Paikalla tapahtuva suunnittelu kemianteollisuuden projekteissa

Paikalla tapahtuva suunnittelu tuottaa käyttövarmoja palveluita ja ratkaisuja projekteihisi

Kemian- ja petrokemianteollisuuden pääomaprojektien haasteita saattavat ovat olla riskien pienentämistarve, projektiaikataulujen pitäminen ja budjetissa pysyminen. Kaikkia näitä voidaan hallinnoida ja tukea asiantuntijainsinöörein, joilla on kattava mittalaiteosaaminen ja jotka työskentelevät läheisessä yhteistyössä suunnittelutiimin kanssa. Tämä on yksi ratkaisu pääomaprojektien menestyksen tehokkaaseen edistämiseen.

Luotettava kumppani, joka on käytettävissäsi aina tarvittaessa

Komplekseista projekteista on kehittynyt kokonsa takia yhä vaativampia. Sen myötä aikataulut ja budjetit ovat tiukkoja ja turvallisuus elintärkeää. Tämäntyyppisissä projekteissa tarvitaan runsaasti kokemusta. Niinpä voit sopia yhdessä asiakkaanne kanssa siitä, että suunnittelutiimiinne otetaan mukaan yksi monista asiantuntijainsinööreistämme. Näin varmistetaan riskien pieneneminen ja tehokkuuden paraneminen projektin edetessä. Tarjontamme kattaa kaikki tarvittavat ratkaisut vaatimustenne täyttämiseksi:

  • Mittava suunnittelukokemus mittalaitteiden saralta

  • Tarjoamme osaamista ja asiantuntemusta prosessiautomaation kenttälaitteiden tuotteissa, ratkaisuissa ja palveluissa

  • Tiivis yhteistyö paikan päällä tapahtuvan suunnittelun kanssa, kattaen eri toimipaikkanne kautta maailman

  • Ongelmien välitön ratkaisu varmistaa projektien aikataulujen ja budjetin pitämisen

  • Vähentää toistuvia yhteydenottoja ulkopuolelle sekä viivästymisiä sähköpostien ja puheluiden takia – resurssit pysyvät kaiken aikaa tuottavina

Paranna projektiaikataulujen pitävyyttä

Endress+Hauser on kumppanisi kaikissa projektin vaiheissa! ©Endress+Hauser

Paikan päällä laitoksessa yhdessä projektitiimin kanssa työskentelevä asiantuntijainsinööri säästää aikaa valikoimalla juuri oikeat mittalaitteet.

Riskien pienentäminen paikallisen suunnittelun avulla

Avaimet käteen -hankeyrityksen, asiakkaan ja Endress+Hauserin välinen sopimus ottaa projektitiimiin mukaan asiantuntijaresurssin

Valitse tiimiisi asiantuntija ja saat uusia mahdollisuuksia

Kaikkia osapuolia koskeva ensimmäinen vaihe kaikissa petrokemian tai kemian alan mittavissa projekteissa on, ennen yksityiskohtien parissa työskentelemistä, tehdä päätös ottaa paikan päälle mukaan Endress+Hauserin suunnittelija. Sopimus laaditaan yhdessä sinun, suunnittelutiimin ja meidän välillä, jotta saamme tuoda projektitiimiinne paikan päälle yhden asiantuntijainsinööreistämme.

Paikalla tapahtuva suunnittelu avaimet käteen -hankeyrityksissä varmistaa riskien pienenemisen ja budjettisäästöt

Tiivis yhteistyö tiimissä varmistaa entistä paremman hallinnan

Mikäli asiakkaallasi on jokin ongelma tai sinulla on kysyttävää mitoista tai mistä tahansa teknisestä yksityiskohdasta koskien prosessimittalaitteita ja suunnittelua, asiantuntijainsinöörimme on heti paikalla apunasi:

  • Parhaiden käytäntöjen suosittelu ja sopivan teknologian määrittely käyttökohteen mukaan

  • Asiantuntija paikan päällä selvittää tekniset asiat nopeasti

  • Projektiin voidaan integroida kaikki käytettävissä olevat työkalut kuten keskussuunnittelualusta ja sarjamuotoinen oheislaiteväylä (SPI) samoin kuin laitoksen laitehallintajärjestelmä

Endress+Hauserin asiantuntijainsinööri paikan päällä valvomassa kriittisiä käyttökohteita

Mielenrauhaa asiantuntijasta rinnallasi

Paikan päällä oleva asiantuntijainsinööri tukee jouhevia siirtymävaiheita koko projektin elinkaaren ajan.

  • Varmuus siitä, että suunnittelun hyväksyntäprosessi suoritetaan tarkalleen oikein.

  • Mittalaitteisiin liittyvä vastuu yhdessä paikassa – suunnittelusta hankintaan ja käyttöönottoon

  • Laitoskäynnit kriittisten sovellusten käyttöönoton aikana

Selaa portfoliotamme!

Edut

Tärkein missiomme: menestyksesi. Asiantuntijamme tukevat projektitiimiäsi paikan päällä syvällisen osaamisensa ja projektinhallintakokemuksensa avulla, olivatpa kemianteollisuuden projektisi miten laajamittaisia tahansa tai osallistuipa niihin miten monta kumppania tahansa. Saat tarvitsemaasi tukea projektien riskien pienentämiseksi teknisestä suunnittelusta aina toteutukseen saakka.

  • 90 %

    projektin aikana esille nousevista kysymyksistä pystytään hoitamaan heti suoraan, kun käytettävissä on paikan päällä oleva asiantuntijainsinööri, perinteiseen tapaan verrattuna.

  • 10 päivää

    ajansäästöä syntyy ottamalla yksi asiantuntijoistamme mukaan projektitiimiinne projektin kattaessa 1 000 tagia perinteiseen tapaan verrattuna.

  • 25 000 US$

    säästyy varaosissa, kun käytät meitä pääasiallisena mittalaitteiden toimittajana mittalaiteprojektin arvon ollessa 700 000 $