Kemiallisen suunnittelun optimointi varmistaa tietojen laadun

Suunnittelutyökalujen avulla saadaan johdonmukaista dataa projektisi kaikissa vaiheissa ‒ ja sinä saat mielenrauhan

Ei ole helppoa ylläpitää virheetöntä tietokantaa kemianprojektin eri vaiheista. Tässä haasteessa apunasi ovat modernit suunnittelutyökalumme. Alkaen suunnitteluohjelmiston tietojen elektronisesta siirrosta, jolloin vältetään tietojen syöttö kahteen kertaan, ja päättyen vaikkapa CAD-mallien/-piirustusten vientiin juuri silloin, kun niitä tarvitset. Varmistaaksemme dokumenttien ja mittalaitteiden toimituksen ajoissa hyödynnämme omaa projektinhallintatyökaluamme sinun projektiaikataulujesi seuraamiseen.

Johdonmukainen tiedonlaatu teknisestä suunnittelusta aina operaatioihin saakka

Suunnittelutyökalujamme on ollut ohjelmoimassa 400 IT-alaan ja IT-työkaluihin erikoistunutta Endress+Hauserin työntekijää. Työkalujen avulla varmistamme tietojen saumattoman siirron projektisi koko suunnitteluvaiheen ajan. Virheiden vähentäminen takaa projektiaikataulujen pitämisen ja toimitukset aikataulussa. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi työskentelemme ajanmukaisilla työkaluilla:

  • Keskitetty suunnittelualusta informaatiokeskittimenä

  • Applicator laitevalintoihin ja -mitoituksiin

  • Konfiguraattori

  • CAE-dokumentit (CAD-piirustukset ja sähkökytkentäkaaviot)

  • Standardoidut dokumentit mittalaitteiden nopeampaan hyväksyntään

Miten optimoimme kemiallista suunnittelua?

Napsauta näitä grafiikoita ja tutustu siihen, millaista apua saat meiltä suunnitteluun.

Grafiikasta näet, miten elektronisella tiedonsiirrolla varustetut integroidun suunnittelun modernit työkalut toimivat. ©Endress+Hauser

Valitsemme juuri oikeat mittalaitteet projektivaatimustenne ja käyttökohteen mukaisesti

Näyttökuva Endress+Hauserin keskussuunnittelualustasta ©Endress+Hauser

Suunnittelualusta on keskeinen informaatiokeskittimemme. Luomme ja ylläpidämme projektiesi kaikki suunnitteludokumentit tässä alustassa

NäyttökuvaApplicator valinnasta. ©Endress+Hauser

Valitsemme projektivaatimuksiinne ja käyttökohteeseenne juuri oikeat mittalaitteet.

Näyttökuva Applicator mitoituksesta. ©Endress+Hauser

Mitoitamme mittalaitteet tarkasti omasta suunnitteluohjelmistostanne kerättyjen prosessitietojen perusteella.

Sisäiset prosessimme on standardisoitu, ne ovat maailmanlaajuisesti käytössä ja perustuvat kansainväliseen PMI-ohjeistukseen. ©Endress+Hauser

Projektinhallintatyökalu auttaa projektin aikataulutuksessa. Sisäiset prosessimme on standardisoitu, ne ovat maailmanlaajuisesti käytössä ja perustuvat kansainväliseen PMI- (Project Management Institute) ohjeistukseen (PMBOK Guide).

Johdonmukainen tietovirta projektisi kaikissa vaiheissa

Applicator tabletilla

Teknisen suunnittelun vaihe – yksityiskohtaista suunnittelua

Endress+Hauserin ohjelmistoa käytetään tukemaan projektiesi teknistä ja yksityiskohtien suunnittelua suunnittelualustalla. Tällä alustalla me varmistamme tietojen laadun kautta projektin sekä tietojen saumattoman siirron W@M -portaaliimme, jota voit hyödyntää toiminnoissa.

  • Suunnittelualusta on yhdistetty asiakkaiden parissa hyvin tunnettuun Applicator -ohjelmistoomme, mikä vauhdittaa suurtenkin projektien suunnittelua.

  • CAD-tiedostojen ja -piirustusten nopea automaattinen generointi auttaa sinua ja aikatauluissa pysymistä.

  • Yksityiskohtien suunnitteluun käytetyt kaikki Endress+Hauserin työkalut hyödyntävät suunnittelualustalta saatuja tietoja, jotta varmasti käytetään oikeita tietoja.

Suunnittelutyötä kannettavalla

Toteutusvaihe

Kenttäverkkotekniikan (FNE) asiantuntijoidemme apuna on ohjelmistomme 'FNE design', joka on integroitu täysin suunnittelualustaamme. Näin varmistetaan saumaton tietojen siirto, vältetään tietojen syöttö kahteen kertaan samoin kuin kirjoitusvirheet, sekä vähennetään muita virheitä. Projektinhallintatyökalulla, joka heijastelee sisäisiä projektinhallintaprosessejamme projektinhallintastandardiemme mukaisesti, varmistamme projektiaikataulujen pitämisen ja tarvittavien resurssien saannin juuri silloin, kun niitä tarvitaan.

Suunnittelua laitoksella

Tietoa prosessiesi hyväksi laitoksen koko elinkaaren ajan

W@M Life Cycle Management -ratkaisu tukee sinua erilaisin verkkopohjaisin ohjelmistoin, joilla voit tarkastaa laitteidesi yksityiskohdat milloin tahansa niitä tarvitset. Tiedot päivittyvät lisäksi automaattisesti laitoksen koko elinkaaren ajan, ja tiedot ovat kätevästi työntekijöidenne saatavilla. W@M Life Cycle Management auttaa sinua yhdessä räätälöityjen palvelujen ja ohjelmistojen kanssa säästämään aikaa ja toimintamenoja päivittäisissä liiketoimissasi.

Selaa portfoliotamme!

Edut

Tärkein missiomme: menestyksesi. Nopeuta suunnittelutyötä Endress+Hauserin tarjoamilla mahdollisuuksilla. Olipa kyseessä sitten elektroninen tietojenvaihto, automatisoitu dokumentaatio tai W@M -portaali, meiltä saat tukea projektin kaikkiin vaiheisiin ja säästät aikaa, resursseja ja puhdasta rahaa. Varmistamme menestyksesi modernien suunnittelu- ja projektinhallintatyökalujemme avulla.

  • 1 viikon

    säästö läpimenoajoissa tarjouspyyntöjen ansiosta, kattaen 800 erilaista suunniteltavaa laitetta, perinteiseen tapaan verrattuna.

  • 80 %

    aikaasi säästyy perinteiseen tapaan verrattuna, kun käytät suunnittelutyökaluamme suunnitteluasiakirjojen luomisessa CAD-piirustukset mukaan lukien; koskien 800 määritettävää laitetta.

  • 20 000 USD

    säästöä syntyy kirjoitusvirheet eliminoimalla, koskien 800 suunniteltavaa laitetta, perinteiseen tapaan verrattuna.