Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Virtausmittari juomien sekoitusprosessissa

Laadunvalvonta virvoitusjuomateollisuudessa

Valvo virvoitusjuomatuotantosi kriittisiä parametrejä tasaisen korkean laadun varmistamiseksi

Tasaisen tuotelaadun varmistaminen on juomateollisuuden tärkein tavoite. Tässä yhteydessä tuoteturvallisuus, raaka-aineiden tarkka annostelu, kaikkien kriittisten prosessiparametrien valvonta, täydellinen tietojen tallennus sekä kustannustietoisuus ovat tärkeitä tekijöitä. Innovatiiviset prosessimittalaitteet auttavat näiden haasteiden selättämisessä aina raaka-aineiden toimituksesta ja annostelusta juomien sekoittamiseen ja täyttöön.

Tarjontamme

Endress+Hauser ymmärtää virvoitusjuomavalmistajien korkeat vaatimukset ja haasteet. Tarjoamme täyden tuotevalikoiman hygieenisiä virtaus-, pinta-, lämpötila-, paine- ja analyysiantureita, jotka on suunniteltu, valmistettu ja optimoitu elintarviketeollisuuteen. Yhteinen tavoitteemme: tuotteen laadun ja kuluttajatyytyväisyyden lisääminen, ylläpitäminen ja varmistaminen pitkällä aikavälillä.

  • Alan vaatimuksiin optimoitu tarkka ja luotettava mittausteknologia juomateollisuuden tarpeisiin.

  • Helposti puhdistettavat ja täysin tiiviit anturit. IP69K:hon saakka saatava suojausluokka kestää korkean paineen ja höyrypuhdistuksen.

  • Hygienia-anturit täyttävät kansainväliset hygieniastandardit ja ne sertifioidaan EHEDG:n testiprosessin mukaan.

  • Elintarvikkeisiin kosketuksissa olevat materiaalit täyttävät Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n "GRAS-luokan", EU:n 1935/2004:n ja Kiinan GB4806:n vaatimukset.

  • Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään.

Sovellukset

Tarkka sokeripitoisuus

Sokeripitoisuus on tärkeä parametri virvoitusjuoman tai mehun tasaisen laadun varmistamisessa. Pitoisuus voidaan laskea helposti mittaamalla tiheys. Tuotannonaikainen mittausteknologia mahdollistaa jatkuvan laadunhallinnan, joka perustuu reaaliaikaisiin tuotantotietoihin. Se vähentää aikaavievää manuaalista näytteenottoa ja tuotantokatkoksia.

Pitoisuuden mittaus virvoitusjuomatuotannossa Proline Promass F:llä
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa useita teknologioita tarkkaan tuotannonaikaiseen tiheysmittaukseen virvoitusjuomatuotannossa.

  • Määritä nesteen tiheys putkissa Proline Promass Coriolis-virtausmittareilla, kuten Promass Q.

  • Käytä värähtelytiheysmittauslaitetta FML621 väliaineen havaitsemiseen, vertailutiheyden laskentaan, nesteen pitoisuuden laskentaan, arvojen muuntamiseen eri yksiköiksi kuten °Brix, °Baumé, °API jne.

Lisäaineiden annostelu

Oikea virvoitusjuomareseptin muuntaminen riippuu raaka-aineiden ja lisäaineiden tarkasta annostelusta. Yhtäältä sillä on suora vaikutus tuotelaatuun ja toisaalta se myös varmistaa kalliiden raaka-aineiden tehokkaan käsittelyn.

Coriolis-massavirtausmittaus virvoitusjuomateollisuudessa
Meidän kenttäosaamisemme

Alhaisesta johtokyvystä johtuen lisäaineiden, kuten makeutusaineiden, aromien ja värien, annostelussa on käytettävä äärimmäisen tarkkoja virtausmittareita.

  • Käytä Proline Promass F 100 -virtausmittaria, jonka tarkkuus on huippuluokkaa ja jossa on ultrakompakti lähetin.

Luotettavaa tiedonhallintaa

Avain tuotteiden jäljitettävyyteen on saumattomassa tietojen tallennuksessa. Se mahdollistaa juomien tuotantoprosessin kohdennetun valvonnan ja optimoinnin.

Memosens-tiedonhallintalaite juomanvalmistuslaitoksessa
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin tiedonhallintalaitteita käyttämällä tallennetut prosessiarvot näytetään selkeästi ja tallennetaan. Tiedot turvataan henkilökohtaisilla käyttöoikeuksilla, jotka sisältävät sähköiset allekirjoitukset (FDA 21 CFR:n osan 11 vaatimukset).

  • Valitse oikea tiedonhallintalaite laajasta valikoimasta omien prosessivaatimustesi ja sovelluksesi mukaan.

Tehokas faasierkautus

Ei enää arvailua: tästä eteenpäin tiedät tarkkaan, mitä putkissasi on. Vaiheiden (faasien) erottamiseen tarkoitetut anturit mahdollistavat vaihesiirtymien tarkan havaitsemisen lopputuotteiden, poisto- ja puhdistusaineiden välillä tai likaantumisasteen havaitsemisen kyseisessä väliaineessa.

Nainen valvoo faasierkautusta optisin anturein
Meidän kenttäosaamisemme

Tarkassa nesteiden inline-värinmittauksessa optiset anturimme havaitsevat pienimmätkin värin muutokset. Voit nähdä, onko putkessa tuotetta, puhdistusainetta tai huuhteluvettä ja minkä laatuisia ne ovat.

  • Voit luottaa optisen OUSAF22-anturimme tarkkaan väri-ilmaisuun linjastolla nesteissä, kun kyse on sähkömagneettisen spektrin näkyvästä alueesta.

Älykäs kalibroinnin hallinta

Elintarvike- ja juomateollisuuden turvallisuutta, laatua ja luotettavuutta koskevat tiukat vaatimukset ja säädökset edellyttävät säännöllistä kalibrointia. Painopiste on mittalaitteissa, jotka on integroitu laadunhallintajärjestelmään (esim. ISO 9001, HACCP, IFS).

Kaksi tuotantotyöntekijää kalibroi mittalaitteita
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin saumattomasti jäljitettävä kalibrointi - joko toimitiloissasi tai kalibrointilaboratorioissamme - varmistaa tuotteen pitkän aikavälin laadun, lisää laitoksen käytettävyyttä ja prosessiesi kustannustehokkuutta.

  • Lue tästä lisää vastaavista palveluistamme ja pidä kaikki kriittiset prosessisi annetuissa raja-arvoissa.

Virvoitusjuomatuotannon sovellus- ja prosessitietämys

The flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter

Picture of Proline Promass F 100 / 8F1B with highest measurement performance for liquids and gases
  • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on smallest footprint

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

The flowmeter with premium accuracy, robustness and an ultra-compact transmitter

Picture of Proline Promass F 100 / 8F1B with highest measurement performance for liquids and gases
  • Highest process safety – immune to fluctuating and harsh environments

  • Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature)

  • Space-saving installation – no in/outlet run needs

  • Space-saving transmitter – full functionality on smallest footprint

  • Time-saving local operation without additional software and hardware – integrated web server

  • Integrated verification – Heartbeat Technology

Measurement of density, reference density, concentration of liquids in conjunction with a Liquiphant

Density Computer FML621 - Vibronic measurement
  • Measurement used in tanks and pipes without the need for additional pipework

  • Large number of process connections to choose from: universal usage

  • Integration of existing temperature measurements for temperature compensation

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life

  • pump dry-run protector can be provided with the same process connection

  • Additional calculations, such as the mass of the product, can be performed in the Density Computer FML621

  • The integrated data logger supports users during operation and servicing

NIR/VIS absorption sensor for color and purity monitoring

The OUSAF22 NIR/VIS absorption sensor monitors color and purity in Ex areas and hygienic processes.
  • Accurate color and purity monitoring for better product quality

  • Fast and direct inline measurement avoids expensive sampling and laboratory measurements

  • Values according to standard color scales (APHA/Hazen, etc.)

  • Low-maintenance sensor with long service life and stable operation

  • Outstanding filter performance provides highest linearity

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Approved for hazardous area use

Siirapin valmistelu- ja sekoitusprosessin mittauspisteet

Mittaa tuotannonaikainen sokeripitoisuus ja hallinnoi prosessia reaaliajassa.

Edut

Panostamme sinulle parhaiden ratkaisujen tarjoamiseen samalla, kun varmistamme tuotteiden tasaisen laadun sekä korkean prosessi- ja tuoteturvallisuuden. Kokenut asiantuntijatiimimme auttaa sinua valitsemaan ja suunnittelemaan oikeat mittalaitteet kriittisille prosessiparametreillesi. Keskitymme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin ja haluamme olla apunasi pitkään.

  • 100%

    tuoteturvallisuus inline-laadunmittauksen ansiosta

  • 30%

    säästö kulutustarvikkeissa faasierkautuksen optisten mittausteknologioiden ansiosta

  • > 10%

    Endress+Hauserin globaalista henkilöstöstä työskentelee huollossa
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
Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat