Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Innovatiiviset anturit auttavat optimoimaan käyttöpaikalla tapahtuvat puhdistusprosessit

Optimoi elintarviketeollisuuden käyttöpaikalla tapahtuvat puhdistusprosessit

Aikaa ja kustannuksia säästyy innovatiivisen anturiteknologian ansiosta

Koska raaka-aineiden ja energiakustannusten hinta nousee, elintarviketehtaiden laitteistojen hyödyntämisestä tulee entistäkin tärkeämpää. Monet elintarvikevalmistajat käyttävät edelleen CIP-järjestelmiä, joissa on vähän automaatiota, luottaen puhtaasti aikaan perustuvaan prosessiin ja manuaaliseen varmistamiseen. Inline-antureiden asentaminen mahdollistaa puhdistusprosessin reaaliaikaisen valvonnan ja ohjauksen, mikä lyhentää puhdistusaikaa, pienentää energian ja pesuaineiden kulutusta mahdollistaen samalla täyden jäljitettävyyden.

Tarjontamme

Ymmärrämme haasteesi vaativissa CIP-prosesseissa ja tarjoamme sinulle täyden valikoiman hygieenisiä mittausratkaisuja. Taattu virtaus-, pinnankorkeus-, paine-, lämpötila- ja analyysimittalaitteiden tuotevalikoimamme valmistetaan korkeimpien laatuvaatimusten mukaan ja se täyttää kaikki elintarvikkeita koskevat vaatimukset ja säädökset. Meillä on tarjolla:

  • Hygieeniseksi suunnitellut kestävät, luotettavat ja alalle optimoidut anturit

  • Helposti puhdistettavat ja täysin tiiviit mittausanturit

  • Innovatiivinen itsediagnostiikka varmistaa mittausten luotettavuuden

  • Saumaton integrointi mihin tahansa valvontajärjestelmään

Sovellukset

Tarkka pitoisuuden mittaus

CIP-järjestelmän optimaalisen toiminnan varmistamiseksi on tärkeää tietää pesuainepitoisuus sekä silmukassa että syöttösäiliössä.

Pesuainepitoisuuden mittaus
Meidän kenttäosaamisemme

Johtokykymittauksella on vähiten huolto- ja kalibrointitarpeita ja sen avulla voit vähentää energian, kemikaalien ja veden käyttöä. Endress+Hauser tarjoaa useita johtokykyanturi- ja lähetinvaihtoehtoja, jotka on suunniteltu nimenomaan CIP-käyttöön. Alkutason kompakteista monikanavaisiin järjestelmiin, joissa on Ethernet-integrointiominaisuudet.

  • Optimoi pitoisuuden mittaus sovellukseesi sopivilla johtokykyantureilla ja lähettimillä.

Tehokas faasierkautus

Tiedä tarkalleen, mitä linjalla on - ei enää arvailuja. Siirtymäanturit määrittävät milloin CIP-jakson jokainen vaihe päättyy ja seuraavan tulisi alkaa.

Tehokas faasierkautus
Meidän kenttäosaamisemme

Johtokyky-, optisia sameus- ja pH-antureita käytetään määritettäessä, milloin tuote tai huuhteluvesi on linjalla. CIP-järjestelmä käynnistetään vain, jos tuotetta ei ole lainkaan huuhtelun jälkeen. Nopea vaste on erittäin tärkeä tuotteen ja veden hävikin vähentämiseksi sekä ajan säästämiseksi.

Luotettava pinnanmittaus

CIP-puhdistusaineiden varastosäiliöitä on valvottava tasaisen syötön varmistamiseksi.

Säiliön pinnankorkeuden tunnistus
Meidän kenttäosaamisemme

Ultraääniluotaimen, ohjatun pintamittauksen tutkan tai pintatutkan käyttö ovat yleisiä menetelmiä puhdistusaineiden varastoinnissa. Lisävesi-, huuhtelu- ja talteenottosäiliöissä käytetään useimmiten hydrostaattisia tai kapasitiivisia antureita. Valintaa määrittävät säiliön koko ja omat mieltymykset. Varaston turvallisuudesta huolehtivat ala-/ylärajahälytykset ja tyhjän putken ilmaisu (pumpun suojaus). Näissä käytetään yleensä värähtelypintakytkintä tai johtokyky-/kapasitiivisia antureita.

  • Tunnista sovellukseesi parhaiten sopiva pintamittauslaite laajasta valikoimasta eri mittausperiaatteita ja tuotteita.

Vankka virtauksen mittaus

Virtauksen mittaus on olennainen osa tehokasta CIP-järjestelmää. Varmistamalla voimakas ja turbulentti virtaus saavutetaan haluttu hankausvaikutus.

CIP-paluulinja ja Promag H
Meidän kenttäosaamisemme

Proline Promag H -tuoteperhe soveltuu aggressiivisille kemikaaleille korkeissa lämpötiloissa ja normaalia suuremmalle tärinälle, joka johtuu pyörteisestä virtauksesta. Endress+Hauser varmistaa CIP-prosessin suorituskyvyn vuosiksi eteenpäin. Virtausmittareista saadaan virtausarvon lisäksi lähdöt lämpötilalle ja johtokyvylle.

  • Hyödy sähkömagneettisista virtausmittareista, joista saadaan virtausarvon lisäksi lähdöt lämpötilalle ja johtokyvylle.

Kustannuksia säästävä lämpötilan mittaus

CIP-prosessin lämpötila voidaan mitata useasta paikasta ja sitä ohjataan tarkasti puhdistuksen tehokkuuden ja energiankulutuksen pitämiseksi tasapainossa. Koska lämpötilaa pidetään usein kriittisenä valvontapisteenä, sen kalibrointi on tarkastettava usein.

CIP-järjestelmän lämpötilamittaus
Meidän kenttäosaamisemme

iTHERM QuickNeck - lämpötilamittauksen pikalukituksella avattava patentoitu jatkokaulus varmistaa nopean ja helpon uudelleenkalibroinnin. Vain yksi kiertoliike riittää irrotukseen ja uudelleenkiinnitykseen kalibroinnin jälkeen.

Kerrostuman tunnistaminen varmistaa puhdistuksen tehokkuuden

Puhdistuksen tehokkuus perustuu lämpötilaan, puhdistusainepitoisuuden ja virtauksen nopeuteen tai leikkausvoimaan asennusseinämissä. Koska putket eivät kuitenkaan ole aina suoria eikä ruiskutuspallojen ruiskutus yllä aina ihanteellisesti kaikkialle, myös vaikeasti puhdistettavia paikkoja voi löytyä. Yleisen puhdistustehokkuuden määrittämistä ja parantamista varten on tarpeen valvoa puhdistuskäyttäytymistä myös näissä paikoissa.

Varmista puhdistuksen tehokkuus asentamalla moniparametrilaitteemme Liquitrend QMW43
Meidän kenttäosaamisemme

Kompakti moniparametrilaitteemme Liquitrend QMW43 voi samanaikaisesti mitata kiinnittymispaksuutta ja johtokykyä väliaineessa. Elintarviketehtaalla kriittisiin pisteisiin asennettuna se valvoo luotettavasti nesteen käyttäytymistä ja kertoo, löytyykö puhdistuksen jälkeen jäännöskertymää. Tämä innovatiivinen teknologia mahdollistaa puhdistustiheyden ja -voimakkuuden määrittämisen laitoksen tarpeiden mukaan, mikä lisää tehokkuutta.

Mitä sinä voit tehdä

Napsauta näitä kaavakuvia saadaksesi lisätietoja, miten voit pienentää CIP-prosessiesi hävikkiä ja energiakustannuksia!

CIP-prosessin yleiskatsaus ©Endress+Hauser

CIP-prosessin yleiskatsaus

Compact vibration point level switch for liquids in all industries

Liquiphant FTL50 - Vibronic
  • Use in safety systems requiring functional safety to SIL2/SIL3 in accordance with
    IEC 61508/IEC 61511-1

  • International explosion protection certificates and overfill protection certificate (WHG)

  • No calibration required, easy to start up

  • No mechanically moving parts: no maintenance, no wear, long operating life.
    Monitoring of fork for damage: guaranteed function

  • Second line of defense to protect the environment

  • Variety of standardized process connections for all applications

  • Stainless steel (316L) and high-corrosion resistant sensor material (Alloy)

Point level switch for liquids in compact design with stainless steel housing

Liquiphant FTL31 - Vibronic point level detection
  • Designed according to highest requirements to quality and environmental sustainability. The self-monitoring Liquiphant offers safe switching also in case of power supply loss.

  • Independent of changing media properties an accurate switching point is offered. IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration of the devices via engineering tools

  • A real plug & play sensor is offered without any need for adjustment even with changing media. Measurement is unaffected by conductivity, build-up, turbulence, flows or air bubbles

  • No calibration is required, no specific know-how or tools (e.g. software) necessary

  • Robust design made of stainless steel (316L) assures highest durability

  • A modular design offers different process temperatures and the widest variety of process connections and accessories in the market to fit every application

  • No mechanically moved parts, free of maintenance

Compact pressure sensor with the Contite measuring cell for hydrostatic level measurement

Deltapilot FMB50 - Hydrostatic level measurement
  • Hermetically sealed Contite measuring cell with condensate-resistance, high reference accuracy: ±0.2%, optionally ±0.1% and minimum temperature effects

  • Modular concept for easy replacement of display or electronics

  • Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)

  • Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

  • International usage thanks to a wide range of approvals

Toroidal conductivity measuring system for hygienic and sterile applications

Smartec CLD134 is a hygienic conductivity system ensuring the highest process safety and quality.
  • Unique hygienic design avoids recontamination

  • With all hygienic certificates required in hygienic and sterile applications

  • Certified biocompatibility according to USP class VI

  • Compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Durable thanks to encapsulated, jointless design

NIR/VIS absorption sensor for phase detection and suspended solids

OUSAF11 is a glass-free sensor for the inline detection of changing phases and suspended solids.
  • Highest safety for your products thanks to glass-free, hygienic design

  • Cost savings and reduced product loss thanks to fast interphase detection

  • Low-maintenance sensor with long service life and stable operation

  • Flexible installation: Sensor features insertion (with Triclamp and Varivent connection) and immersion (with holder and assembly system Flexdip CYA112 and CYH112)

  • Robust sensor resists aggressive chemicals and fouling

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • FDA and 3-A approval

Hygienic temperature measurement instrument for optimum product quality, process safety and efficiency

Sanitary digital thermometer iTHERM TM411
  • Optimum process control: Fast sensor response times with iTHERM QuickSens technology (t90: 1.5 s)

  • Up to 75% faster and safer recalibrations with iTHERM QuickNeck – tool-free quick-release for instant insert removal

  • High sensor availability under rough conditions: Vibration resistant RTD technology iTHERM StrongSens (> 60g)

  • Easy product selection, configuration and maintenance

  • Increase productivity and product safety in sanitary applications with highly accurate and reliable measurements

  • Thermowells, hygienic process connections and housings expertly manufactured from high-grade materials treated for low surface roughness

Memosens toroidal conductivity sensor for hygienic and sterile applications

Indumax CLS54D is an inductive conductivity probe for the highest hygienic and sterile demands.
  • Unique hygienic design avoids contamination

  • With all hygienic certificates required in hygienic and sterile applications, compliant with EG 2023/2006 and 1935/2004

  • Food grade virgin PEEK body without joints nor crevices

  • Certified biocompatibility according to USP class VI

  • Suitable for cleaning-in-place (CIP) and sterilization-in-place (SIP)

  • Convenient maintenance strategy with Memobase Plus for easy data and sensor management

  • Reliable values thanks to active connection monitoring and EMC protection

Tutustu muutamiin puhdistus käyttöpaikalla -prosessin tärkeisiin mittauspisteisiin

Edut

Työntekijämme ja asiakkaamme ovat yhdessä saavuttaneet huomattavia tuloksia CIP-prosesseissa. Vahva toimiala- ja sovellusosaaminen sekä laaja tuotevalikoima takaavat onnistumisen heti ensimmäisellä kerralla. Endress+Hauser haluaa olla luotettava kumppani kaikissa tilanteissa.

  • 25-30%

    jokaisessa CIP-jaksossa.

  • 30%

    vähemmän käytettäessä faasierkautuksessa optisia teknologioita.

  • > 100

    maata hyötyy sovellus- ja toimialaosaamisestamme.
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
Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat