Prosessiturvallisuus kemianteollisuudessa ja vahva käyttöaste
Varmista tuottavuus ja tehokkuus standardien mukaisella prosessiturvallisuudella, jota määrittävät luotettavat mittaukset
Kemianteollisuudessa prosessiturvallisuus on ratkaisevan tärkeää, etenkin työskenneltäessä ihmisille, ympäristölle ja infrastruktuurille vaarallisten materiaalien parissa. Turvallisuusstandardien täyttäminen samalla, kun varmistetaan tuotannon jatkuva tehokkuus, hyvä tuottavuus ja kustannustehokkuus, on suurin kemianteollisuuden valmistajien tänä päivänä kohtaamista haasteista.
234 miljoonaa
tonnia ammoniakkia
on Annual International Fertilizer Associationin (IFA) vuoden 2017 konferenssin Fertilizer Outlook -yhteenvetoraportin mukaan ennustettu globaali ammoniakkitarve vuoteen 2021 mennessä.
Nykyiset standardit täyttävä Endress+Hauserin turvallisten mittausteknologioiden tuotevalikoima kattaa mutkikkaiden kemiallisten prosessien kriittiset parametrit kuten uuttaminen, reaktio, erottelu ja suodatus. Tuotevalikoimalla varmistetaan näin maksimaalinen prosessinohjaus ja samalla laitoksen käytettävyys ja turvallisuus.
Markkinoiden laajin turvallinen, kansainväliset standardit, kuten ATEX, FM ja TIIS, täyttävä mittalaitetuotesalkku
Älykkäät anturit, joiden toiminnallinen turvallisuus on standardin IEC61508 mukainen, aina SIL 3 -versioon saakka, dokumentoituja testausmenetelmiä varten
Turvallisuusosaamisen maailmanlaajuinen verkosto
Turvallisuus ja standardit (esim. ATEX. SIL, WHG), seminaarit ja koulutus laitoksen henkilöstölle
Johdonmukainen tuotelaatu ja puhtaus edellyttävät luotettavaa, läpinäkyvää ja tarkkaa kriittisten prosessiparametrien mittausta samoin kuin turvallisia ja tehokkaita tuotantoprosesseja.
Meidän kenttäosaamisemme
Kun Endress+Hauser varustaa panosreaktorinne kahdella reaalisella kaksijohdinlaitteella virtauksen ja pinnankorkeuden mittaamiseen, vaadittu mittaustarkkuus varmistetaan, kaapelointikustannuksissa säästetään ja samalla kaapelihyllyille jää lisätilaa:
Paranna turvallisuutta luonnostaan vaarattoman ulostulon ansiosta
Paranna suojausta kattavan Ex ia -konseptin avulla sisältäen maailmanlaajuiset hyväksynnät
Vältä laitosten seisokit ripeän tuen ansiosta, joka auttaa ratkaisujen tekemisessä häiriötilanteissa (NE 107:n mukaan)
Nestemäisten kemikaalien kuten ammoniakin tai alkoholien haihtuminen vedestä muodostaa riskejä säiliötä lämmitettäessä. Sopivien pinnankorkeuksien ylläpito on kriittistä, ja näiden pinnankorkeuksien valvonta edellyttää edistyksellisiä ja tarkkoja mittalaitteita ja tekniikoita.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin innovatiivinen Levelflex FMP54 -tutka sisältää kaasufaasikompensoinnin, joka on ihanteellinen ratkaisu tarkkaan pinnankorkeuden mittaukseen suuren kaasutiheyden sovelluksissa:
Nopeuta käyttöönottoa, kunnossapitoa ja diagnostiikkaa HistoROM-tiedonhallintakonseptilla
Edistä ajan ja kustannusten säästöä kätevän testauskonseptin ansiosta SIL/WHG:n mukaan
Paranna prosessiturvallisuutta keraamisen kaksoiskytkimen ja kaasutiiviin läpiviennin ansiosta
Hyödynnä reaaliaikaiset tiedot ja diagnostiikkakykyisyys HART-protokollan ansiosta
Ammoniakin lämpötilan ilmaisu varastointisäiliöissä
Ammoniakki on huoneenlämpötilassa myrkyllinen kaasu. Siksi se on parasta varastoida nestemäisessä muodossa lämpötilassa -33 °C (-27,4 F). Nesteen ja säiliön seinämän lämpötilan mittaaminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että "kuumia pisteitä" ei pääse syntymään. Tähän tarvitaan erittäin vankkoja ja tarkkoja anturiteknologioita, koska täytettyihin säiliöihin ei ole pääsyä.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin StrongSens-teknologian ja MultiSens TMS01 -antureiden yhdistäminen tuottaa optimaaliset valvontatulokset nestemäisen ammoniakin turvalliseen varastointiin:
Paranna turvallisuutta koko säiliön täydellisen kartoituksen ansiosta (100 m pituuksiin saakka) vain yhdellä prosessiliitännällä
Alenna huoltokustannuksia erittäin kestävien antureiden avulla
Napsauta näitä prosessikarttoja ja tutustu, miten voit hallita kriittisiä parametrejänne.
Edut
Turvallinen kemiallinen prosessi ja ympäristö ovat yhteiskunnallemme äärimmäisen tärkeitä asioita. Siksi kemianteollisuuden laitosten johtajilla on erityinen vastuu turvallisuuden suhteen sekä prosessiensa että ympäristön kannalta. Tämän vastuun täyttämiseksi he tarvitsevat aina luotettavan kumppanin. Me tuemme kemianlaitosten johtajia, päälliköitä ja insinöörejä vastaamalla kaikkiin kysymyksiin siitä, miten mittalaitteemme ja ratkaisumme voivat parantaa laitosten prosessien turvallisuutta ja parantaa samalla tehokkuutta.
Jopa 40 %
vähemmän seisokkeja HistoROM-tiedonhallinnan ansiosta, joka huolehtii nopeasta ja helposta käyttöönotosta, huollosta ja diagnostiikasta.
50 %
ajansäästöä kätevän testauskonseptin ansiosta SIL/WHG:n mukaan.
Jopa 30 %
on se mittauspisteiden määrä, joka voidaan kattaa vain yhdellä lämpötila-anturikokoonpanolla käyttämällä MultiSens Flex TMS01 & TMS02 -laitteitamme, jotka on hyväksytty kansainvälisten painesäädösten mukaan (esim. PED, ASME VIII).
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Safety
Kemikaalien turvallinen ja tehokas varastointi ja kuljetus
Pienemmät terveys-, omaisuus- ja ympäristöriskit vaarantamatta kuitenkaan saatavuutta ja tehokkuutta.
Luota asiantuntijakumppaniin, joka auttaa yrityksesi parhaaseen suorituskykyynsä
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Mining, Minerals & Metals: Extracting a sustainable future
Drive efficiency while achieving your ESG goals. Our products and expertise enhance processing, production, storage and distribution of natural resources and raw materials for a sustainable future.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.