Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Teollisuuden Ethernet -koulutus

PROFINET-koulutus

PROFINET - uusin teknologiatrendi tehdas- ja prosessiautomaatiossa

Ethernet on teollisuuden verkkojen seuraava sukupolvi, joka on nyt siirtymässä protokollien PROFINET, EtherNet/IP ja Modbus TCP kanssa kenttälaitetasolle.
Tuotevalikoiman ja uudenlaisen kenttäkommunikaation kehittyminen edelleen tulee muuttamaan niitä työtehtäviä, joita kohtaat tulevaisuudessa.
Endress+Hauserin PROFINET -teknologian koulutuskonseptin myötä voit seurata kehitystä ja tutustua uusiin mahdollisuuksiin ja etuihin, joita Ethernet tarjoaa kenttälaitetasolla.

Edut

  • Ole valmiina tehtäviisi ja tee ne luottavaisin mielin

  • Kerää käytännön kokemusta ja vaihda näkemyksiä

  • Pysy ajan tasalla uusimmista kehityskuluista

  • Kehity urallasi vaiheittaisella kouluttautumisella

  • Paranna työn laatua ja ylitä asiakkaiden odotukset!

PROFINET-teknologiakoulutus

Kaksipäiväinen kurssi

Tutustumalla PROFINET-teknologian filosofiaan opit sen eduista prosessiautomaatioympäristössä ja miten hyödyntää uusia ominaisuuksia. Kurssi kattaa uusimmat kehityskulut, kuten Ethernet-APL:n uuden fyysisen kerroksen.

Kurssin sisältö

  • Teollisen Ethernetin perusteet

  • PROFINET-verkon rakenne sis. Ethernet-APL:n fysiikan

  • PROFINETIN tietoyhteysperiaate

  • PROFINET-sovelluksen asentaminen ja käyttöönotto

  • Laiteintegraatio ja konfigurointi FDI:llä, GSD:llä ja EDD:llä

  • Vianetsintä ja kunnossapito

Sertifioitu PROFINET-asiantuntijakoulutus

2,5-päivän kurssi

Tässä kansainvälisesti sertifioidussa ja maailmanlaajuisesti tunnustetussa koulutuksessa tutustut palveluntarjoajasta riippumatta siihen, miten PROFIBUS-teknologia toimii yksityiskohtaisesti. Opit hyödyntämään mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla verkon komponenttien toimintaperiaatteesta PROFINET-sovelluksen asetuksiin ja samalla opit huomioimaan rajoittavat tekijät.

Kurssin sisältö

  • Teollisen Ethernetin perusteet

  • PROFINET-verkon rakenne ja konfigurointi

  • Laiteintegraatio ja parametrointi

  • PROFINET-viestin dekoodaus

  • Markkinoiden uusimmat PROFINET-työkalut

  • Vianetsintä ja kunnossapito

Pätevöitymiset

PROFINET-teknologiakoulutus, Endress+Hauserin sertifioima
Sertifioitu PROFINET-asiantuntijakoulutus, kansainvälisesti sertifioidut PROFIBUS ja PROFINET

Saat lisätietoja valitsemalla jonkin alla olevista koulutuksista tai ottamalla meihin yhteyttä

Koulutuksen sisältö on saatavana myös videopohjaisena itseopiskeluohjelmana. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.  

Lisäksi tarjoamme virtuaali-istuntoja, joissa voit olla yhteydessä kouluttajaan ja harjoitella livenä hänen kanssaan.

Sertifioitu PROFINET-asiantuntijakoulutus PA-alalle

Kolmipäiväinen kurssi

Kurssin sisältö

Tässä kansainvälisesti sertifioidussa ja maailmanlaajuisesti tunnustetussa koulutuksessa tutustut palveluntarjoajasta riippumatta siihen, miten PROFIBUS-teknologia toimii yksityiskohtaisesti. Opit hyödyntämään mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla verkon komponenttien toimintaperiaatteesta PROFINET-sovelluksen asetuksiin ja samalla opit huomioimaan rajoittavat tekijät.

  • Teollisen Ethernetin perusteet

  • PROFINET-verkon rakenne ja konfigurointi, keskitytään erityisesti prosessiautomaatioon

  • Laiteintegraatio ja parametrointi (FDI-, DTM- ja EDD-teknologiat)

  • Laitteen vaihtostrategiat

  • PROFINET Profile 4.02

  • Markkinoiden uusimmat PROFINET-työkalut

  • Vianetsintä ja kunnossapito

Yhteystiedot