Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

PROFIBUS-koulutus

PROFIBUS - prosessiteollisuudessa käytetty yleinen ja testattu teknologia

PROFIBUS, prosessiteollisuudessa käytetty yleinen ja testattu teknologia tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin perinteinen 4…20 mA -teknologia.
PROFIBUSin tarjoaman digitaalisen tietoyhteyden hyödyntäminen edellyttää itse teknologian ymmärtämistä.
Osallistu koulutukseemme saadaksesi enemmän irti laitteistostasi ja hyödyntääksesi sen uusimpia ominaisuuksia.

Edut

  • Ole valmiina tehtäviisi ja tee ne luottavaisin mielin

  • Saa käytännön kokemusta ja vaihda kokemuksia

  • Ole ajan tasalla uusimmista kehityskuluista

  • Kehity urallasi vaiheittaisella kouluttautumisella

Teknologiakoulutus PROFIBUS DP/PA

Tutustut teknologian etuihin sekä asennuksen, laiteintegraation ja vianetsinnän menetelmiin. Koulutuksen painopisteenä ovat PROFIBUS DP ja PA.

Sertifioitu PROFIBUS-osaajakoulutus

Tässä PI-sertifioidussa ja maailmanlaajuisesti tunnustetussa koulutuksessa tutustut palveluntarjoajasta riippumatta siihen, miten PROFIBUS-verkko asennetaan oikein. Johdotuksesta, jota harjoitellaan käytännön tehtävissä, aina verkon validointimenettelyyn saakka tutustut tuoreimpiin työkaluihin, joilla PROFIBUS-asennustesi kaikki toimenpiteet sujuvat ammattimaisesti.

Koulutus päättyy PI-sertifiointiin nimikkeellä: sertifioitu PROFIBUS-osaaja

Sertifioitu PROFIBUS DP/PA -osaajakoulutus

Tässä PI-sertifioidussa ja maailmanlaajuisesti tunnustetussa koulutuksessa tutustut palveluntarjoajasta riippumatta siihen, miten PROFIBUS DP toimii yksityiskohtaisesti. Koulutuksen tärkeimpiä aiheita ovat laiteintegraatio erilaisiin DCS-järjestelmiin, diagnostiikkaviestien dekoodaus sekä asyklinen laitekonfiguraatio DTM:n tai EDD:n mukaan. Käytännön tehtävien avulla tutustut yksityiskohtaisesti siihen, miten PROFIBUS-tekniikka toimii.

Koulutus päättyy PI-sertifiointiin nimikkeellä: Sertifioitu PROFIBUS DP/PA -asiantuntija

Sertifioitu PROFIBUS PA -asiantuntijakoulutus

Tässä PI-sertifioidussa ja maailmanlaajuisesti tunnustetussa koulutuksessa tutustut palveluntarjoajasta riippumatta siihen, miten PROFIBUS PA toimii yksityiskohtaisesti. Koulutuksen painopisteenä on PROFIBUS PA -profiili ja sen tuoreimmat innovaatiot. Käytännön tehtävien avulla tutustut yksityiskohtaisesti siihen, miten PROFIBUS-tekniikka toimii.

Koulutus päättyy PI-sertifiointiin nimikkeellä: Sertifioitu PROFIBUS PA -asiantuntija

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot