Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Modbus-koulutus

Mutkaton ja vakaa Modbus on kehitetty teollisiin käyttötarkoituksiin

Mutkattomasta ja vakaasta Modbusista on tullut standardoitu tietoliikennekäytäntö ja se on nyt yleisesti käytössä teollisten elektroniikkalaitteiden kytkennässä. Se mahdollistaa useiden samaan verkkoon liitettyjen laitteiden välisen tietoliikenteen, esimerkiksi järjestelmä mittaa virtausta ja välittää mittaustulokset tietokoneelle. Modbusia käytetään myös usein liitettäessä valvontatietokone etäpääteyksikköön (RTU) valvonta- ja datahankintajärjestelmissä (SCADA).

Edut

  • Ole valmiina tehtäviisi ja tee ne luottavaisin mielin

  • Kerää käytännön kokemusta ja vaihda kokemuksia

  • Pysy ajan tasalla uusimmista kehityskuluista

  • Kehity urallasi vaiheittaisella kouluttautumisella

  • Paranna työn laatua ja ylitä asiakkaiden odotukset!

Modbus-teknologiakoulutus

Kurssin lopussa ymmärrät Modbus-verkkojen toiminnan teollisessa ympäristössä.

Opit tyypillisistä Modbus-asennuksista ja tietoyhteyden toiminnasta. Opit liittämään johdot Modbus-segmenttiin ja saat sen toimimaan. Lisäksi keskitytään integroimaan ja tulkitsemaan isäntäjärjestelmän tietoa ja tekemään Modbus-järjestelmän vianhakua.

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot