Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12
CH-4153 Reinach
Sveitsi
PROFIBUS, prosessiteollisuudessa käytetty yleinen ja testattu teknologia tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin perinteinen 4…20 mA -teknologia.
PROFIBUSin tarjoaman digitaalisen tietoyhteyden hyödyntäminen edellyttää itse teknologian ymmärtämistä.
Osallistu koulutukseemme saadaksesi enemmän irti laitteistostasi ja hyödyntääksesi sen uusimpia ominaisuuksia.
Ole valmiina tehtäviisi ja tee ne luottavaisin mielin
Kerää käytännön kokemusta ja vaihda näkemyksiä
Pysy ajan tasalla uusimmista kehityskuluista
Kehity urallasi vaiheittaisella kouluttautumisella
Paranna työn laatua ja ylitä asiakkaiden odotukset!
Kaksipäiväinen kurssi
Tutustut teknologian etuihin sekä asennuksen, laiteintegraation ja vianetsinnän menetelmiin. Koulutuksen painopisteenä ovat PROFIBUS DP ja PA. Tämä kaksipäiväinen kurssi kattaa tarvittavan teknologian ja käytännön harjoitteet menestyksekkääseen PROFIBUS-verkkojen kanssa työskentelyyn ja kunnossapitoon.
Kurssin sisältö
Kaksipäiväinen kurssi
Tässä kansainvälisesti sertifioidussa ja maailmanlaajuisesti tunnustetussa koulutuksessa tutustut palveluntarjoajasta riippumatta PROFIBUS-laitteistojesi kaikkiin ominaisuuksiin ammattimaisesti. Lisäksi opit, miten vältät PROFIBUS DP/PA -segmenttien tyypilliset virheet.
Kurssin sisältö
PROFIBUS-organisaatio
Maadoitus ja suojauskonseptit
Kaapelit ja liittimet PROFIBUS-laitteistoihin
DP/PA-väyläsegmentin johdotus
Markkinoiden uusimpien työkalujen käyttäminen PROFIBUS-laitteistojen vaatimusten täyttämistä varten
Analogisesta digitaaliseen tietoyhteyteen
PROFIBUS-verkkojen rakenne
Syklinen ja asyklinen tietoyhteys
Laiteajurityypit
DP/PA-väyläsegmentin johdotus
Laitteen vaihto / vianetsintä
Viisipäiväinen kurssi
Tässä PI-sertifioidussa ja maailmanlaajuisesti tunnustetussa koulutuksessa tutustut palveluntarjoajasta riippumatta siihen, miten PROFIBUS DP/PA toimii yksityiskohtaisesti. Koulutuksen tärkeimpiä aiheita ovat laiteintegraatio erilaisiin DCS-järjestelmiin, diagnostiikkaviestien dekoodaus sekä asyklinen laitekonfiguraatio DTM:n tai EDD:n mukaan.
Kurssin sisältö
PROFIBUS DP/PA:n fyysinen kerros
PROFIBUS-komponentit
Verkon rakenne
Käyttöönottomenettelyt
DP-parametrit ja laitekonfigurointi
Protokollan dekoodaus
Vianetsintämenetelmät
Kolmen ja puolen päivän kurssi
Tässä kansainvälisesti sertifioidussa ja maailmanlaajuisesti tunnustetussa koulutuksessa tutustut palveluntarjoajasta riippumatta siihen, miten PROFIBUS PA toimii yksityiskohtaisesti. Koulutuksen painopisteenä on PA-profiili ja sen tuoreimmat innovaatiot. Käytännön tehtävien avulla tutustut yksityiskohtaisesti siihen, miten uusimmat markkinoilla olevat työkalut toimivat.
Kurssin sisältö
PROFIBUS DP/PA:n fyysinen kerros
Verkon rakenne
Käyttöönoton vaiheet
Protokollan dekoodaus
PROFIBUS PA:n profiiliominaisuudet
FISCO- ja Ex-konseptit
Vianetsintämenetelmät
PROFINET DP/PA -teknologiakoulutus, Endress+Hauserin sertifioima
Sertifioitu PROFINET-asentajakoulutus, kansainvälisesti sertifioidut PROFIBUS ja PROFINET
PROFINET DP/PA -asiantuntijakoulutus, kansainvälisesti sertifioidut PROFIBUS & PROFINET Sertifioitu koulutus PROFIBUS PA -asiantuntijalle, kansainvälisesti sertifioidut PROFIBUS ja PROFINET
Saat lisätietoja valitsemalla jonkin alla olevista koulutuksista tai ottamalla meihin yhteyttä.
Koulutuksen sisältö on saatavana myös videopohjaisena itseopiskeluohjelmana. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Lisäksi tarjoamme virtuaali-istuntoja, joissa voit olla yhteydessä kouluttajaan ja harjoitella livenä hänen kanssaan.
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 12
CH-4153 Reinach
Sveitsi