Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Modbus-koulutus

Modbus-koulutus

Helppokäyttöinen ja vakaa Modbus on kehitetty teollisiin käyttötarkoituksiin

Modbusista on tullut standardoitu tietoliikennekäytäntö ja se on nyt yleisesti käytössä teollisten elektroniikkalaitteiden kytkennässä. Se mahdollistaa tietoliikenteen useiden samaan verkkoon kytkettyjen laitteiden välillä, esimerkiksi järjestelmän, joka mittaa virtausta ja välittää tulokset tietokoneelle. Modbus-väylää käytetään usein myös valvontatietokoneen yhdistämiseen etäpääteyksikköön (RTU) valvonta- ja tiedonkeruujärjestelmissä (SCADA).

Edut

  • Ole valmiina tehtäviisi ja tee ne luottavaisin mielin

  • Kerää käytännön kokemusta ja vaihda kokemuksia

  • Pysy ajan tasalla uusimmista kehityskuluista

  • Kehity urallasi vaiheittaisella kouluttautumisella

  • Paranna työn laatua ja ylitä asiakkaiden odotukset!

Modbus-teknologiakoulutus

Yhden päivän kurssi

Opit tyypillisistä Modbus-asennuksista ja tietoyhteyden toiminnasta. Opit kytkemään Modbus-segmentin ja saat sen toimimaan. Lisäpainopisteenä on tietojen integrointi ja tulkinta isäntäjärjestelmässä sekä Modbus-järjestelmän vianmääritys.

Kurssin sisältö

  • Modbus-tietoyhteyden historia

  • Erilaiset tavat muodostaa yhteys Modbusin kautta

  • Modbus RS485:n ja Ethernetin kautta, sekä yhdyskäytävien käyttö

  • Modbus RTU, ASCII

  • Protokollan rakenne

  • Modbus-toimintakoodit, osoitesäännöt

Pätevöityminen

Koulutus on Endress+Hauserin sertifioima.

Saat lisätietoja valitsemalla jonkin alla olevista koulutuksista tai ottamalla meihin yhteyttä.

Yhteystiedot