Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Laivojen kaasunpesulaitteiden puhdistusveden laadun valvonta

Laivojen kaasunpesulaitteiden puhdistusveden laadun valvonta

Puhdistusveden vankat valvontajärjestelmät varmistavat luotettavan valvonnan minimaalisilla kunnossapitovaatimuksilla

Merien ja rannikoiden lisääntynyt suojelu aiheuttaa merenkulkuteollisuudelle haasteita. Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organization; IMO) on tiukentanut määräyksiä raskaalla polttoöljyllä (kuten IFO) toimivien laivojen päästöjen vähentämiseksi. Annetut raja-arvot voidaan saavuttaa ainoastaan savukaasujen puhdistusjärjestelmillä, esimerkiksi kaasunpesulaitteilla. Niiden vedenlaatua on valvottava turvallisesti sovellettavissa olevien määräysten perusteella saastumisen ehkäisemiseksi.

  • Merenkulkukäyttöön hyväksytty, vankka ratkaisu

    globaalilta merenkulkualan kumppaniltasi

    Endress+Hauserin kaasunpesulaitteiden pesuveden valvontajärjestelmät, jotka ovat merenkulkualan tärkeimpien järjestöjen hyväksymiä, on suunniteltu etenkin vaativiin olosuhteisiin. Ne täyttävät merenkulkualan sovellettavissa olevat määräykset, esimerkkinä MEPC.259(68) ja MEPC.340(77). Tämä yksinkertaistaa merkittävästi omaa hyväksyntäprosessiasi. Avaimet käteen -ratkaisut mahdollistavat määräysten mukaisen verifioinnin paikan päällä luokkansa parhaiden kenttälaitteiden avulla, ja tarvittaessa tukenasi on lisäksi kattava palveluverkostomme.

Merenkulun savukaasujen kaasunpesulaitteen valvontaratkaisu

Kompakti, vankka ja merenkulkukäyttöön hyväksytty merenkulkualan savukaasujen kaasunpesulaitteiden puhdistusveden valvontaratkaisu

Memosens CFS51 PAH -anturi ©Endress+Hauser

Memosens CFS51 -anturi mittaa PAH:a MEPC.259(68):n ja MEPC.340(77):n vaatimusten mukaan ja sallii ainutlaatuisen pitkät 4 vuoden tehdaskunnossapitovälit.

Puolijohdevahvistin optisille antureille ©Endress+Hauser

Puolijohdevahvistimella laivan miehistö voi kalibroida ja säätää anturin suoraan laivasta.

Prosessikartta: avoimen piirin kaasunpesulaite laivoille ©Endress+Hauser

Raskasta polttoöljyä käyttävien laivojen savukaasujen avoimen piirin kaasunpesulaitteen toimintaperiaate

Miten voimme auttaa

Endress+Hauser tarjoaa avaimet käteen -analyysijärjestelmän savukaasujen puhdistusjärjestelmien veden laadunvalvontaan. Järjestelmä valvoo ja dokumentoi luotettavasti pesuveden laatua rikkiä poistavien kaasunpesulaitteiden sisäänmenossa ja ulostulossa, olivat kaasunpesulaitteet sitten avoimia, suljettuja tai hybridimallisia. Monivuotinen kokemus merenkulkualasta sekä palveluverkostomme varmistavat, että sinulla on joka hetki osaava kumppani vierelläsi valvontajärjestelmäratkaisun koko elinkaaren ajan.

  • Yksinkertainen hyväksyntäprosessi ja maksimaalinen turvallisuus: tärkeimpien merenkulkualan luokituslaitosten hyväksynnät merenkulkualan sovelluksiin MEPC.259(68):n mukaan ja laivoihin hyväksyttyjen luotettavien komponenttien käyttö analyysijärjestelmässä.

  • Voit olla varma, että valvontajärjestelmäsi on yhteensopiva nykyisten määräysten kanssa ja että tarpeettomilta viiveiltä vältytään. Tämän takeena toimii merenkulkualan palveluverkostomme, jolla on mittava projektikokemus ja resurssit merenkulkualan hyväksyntäprosesseihin.

  • Endress+Hauserin ratkaisun ansiosta sinulla on vain yksi yhteydenpitotaho pesuveden koko valvontajärjestelmään, kaikki anturit mukaan lukien. Ne on optimoitu käytettäviksi merellä. Ainutlaatuinen kaiken kattava ratkaisu yksinkertaistaa omaa työkuormaasi merkittävästi.

  • Ainutlaatuiset anturien verifiointityökalut sameudelle sekä PAH-anturi varmistavat kätevän ja vaatimukset täyttävän verifioinnin paikan päällä. Antureiden kunnossapito on lisäksi erittäin helppoa.

  • Plug and play -ratkaisu varmistaa nopean, saumattoman asennuksen ja käyttöönoton. Asenna, kytke virta, vesi ja kommunikaatiojärjestelmäsi, ja kaikki on valmista. Pieni koko merkitsee luonnollisesti myös vähäistä tilantarvetta.

  • Mitä tarjoamme

    Merenkulkualalle sopivan kaasunpesulaitteen vedenvalvontajärjestelmämme ansiosta voit luottaa testattuihin, yhdestä paikasta saataviin korkean teknologian ratkaisuihin: moderni mittausteknologia on räätälöity tarkoin vaatimuksiisi ja se helpottaa...

  • Laitteisto ja ohjelmisto

    • Merenkulkualan luokituslaitosten hyväksynnät: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) ja Bureau Veritas (BV)*

    • Kaikki anturit on optimoitu merenkulkualan sovelluksiin: muoviset tai titaaniset anturikotelot...

  • Palvelut

    • Konsultointi

    • Projektinhallinta

    • Tehdashyväksyntätesti (FAT)

    • Laitoksen hyväksyntätesti (SAT)

    • Sertifiointi (CE)    

    • Käyttöönotosta ja koulutuksesta huolehtivat Endress+Hauserin huoltoinsinöörit

    • Asennus, kunnossapito ja huolto maailmanlaajuisesti samasta paikasta
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
    • Yrityslehti
    Esite pesuveden valvontaratkaisusta laivojen kaasunpesulaitejärjestemille (EGCS)

    Meriveden turvallisuus

    • Yrityslehti

    Onko tiukkojen kansainvälisten laivoja koskevien savukaasusäädösten noudattaminen haastavaa? Tutustu täysin MEPC-yhteensopivaan merenkulussa käytettävien kaasunpesulaitteiden pesuveden valvontajärjestelmään.

    Merenkulkualan automaatiokumppanisi

    Meillä on tarvittava sovellusosaaminen laivanrakennuksesta terminaalitoimintaan, päivityksistä uusiin projekteihin. Sinun menestyksesi hyväksi.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Jos sinulla on kysyttävää, täytä lomake ja asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä. Halutessasi voit kertoa tarkempia tietoja viestikentässä.

Kerro meille mahdollisimman yksityiskohtaisesti, kuinka voimme auttaa sinua. Näin voimme antaa sinulle mahdollisimman tarkan vastauksen.

Tutustu tämän teollisuusalan muihin sovelluksiin