Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Sertifioitu PROFINET-asiantuntijakoulutus

Kaikkien toimialojen hyväksymä käytännön kurssi

Tämä kurssi, jonka on sertifioinut PI PROFIBUS / PROFINET International, sisältää kaiken teknologiainformaation verkkosuunnittelusta, komponenteista, käyttöönottoprosesseista aina vianetsintään. Koulutus päättyy teoreettiseen ja käytännön kokeeseen.
Käytössäsi ovat uusimmat työkalut ja tekniset tiedot, jolloin ymmärrät yksityiskohtaisesti, miten verkko ja protokolla toimivat. Apunasi on käytännön tehtäviä.
ENDRESS+HAUSER PROFINET -laitteet, SIEMENS TIA ja monet muut valmistajat tukevat tätä valmistajista riippumatonta oppimiskokemusta.

Yksityiskohtaiset tiedot

  • 30.11.2020 - 03.12.2020

    Kustannukset: 1800 CHF

  • 19.01.2021 - 22.01.2021

    Kustannukset: 1800 CHF

  • 20.07.2021 - 23.07.2021

    Kustannukset: 1800 CHF

Näytä lisää please wait

Sisältö

  • Teoreettisessa osassa käsitellään seuraavaa sisältöä:
    PROFIBUS -organisaatio ja rakenne, vertailu PROFIBUS DP/PA ja PROFINET, PROFINETin sanamuodot.

  • Suunnitteluvaihe: verkkosuunnittelu, miten ottaa käyttöön HART- ja PROFIBUS PA -laitteet prosessiautomaatiossa, maadoitussuojauksen taustat sekä komponentit kuten kytkimet ja vaatimustenmukaisuusluokat.

  • Käyttöönottovaihe: laiteajurit ja mistä hankin ne, nimen määrittäminen, MAC, IP-osoite, kenttälaiteparametrien asetukset.

  • Kunnossapitovaihe: SNMP, LLDP, PROFINET -protokollayksityiskohdat, käynnistysmenettely, verkon kuormitus, tahdistusvärinät, verkon laaturaportti, laitteenvaihtomenettely.

Tavoitteet

  • Opit suunnittelemaan, ottamaan käyttöön ja ylläpitämään PROFIBUS-verkon.

  • Ymmärrät PROFINET-teknologian yksityiskohdat sen protokollaan asti.

  • Käytännön tehtävien avulla teknologia käydään läpi helposti ymmärrettävällä tavalla.

Kenelle?

  • Järjestelmäohjelmoijat

  • Automaatioinsinöörit

  • Suunnitteluinsinöörit

  • Huolto- ja kunnossapitoinsinöörit

Edellytykset

Perustiedot tietokoneista, elektroniikasta ja matematiikasta.

Pätevyys

Koulutus on kansainvälisesti tunnustettu ja kansainvälisen PI-organisaation (PROFIBUS ja PROFINET International) sertifioima.

Analysointimetodiikka

Osallistujille annetaan aikaa työskennellä PROFINET-verkon eri komponenttien kanssa. Korostamme tasapainoista teorian ja käytännön lähestymistapaa sekä valmistajista riippumatonta opetusta.

Aamuisin opetellaan teoriaa ja iltapäivisin käsitellään itse komponentteja ja kenttälaitteiden integrointia järjestelmään. Lähes puolet kurssista käytetään siihen, että sinulla on runsaasti mahdollisuuksia käyttää opittua käytännön harjoituksissa.

Type

Kaikkien toimialojen hyväksymä käytännön kurssi

Yhteystiedot