Endress+Hauser laajentaa tuotantoaan Yhdysvalloissa

Konserni laajentaa Raman-analysaattoreiden tuotantoa ja rakentaa uuden tuotantolaitoksen lämpötilanmittausjärjestelmille

Mittaussuunnittelun ja automaatioteknologian asiantuntija Endress+Hauser on laajentanut tuotantolaitoksiaan Yhdysvalloissa edelleen. Raman-analysaattoreiden tuotantolaitosta Ann Arborissa Michiganissa laajennettiin 9 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Yritys rakensi Greenwoodiin Indianan osavaltioon uuden, 8 miljoonaa dollaria maksaneen tuotantolaitoksen lämpötilanmittausjärjestelmille.

Kaiser Optical Systems, osa Endress+Hauser Groupia vuodesta 2013 alkaen, valmistaa spektroskooppisia Raman-analysaattoreita Ann Arborissa Michiganissa. Maaperän, nesteiden ja kaasujen koostumuksen ja materiaaliominaisuuksien tutkimiseen kehitettyjä analysaattoreita käytetään prosesseissa ja laboratorioissa. Endress+Hauserin strategiana on hyödyntää kehittynyttä analyyttista suunnittelua prosessisovelluksissa ja tukea asiakkaita sekä laboratoriossa että prosesseissa.

Uuden 9 miljoonan dollarin laitoksen rakentaminen kesti lähes vuoden. Rakennus lähes tuplasi lattiapinta-alan 8 100 neliömetriin. Kaiser Optical Systems työllistää maailmanlaajuisesti noin 100 työntekijää ja on valmiina kasvamaan lisää. "Laajennuksen ansiosta kykenemme tuottamaan analysaattorimme suurempina volyymeina ja juuri sillä laadulla, jota asiakkaamme meiltä vaativat", Kaiser Optical Systemsin toimitusjohtaja Tim Harrison korostaa.

Asiakkaille räätälöity tuotanto

Endress+Hauser on valmistanut lämpötilanmittausteknologian tuotteita ja järjestelmiä Greenwoodissa Indianassa, jossa sijaitsee myös Yhdysvaltain myyntiyhtiö, jo vuodesta 2008 lähtien. Yritys on nyt investoinut yli 8 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 3 900 neliömetrin nykyaikaiseen tuotantolaitokseen. Uudessa laitoksessa valmistetaan anturielementtejä, lämpömittareita ja suojataskuja samoin kuin lähettimiä, järjestelmäkomponentteja ja tallentimia.

"Uusi laitos todistaa Endress+Hauserin sitoutuneisuutta Pohjois-Amerikan markkinoihin ja asiakkaisiin. Se osoittaa, että haluamme valmistaa tuotteita ja tarjota palveluita lähellä asiakkaitamme", laitoksen toimitusjohtaja Patrick McGlothlen sanoo. Samalla kun laitos valmistaa tuotteita ja järjestelmiä kotimarkkinoille, Greenwoodin laitos toimittaa myös Kanadan, Meksikon, Brasilian, Argentiinan, Kolumbian ja Chilen markkinoille nopeasti ja joustavasti räätälöityjä tuotteita.

Vahvasti läsnä Yhdysvalloissa

Endress+Hauserilla on ollut oma myyntiyhtiö Yhdysvalloissa jo vuodesta 1970 lähtien. Yritys luottaa tiheään, koko valtakunnan laajuiseen edustajaverkostoon asiakkaiden palvelemisessa. Yhdysvaltain Endress+Hauser valmistaa kenttälaitteita virtauksen, pinnan, paineen ja lämpötilan mittaukseen, analyysimittausteknologiaa, spektroskooppisia Raman-analysaattoreita sekä laserpohjaisia kaasuanalysaattoreita. Konserni työllistää Yhdysvalloissa yli 850 henkilöä.

Endress+Hauser avasi uuden tuotantolaitoksen lämpötilanmittausjärjestelmille ©Endress+Hauser

Endress+Hauser avasi uuden tuotantolaitoksen lämpötilanmittaustuotteille ja -järjestelmille Greenwoodissa Indianassa.

Yhteystiedot