Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Osallistu messuille kotoa

Endress+Hauser kutsuu sinut virtuaaliseen näyttelytilaansa

Julkaisupäivä: 09.11.2020

Näyttelytilaan pääsee kellon ympäri mistä päin maailmaa tahansa kaikilla internet-käyttöisillä laitteilla. Älypuhelimella ja virtuaalilaseilla kävijät pääsevät syventämään näyttelyvierailuaan entisestään. Aivan kuin oikeassa maailmassa, uusimmat tuotteet, ratkaisut ja palvelut esitellään näyttelytilan eri pisteissä. Linkit vievät lisätietoihin, kuten videoihin, 360 asteen näkymiin ja latauksiin.

Digitaalista läheisyyttä fyysisestä etäisyydestä huolimatta

"Endress+Hauser on luotettava kumppani myös haastavina aikoina. Digitaalisten ratkaisujen, kuten virtuaalisen näyttelytilan avulla, pysymme yhteydessä asiakkaisiimme. Tämä tarkoittaa, että voimme tukea heitä parantamalla työnkulkua, estämällä prosessinaikaisia käyttökatkoksia ja optimoimalla toiminnan tehokkuuden", kertoo myyntijohtaja Nikolaus Krüger.

Näyttelytilassa esitellään useita innovatiivisia tuotteita, jotka ovat IIoT-yhteensopivia ja auttavat yrityksiä edistämään digitalisaatiotaan. Näihin kuuluvat paineenmittauslaitteet Cerabar ja Deltabar, joissa käytetään edistyksellistä liitettävyyttä ja Heartbeat Technologya. Varastonhallinnan parantamiseenEndress+Hauser tarjoaa pilvipohjaisen Micropilot FWR30 -pintatutkan, joka käyttää 80 GHz -tutkateknologiaa. Termiset virtausmittarit t-mass 300/500 sisältävät useita uusia ominaisuuksia, kuten kaksisuuntaisen mittauksen.

Endress+Hauserin virtuaaliseen näyttelytilaan pääsee seuraavasta linkistä: https://eh.digital/virtual-booth

Nikolaus Krüger, myyntijohtaja

"Endress+Hauser on luotettava kumppani myös haastavina aikoina. Digitaalisten ratkaisujen, kuten virtuaalisen näyttelytilan avulla, pysymme yhteydessä asiakkaisiimme."

Nikolaus Krüger, Myyntijohtaja
Endress+Hauser

Ladattavat tiedostot

    EH_2020-11-09_virtual_booth.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot