Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Esittelyssä: iTHERM MultiSens -monipistetuotevalikoima

Monipiste-RTD- ja termopari-lämpötilamittaustuoteperhe öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuteen

Julkaisupäivä: 17.06.2018

Prosessiturvallisuus ja suorituskyky paranevat

Haastava tehtävä on optimoida lämpötilan mittaus öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä petrokemian- ja kemiansovelluksissa ilman, että prosessiturvallisuudesta tarvitsee tinkiä. iTHERMMultiSens monipistelämpötilamittaukset onnistuvat juuri siinä: ne erottuvat muista ja tarjoavat kaikki erikseen suunniteltujen, räätälöityjen kokoonpanojen edut ja vähentävät samalla oleellisesti kompleksisuutta ja koko prosessin kestoa aina hintatarjouksesta tuotteen toimitukseen saakka.

Diagnostiikka parantaa prosessin läpinäkyvyyttä

Ainutlaatuinen monikammiorakenne tuo mukanaan elintärkeän prosessisuojakerroksen korkeapaineisiin, korkean lämpötilan ja korroosioalttiisiin ympäristöihin. Edistyneen diagnostiikkakammion ansiosta käyttäjät voivat identifioida, analysoida ja ennustaa mahdollisesti vaarallisia prosessiolosuhteita.

Konfiguroinnin helppous

Endress+Hauserin ainutlaatuinen online-konfigurointityökalu virtaviivaistaa monipistelämpötilaratkaisun asettelu- ja konfigurointiprosessit. Se mikä aiemmin oli mutkikas ja pitkällinen prosessi sujuu nykyään mahdollisimman helposti, nopeasti ja kätevästi. Digitaalinen alusta tarjoaa myös nopean yleiskuvan siitä, mitä vaihtoehtoja käyttäjällä on käytettävissään lämpötilanmittauksen tehostamiseksi ja laitoksen tehokkuuden parantamiseksi edelleen.

Palveluksessasi - kautta maailman

Endress+Hauser tarjoaa täydellisiä palvelupaketteja, jotka on räätälöity kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Kattava valikoima palveluita, joita tarjoavat omistautuneet ja kokeneet palvelutiimit, sisältää projektinhallinnan, laitoksen tarkastuksen, erikoistestit (vuodot, korkeat lämpötilat, hydrauliikka), valvonnan, asennuksen ja käyttöönoton, kunnossapidon, kalibroinnin, vaihdettavat osat viheralue- ja teollisuusalueprojekteissa ja paljon muuta.

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.