Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

RN Series: luotettavaa signaalin prosessointia ja käsittelyä

Uudet rajapintakomponentit luotettavaan virransyöttöön, kytkentään ja signaalin kahdentamiseen turvajärjestelmissä

RN Series -rajapintamoduulit luovat perustan mittaussilmukoille ja turvalaitejärjestelmille, jotka perustuvat laajalti käytettyyn analogiseen prosessinohjausinfrastruktuuriin. Luonnostaan vaarattoman signaalin prosessointi- ja käsittelylaitteet (SIL 2:een (SC 3) saakka IEC 61508:n mukaan) varmistavat virransyötön ja turvalliset toiminnot räjähdysvaarallisilla alueilla luomalla luotettavan signaalilinkin kenttälaitteiden ja prosessin ohjaustason väliin.

Edut

  • Luonnostaan vaarattomat signaalin prosessointi- ja käsittelylaitteet SIL 2:een (SC 3) saakka

  • Älykkäät ja integroidut turvallisuusominaisuudet, kuten NAMUR-signaalin muuntaminen ja prosessinaikaisten vikojen monitorointi

  • Yhteensopiva monialustaisen DIN-kiskon virransyötön väyläliitännän kanssa, varmistaa nopeaan ja helpon käyttöönoton ja yhteentoimivuuden yhteensopivien rajapintojen kanssa

  • Kokeiltu ja testattu täydentämään saumattomasti Endress+Hauserin 2- ja 4-johtimisia (4...20 mA) kenttälaitteita

  • Signaalin kahdennus avaa turvallisesti toisen kanavan prosessin optimointitoimialuetta varten perinteiseen automaatiojärjestelmään vaikuttamatta (NAMUR NE 175:n mukaan)

  • Kompaktit kotelot laitekaappien tehokkaaseen tilankäyttöön

  • Valinta, virransyöttö, asennus, käyttöönotto, vianhaku ja kunnossapito toteutuvat helposti

Älykästä tehoa

Älykkäät toiminnot, kuten NAMUR -signaalin muuntaminen, prosessinaikaisten vikojen valvonta, galvaanisen signaalin eristäminen, signaalin kahdennus, lähetyssignaalin vahvistaminen kaksisuuntaisella HART -läpinäkyvyydellä mahdollistavat käyttäjien järjestelmien hallinnoinnin ja joustavan toiminnan missä tahansa mittakaavassa, laitteita suojaten ja prosessin tietosignaalin katkeamattomuuden turvaten.

RN Series yhdellä silmäyksellä

  • RN22 : (RN42*): Aktiivinen/passiivinen barrieri, signaalin kahdentaja

  • RLN22 : (RLN42*): NAMUR-erotusvahvistin

  • RNO22 : Lähdön erotusvahvistin

  • RNB22 : Järjestelmän virransyöttö (yksittäinen tai redundantti)

  • RNF22 : Syöttö- tai virheviestimoduuli

* versio laajalle virransyöttövalikoimalle (24-230 V AC/DC), saatavana vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä

Tyypilliset sovellusskenaariot

2- tai 4-johtimiset (4...20 mA) kenttälaitteet (esim. Cerabar PMP71, Proline 200/300 , ModuLine TM131 jne.)

  • RN22 -aktiivinen barrieri, virransyöttö HART-läpinäkyvyydellä

Tiedonhallintalaitteet (esim. Memograph M RSG45 )

  • RN22 -signaalin kahdentaja

Pintakytkimet (esim. Liquiphant FTL51)

  • RLN22 tai RLN42 NAMUR -erotusvahvistin

Aktiiviset komponentit (esim. ohjausventtiilit, toimilaitteet)

  • RNO22 -lähdön erotusvahvistin

RNB22 230 V/110 VAC - 24 VDC järjestelmän virransyöttö

  • RNF22 -syöttö- tai virheviestimoduuli, redundantti virransyöttö

Saumaton järjestelmäintegraatio

Kaikki RN Series -rajapintamoduulit soveltuvat täydellisesti käytettäväksi Endress+Hauserin kenttälaitteiden kanssa ja toimivat yhtä saumattomasti muiden valmistajien laitteiden kanssa. Kompaktit, tilaa säästävät kotelot, joissa on enintään kaksi 12,5 mm:n kanavaa, ovat plug-and-play -valmiita käytettäväksi vakiomallisissa DIN-kiskoissa ja laitekaapeissa.

Teollisuudenalasta riippumatta tarjontamme edistää yksinkertaisuutta joka vaiheessa: helposta valikoimasta ja virransyötöstä, asennukseen, käyttöönottoon, vianhakuun ja huoltoon elinkaaren kaikissa vaiheissa.

RN Series -rajapintakomponentit ©Endress+Hauser

RN Series -rajapintalaitteet turvallisiin toimintoihin räjähdysvaarallisilla alueilla

RN Series -rajapintamoduulit laitekaappiin ©Endress+Hauser

RN Series -rajapintamoduulit antavat tehon mittaussilmukoille

RN22 -aktiivinen eristetty barrieri tai signaalin kahdentaja, HART-läpinäkyvä ©Endress+Hauser

RN22 -aktiivinen eristetty barrieri tai signaalin kahdentaja, HART-läpinäkyvä

RNO22 -lähdön erotusvahvistin ©Endress+Hauser

RNO22 -lähdön erotusvahvistin

RNF22 -tehonsyöttö- ja virheviestimoduuli ©Endress+Hauser

RNF22 -tehonsyöttö- ja virheviestimoduuli

RNB22 230 V / 110 V AC - 24V DC -järjestelmän virransyöttö ©Endress+Hauser

RNB22 230 V / 110 V AC - 24V DC -järjestelmän virransyöttö

RLN22 -erotusvahvistin, jossa releen signaalilähtö turvallisiin ja luotettaviin toimintoihin ©Endress+Hauser

RLN22 -erotusvahvistin, jossa releen signaalilähtö turvallisiin ja luotettaviin toimintoihin

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helpot valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset, helppohoitoiset

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Huippulaatuiset tuotteet

  • Erityisen toiminnalliset ja miellyttävät

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Variabel
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
Variabel