Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Promag W 300/400/500 rajoittamattomaan mittaukseen

Maailman ensimmäinen magneettinen virtausmittari, joka mittaa virtausta virtausprofiilista ja asennuspaikasta riippumatta

Vesi- ja jätevesialalla korkea mittaustarkkuus on välttämätöntä prosessin optimaaliselle ohjaukselle. Erilaiset tekijät, kuten ahtaat asennuspaikat tai esteet putkessa aiheuttavat virtauksen turbulensseja, jotka vaikuttavat tarkkuuteen. Promag W täysiakkoisella "0 x DN full bore" -optiolla tarjoaa ainutlaatuisen ratkaisun tähän haasteeseen: suurin mittaustarkkuus ilman suorien putkiosuuksien vaatimuksia ja siten ilman painehäviötä.

Edut

  • Paras mittaustarkkuus virtausprofiilista riippumatta

  • Maailman ensimmäinen ja ainoa sähkömagneettinen täysiaukkoinen virtausmittari ilman suorien osuuksien vaatimuksia sisään- ja ulostuloissa (0 x DN). Ei aiheuta painehäviötä.

  • Täydellinen ratkaisu asennettavaksi ahtaissa tiloissa, esim. koneikoissa ja paikoissa, joissa rakenteet aiheuttavat turbulenssia putkessa.

Promag W 300/400/500 -virtausmittarit “0 x DN full bore” -optiolla mittaavat suurella tarkkuudella (±0.5%). Ne soveltuvat erityisen hyvin ahtaisiin tiloihin, koska ne eivät tarvitse suoria osuuksia tulo- tai lähtöpuolelle. Promag W pystyy mittaamaan vaikka virtausprofiilissa esiintyisi pyörteitä, jotka voivat johtua esteistä, kuten putken taivutuksista, putken seinämiin muodostuneista kerrostumista, ulkonevista tiivisteistä tai putkien eri sisähalkaisijoista. Anturi on täysiaukkoinen, minkä ansiosta painehäviötä ei ole.

Innovatiivinen mittaussignaalianalyysi

Promag W:n uudessa ja innovatiivisessa mittauskonseptissa (0 x DN full bore) on useita mittauselektrodeja, jotka havaitsevat virtauksen. Tämä tuottaa huomattavasti suuremman mitatun datan tiheyden kuin vakiolaitteilla. Yhdessä kehittyneen signaalianalyysin kanssa luotettava mittaus myös pyörteilevällä virtauksella on mahdollisia.

Joustava asennus ilman painehäviötä

Aiemmin asennuspaikoissa, joissa ei ollut tarvittavia suoria putkiosuuksia, jouduttiin tinkimään mittaustarkkuudesta tai käyttämään supistettuaukkoisia antureita. Supistukset aiheuttavat luonnollisesti painehäviöitä, mikä johtaa suurempaan energiankulutukseen ja pumppujen käyttökustannuksiin. Uusi ''0 x DN full bore'' -optio yhdistää luotettavat mittausarvot, joustavan asennuksen ja kustannustehokkaan käytön.

Lähetintekniikka saumattomaan järjestelmäintegrointiin

Promag W voidaan yhdistää erilaisten lähettimien kanssa: kompaktina (Proline 300/400) tai erillisversiona (Proline 400/500), jossa jopa neljä ulostuloa. Ne eivät tee kompromisseja suorituskyvyn ja tarkkuuden suhteen. Digitaalinen signaalinkäsittely alkaa älykkäästä anturista ja on perusta luotettavalle, tarkalle mittaukselle. Täysi pääsy kaikkiin mittaustietoihin, mukaan lukien Heartbeat-teknologian diagnostiikkatiedot, on aina mahdollista digitaalisen tiedonsiirron tai tulojen ja lähtöjen kautta.

Promag W - Maailman ensimmäinen sähkömagneettinen virtausmittari rajoittamattomiin mittauksiin

Kuva täysiaukkoisesta Proline Promag W 400 -virtausmittarista, joka ei vaadi suoria osuuksia sisään- ja ulostuloissa ©Endress+Hauser

Proline Promag W 400 vesi- ja jätevesiteollisuuteen – uusi lisäelektrodeilla varustettu virtausmittari tarkkoja mittauksia varten riippumatta virtausprofiilista

Kuva sähkömagneettisesta virtausmittarista Proline Promag W 300 / 5W3B vesi- ja jätevesiteollisuuteen ©Endress+Hauser

Proline Promag W 300 vesi- ja jätevesiteollisuuteen – uusi lisäelektrodeilla varustettu virtausmittari tarkkoja mittauksia varten riippumatta virtausprofiilista

Kuva sähkömagneettisesta virtausmittarista Proline Promag W 500 / 5W5B vesi- ja jätevesiteollisuuteen ©Endress+Hauser

Proline Promag W 500 vesi- ja jätevesiteollisuuteen – uusi lisäelektrodeilla varustettu virtausmittari tarkkoja mittauksia varten riippumatta virtausprofiilista

  • Helppokäyttöiset tuotteet

  • Helpot valita, asentaa ja käyttää

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Standardituotteet

  • Luotettavat, lujatekoiset, helppohoitoiset

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Huippulaatuiset tuotteet

  • Erityisen toiminnalliset ja miellyttävät

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

  • Erikoistuotteet

  • Suunniteltu vaativiin sovelluksiin

Tekninen suorituskyky

Helppokäyttöisyys

Variabel
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
Variabel