Picomag – älykäs plug and play -virtausmittari

Sähkömagneettinen virtausmittari taskukoossa

Taskukokoisten, yksinkertaisten, varmatoimisten ja huoltovapaiden mittalaitteiden kysyntä teollisessa prosessimittauksessa kasvaa jatkuvasti. Uusi Picomag täyttää nämä vaatimukset vailla kompromisseja. Se mittaa johtavien nesteiden virtauksen ohella niiden lämpötilaa ja johtavuutta. Picomag on helppo ottaa käyttöön Bluetooth-yhteydellä sisäänrakennetun SmartBlue-sovelluksen avulla. Yhtä helposti hoituu järjestelmäintegraatio IO-Link-teknologian ansiosta. Picomag on valmis Teollisuus 4.0:aan

Edut

  • Luotettavaa teollisuusveden, jäähdytysveden tai lämpimän veden mittausta ja monitorointia. Picomag ei vaadi putkiston suoria osuuksia, joten se voidaan asentaa suoraan putkimutkan eteen tai sen jälkeen.

  • Virtauksen, lämpötilan ja johtavuuden samanaikainen mittaus

  • Aikaa säästävä laitekonfigurointi jopa vaikeapääsyisissä paikoissa Bluetooth-yhteyden ansiosta

  • Langaton ja varma pääsy kaikkiin laitetietoihin intuitiivisella SmartBlue-sovelluksella Bluetooth-yhteyttä käyttäen

  • Joustava integraatio kaikkiin valmiisiin kenttäväyläjärjestelmiin IO-Linkillä

  • Käyttäjäystävällinen, automaattisesti kääntyvä näyttö; säätyy automaattisesti asennusasenon mukaan

Kompaktin rakenteensa ansiosta Picomag voidaan asentaa mihin tahansa putkeen 50 millimetrin (2") halkaisijaan saakka, myös ahtaissa tiloissa. Saatavana on erilaisia prosessiliitäntöjä kuten NPT-kierre, R-kierre, sisäkierre, Tri-Clamp tai Victaulic. Picomag on kustannuksiltaan optimoitu ratkaisu sovelluksiin, joissa painopisteenä on suuri toistettavuus (±0,2 % poikkeama) ja siten luotettavat mittausarvot – esimerkkinä vedenvirtausten oikea mittaus tai energiakustannusten minimointi tuotantolaitoskäytössä.

©Endress+Hauser

Selkeä näyttö, jossa on oma kenttä diagnostiikalle

Kookkaasta ja helppokäyttöisestä näytöstä on nopea lukea virtauksen, lämpötilan ja summalaskurin arvot. Toiminnan aikana esiintyvät virheet, vaikkapa putken osittainen täyttö tai lämpötilarajan ylittyminen, näytetään diagnostiikkasymbolein NAMUR-suosituksen NE107 mukaan. Optimaalinen luettavuus on varmistettu siten, että näyttö kääntyy automaattisesti asennusasennon mukaan. Lisäksi konfiguraatioparametrit voidaan hakea esiin ja niitä voidaan monitoroida helposti laitetta napauttamalla.

Langaton konfiguraatio ja käyttöönotto Bluetoothilla

Bluetooth-yhteydellä on mahdollista toteuttaa langaton konfiguraatio tai tietojen koonti 10 metrin etäisyydeltä – jopa vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Endress+Hauserin maksuttomalla SmartBlue-sovelluksella käyttäjä voi navigoida nopeasti ja kätevästi laitteen kaikkien parametrien ja diagnostiikkatietojen läpi. SmartBlue-sovellus on saatavana Android- ja iOS-laitteisiin.

©Endress+Hauser

Optimaalinen järjestelmäintegrointi IO-Link-teknologialla

Toinen kohokohta on digitaalinen tiedonsiirto prosessinohjausjärjestelmiin IO-Link-teknologiaa hyödyntäen. Tätä kommunikaatiostandardia voidaan käyttää kaikissa perinteisissä kenttäväyläjärjestelmissä, joten tuloksena ovat mahdollisimman joustavat asennusmahdollisuudet valmiisiin infrastruktuureihin. IO-Link master sallii mittavan tietojen käytön valvomosta. Muita etuja ovat parametrien automaattinen siirto laitteen vaihdon jälkeen samoin kuin vähäinen johdotustyö perinteisiin johdotuksiin verrattuna.

Napsauta E-direct saadaksesi yksityiskohtaisia tuotetietoja!

Picomag – plug and play -virtausmittari perussovelluksiin

Picomag – ensimmäinen käyttöönotto SmartBlue-sovelluksella

Picomag DN 15...25 (1/2...1") ©Endress+Hauser

Picomag DN 15...25 (1/2...1")

Picomag DN 50 (2") ©Endress+Hauser

Picomag DN 50 (2")

Ladattavat tiedostot