Eliminoi paine-eroihin liittyvät ongelmat

Paranna luotettavuutta jopa 10-kertaisesti elektronisten paine-eroantureiden avulla

Paine-eron (dp) mittausta käytetään laajalti mittamaan pinnankorkeutta paineistetuissa ja tyhjiösäiliöissä. Perinteisellä dp-mittauksella, joka käyttää impulssiputkia ja kapillaareja, on kuitenkin omat heikkoutensa tarkkuuden suhteen, mikä johtuu vaikkapa lämpötilapoikkeamista, sekä elinkaarikustannusten suhteen.

Edut

  • Luotettavuus: uusi elektroninen paine-eron mittausmenetelmä eliminoi perinteiset mekaaniset ongelmat, jolloin mittaustarkkuus, prosessin käytettävyys ja luotettavuus paranevat.

  • Turvallisuus: turvallisuusriskit minimoidaan uuden elektronisen paine-eromittauksen arkkitehtuurilla ja suunnittelulla.

  • Kustannustehokkuus: alhaiset kokonaiskustannukset, koska asennusaika on lyhentynyt ja kunnossapitotarve, varaosatarve ja seisokit vähentyneet.

Luotettava, turvallinen ja kustannustehokas anturiteknologia

Endress+Hauserin uusi elektroninen paine-eron mittausmenetelmä koostuen yhdestä lähettimestä, jossa on kaksi anturia, tarjoaa koetellun paineanturiteknologian uudella ja innovatiivisella tavalla. Lähetin laskee paine-eron molemmista antureista ja välittää pinnantason, tilavuuden tai massan 4 ... 20 mA / HART -viestinä 2-johdinsilmukassa.Tämä parantaa luotettavuutta ja turvallisuutta sekä vähentää kustannuksia.

Tee loppu virheellisistä mittauksista

Perinteisten paine-eromittausten ongelmat ovat usein siinä, että impulssiputkiin muodostuu tukoksia, jäätä, vuotoja ja kondensoitumista. Jopa sellaisissa paine-eromittauksissa, joissa käytetään öljytäytteisiä kapillaareja, esiintyy ongelmia ympäristön lämpötilan vaihdellessa. Elektroniset Deltabar FMD71 - ja FMD72-paine-eron mittausjärjestelmät eliminoivat nämä ongelmat - sinä hyödyt paitsi tarkoista mittausarvoista myös prosessiesi parantuneesta luotettavuudesta ja turvallisuudesta.

Paras anturi sovellukseesi

Elektronisten paine-eromittausten ansiosta voit valita parhaat prosessiliitännät, kotelot ja mittauskennot sovelluksesi tarpeita vastaavasti:

  • Ceraphire® keraaminen kenno (FMD71) on tyhjökestoinen ja sopii parhaiten syövyttäville ja hankaaville väliaineille. Kapasitiiviseen anturiteknologiaan perustuen se tarjoaa lisäturvallisuutta itsevalvontaominaisuuden ansiosta.

  • FMD72:n piikennossa on lämpötilakompensointi, joka varmistaa tarkan mittauksen – jopa nopeasti muuttuvien lämpötilojen sovelluksissa!

Prosessiturvallisuus paranee

Turvallisuusriskit on minimoitu uuden elektronisen paine-eron mittausjärjestelmän arkkitehtuurin ja suunnittelun avulla:

  • Perinteisissä järjestelmissä usein esiintyneiden impulssiputki- ja liitäntävuotojen eliminointi

  • Impulssiputkissa esiintyvän kondensaation tai höyrystymisen (kuivan/märän haaran epäjohdonmukaisuudet) sekä liitäntävirheiden eliminointi

  • Täysin tyhjökestävät Ceraphire® keraamiset kennot, joilla on korkein ylikuormituksen sieto

©Endress+Hauser
Deltabar FMD 72, alumiinikotelo ©Endress+Hauser

Ladattavat tiedostot