Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Koe tulevaisuus.
Tässä ja nyt!

Maailman ensimmäinen nesteiden pinnankorkeusmittaukseen suunniteltu erittäin tarkka tutka, jonka lähetystaajuus on 80 GHz.

Uusi Micropilot NMR81, joka on suunniteltu suurta tarkkuutta vaativien nestesäiliöiden pinnanmittaus ja hallintasovelluksiin, on riippumattomien testausviranomaisten sertifioima ja sen tarkkuus on jopa ±0,5 mm. 80 GHz:n teknologiasta on lukuisia etuja:

Fokus kohdallaan

Micropilot NMR81 käyttää 80 GHz:n lähetystaajuutta, joka tuottaa tarkoin keskitetyn avautumiskulman 3° tai 4°, antennivalinnasta riippuen.Vertailun vuoksi 10 GHz:n tutkalla, jossa on samankokoinen antenni, avautumiskulma on 21°.Mittaus on äärimmäisen luotettavaa jopa korkeissa ja kapeissa säiliöissä tai lähellä säiliön reunaa, koska tutkan säde välttää säiliön seinämien kohteet kuten putket tai suuntauslevyt.

Pidemmät mittausalueet

Keskityksen ansiosta mittaus aivan säiliön pohjaan saakka sujuu 80 GHz:n teknologialla helposti, koska säde ei osu säiliön kuperiin sisäseinämiin. Yleensä tällä teknologialla saavutetaan myös pidemmät mittausalueet kuin muilla teknologioilla on mahdollista toteuttaa – ja tarkkuus pysyy kuitenkin samana. Säiliön pintamittauksen eksperttimme, Micropilot NMR81, saavuttaa suurimman tarkkuutensa ± 0,5 mm (1/32 in) mittausalueella, joka ulottuu jopa 30 metriin (98 ft).

Micropilot NMR81 ©Endress+Hauser

Ladattavat tiedostot