Ensimmäinen itsekalibroiva lämpötilamittaus- iTHERMTrustSens

100 %:n vaatimustenmukaisuus – 0 %:n vaivalla
Ainutlaatuinen itsekalibroiva anturiteknologia

Maksimoitu tuoteturvallisuus ja prosessitehokkuus automatisoidun tuotannonaikaisen itsekalibroinnin ansiosta.
Hygieeninen iTHERMTrustSens -lämpötilamittari on suunniteltu biotieteiden ja elintarviketeollisuuden asiakkaille, joiden tuotteiden on vastattava täysin lääkeviraston (FDA) ja/tai hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisia säännöksiä. iTHERM TrustSens eliminoi poikkeamien riskit.

Edut

  • Vähemmän riskejä ja kustannuksia itsekalibroinnin ja Heartbeat Teknologian ansiosta

  • Ei tuotantoseisokkeja automatisoidun ja täysin jäljitettävissä olevan tuotannonaikaisen itsekalibroinnin ansiosta

  • Automatisoitu dokumentointi, 350 kalibrointipisteen muisti

  • Tulostettavat kalibrointisertifikaatit - auditointikelpoiset

  • Mittauspisteiden äärimmäinen tarkkuus anturin ja lähettimen täydellisen yhteensopivuuden ansiosta

  • Kansainväliset sertifikaatit ja hyväksynnät:
    – EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General Purpose (yleiskäyttö)

  • Mittausalue: –40...+160 °C (–40...+320 °F)

  • Yli 50 steriiliä ja hygieenistä prosessiliitäntää saatavana, esim. kierrekiinnitys, kiinnikkeellinen, APV-Inline, Varivent, DIN11851

Käyttökohde

  • Biotieteet

  • Ruokateollisuus

  • Juomateollisuus

iTHERM TrustSens erottuu muista lämpötilamittauksista täysin automatisoidun tuotannonaikaisen itsekalibroinnin ansiosta. Tuloksena on erinomainen tuoteturvallisuus ja laitoksen käyttöasteen paraneminen. Jatkuva tuotannonaikainen prosessivarmennus on suositeltu jo hyvien tuotantotapojen säännöksissä "Good Manufacturing Practice Rules" (GMP - liite 15).

Maailman ensimmäinen itsekalibroiva lämpötilamittaus: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens TM371 - 100 %:n vaatimustenmukaisuus – 0 %:n vaivalla

Maailman ensimmäinen itsekalibroiva lämpötilamittaus: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - lämpötilamittaus kaikkiin hygieniasovelluksiin ja aseptisiin sovelluksiin

Maailman ensimmäinen itsekalibroiva lämpötilamittaus: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - lämpötilamittaus biotieteiden alalle

Maailman ensimmäinen itsekalibroiva lämpötilamittaus: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - lämpötilamittaus lääketeollisuuteen

Maailman ensimmäinen itsekalibroiva lämpötilamittaus: iTHERMTrustSens ©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens - lämpötilamittaus ruoka- ja juomateollisuuteen