Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Esittelyssä: iTHERM MultiSens -monipistetuotevalikoima

Monipiste-RTD- ja termopari-lämpötilamittaustuoteperhe öljy-, kaasu- ja kemianteollisuuteen

Endress+Hauser esittelee iTHERMMultiSensin, ainutlaatuisen tuotesarjan standardoituja, helposti konfiguroitavia ja globaalisti saatavana olevia monipiste-lämpötilamittauksia öljy- ja kaasuteollisuuteen, petrokemian- ja kemianteollisuuteen. Lineaariset ja joustavat RTD- tai termopari-monipisteanturikokoonpanot ovat täysin räätälöitävissä, jotta ne täyttävät vaativimmatkin asiakkaan toiveet ja prosessivaatimukset samalla kun ne tarjoavat äärimmäisen helpon konfiguroinnin, tilausmenettelyn, asennuksen, käyttöönoton ja kunnossapidon.

Edut

  • Prosessiturvallisuus paranee
    Innovatiiviset turvallisuusominaisuudet ja diagnostiikkakyky (konfiguroitavissa, modulimainen)

  • Erinomainen prosessisuorituskyky
    Tarkka ja luotettava lämpötilaprofilointi (lineaarisesti tai 3D:nä, jopa 59 yksittäisellä anturilla)

  • Erinomainen prosessin toiminta-aika
    Erinomainen mekaaninen vankkuus, luotettavuus korkeapaineisissa, korkean lämpötilan ja korroosioalttiissa ympäristöissä

  • Markkinoiden kattavin palveluvalikoima ja sovellusosaaminen, paikan päällä ja etänä
    Endress+Hauser on yhteistyökumppanisi koko elinkaaren ajan

  • Yksinkertainen ja nopea konfigurointi, hintatarjous ja toimitus

Prosessiturvallisuus ja suorituskyky paranevat

Haastava tehtävä on optimoida lämpötilan mittaus öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä petrokemian- ja kemiansovelluksissa ilman, että prosessiturvallisuudesta tarvitsee tinkiä. iTHERMMultiSens monipistelämpötilamittaukset onnistuvat juuri siinä: ne erottuvat muista ja tarjoavat kaikki erikseen suunniteltujen, räätälöityjen kokoonpanojen edut ja vähentävät samalla oleellisesti kompleksisuutta ja koko prosessin kestoa aina hintatarjouksesta tuotteen toimitukseen saakka.

Diagnostiikka parantaa prosessin läpinäkyvyyttä

Ainutlaatuinen monikammiorakenne tuo mukanaan elintärkeän prosessisuojakerroksen korkeapaineisiin, korkean lämpötilan ja korroosioalttiisiin ympäristöihin. Edistyneen diagnostiikkakammion ansiosta käyttäjät voivat identifioida, analysoida ja ennustaa mahdollisesti vaarallisia prosessiolosuhteita.

Konfiguroinnin helppous

Endress+Hauserin ainutlaatuinen online-konfigurointityökalu virtaviivaistaa monipistelämpötilaratkaisun asettelu- ja konfigurointiprosessit. Se mikä aiemmin oli mutkikas ja pitkällinen prosessi sujuu nykyään mahdollisimman helposti, nopeasti ja kätevästi. Digitaalinen alusta tarjoaa myös nopean yleiskuvan siitä, mitä vaihtoehtoja käyttäjällä on käytettävissään lämpötilanmittauksen tehostamiseksi ja laitoksen tehokkuuden parantamiseksi edelleen.

Palveluksessasi - kautta maailman

Endress+Hauser tarjoaa täydellisiä palvelupaketteja, jotka on räätälöity kunkin asiakkaan tarpeiden mukaan. Kattava valikoima palveluita, joita tarjoavat omistautuneet ja kokeneet palvelutiimit, sisältää projektinhallinnan, laitoksen tarkastuksen, erikoistestit (vuodot, korkeat lämpötilat, hydrauliikka), valvonnan, asennuksen ja käyttöönoton, kunnossapidon, kalibroinnin, vaihdettavat osat viheralue- ja teollisuusalueprojekteissa ja paljon muuta.

iTHERM TMS01 MultiSens Flex ©Endress+Hauser
iTHERM TMS02 MultiSens Flex ©Endress+Hauser
iTHERM TMS11 MultiSens Linear ©Endress+Hauser
iTHERM TMS12 MultiSens Linear ©Endress+Hauser
iTHERM TMS21 MultiSens Slim ©Endress+Hauser