Siirry tulevaisuuden toimitusketjuun jo nyt

Esineiden internet varastonhallintaratkaisuihin

Tehokkaan päätöksenteon tueksi tarvitaan ehdottomasti laadukasta verkkopohjaista ja reaaliaikaista dataa. Säiliöiden ja siilojen pelkästä valvonnasta ja visualisoinnista aina maailmanlaajuisten kokonaisuuksien valvontaan: modulaariset varastonhallintaratkaisumme takaavat varastoiden täydellisen läpinäkyvyyden ympäri vuorokauden, viikon jokaisena päivänä, missä tahansa maailmassa. Autamme vähentämään logistiikan ja toimitusketjujen kompleksisuutta, mikä on hankala ongelma lukemattomille eri alojen yrityksille.

Edut

  • Läpinäkyviä päätöksiä: paranna materiaalien saatavuutta ja tee läpinäkyviä päätöksiä liiketoimissasi täysin skaalautuvien varastonvalvontaratkaisujen ansiosta.

  • Oikea kenttälaite kaikkiin käyttökohteisiin: pinnankorkeuden mittauksen asiantuntijana meillä on tarjota sopiva kenttälaite juuri sinun tarpeisiisi. Mitä tahansa oletkin mittaamassa, meiltä löytyy oikea ratkaisu.

  • Parantunut tuottavuus: paranna tuottavuutta varaston täydellisen 24/7-läpinäkyvyyden avulla. Tarjoamiemme integrointimahdollisuuksien ja varastonhallinnan ohjelmistoratkaisujen ansiosta yhteistyö ja liiketoimintaa koskeva päätöksenteko onnistuvat kätevästi eri osakkeenomistajien kesken.

  • Logistiikka- ja varastointikustannukset pienenevät: helppo toiminta komponenttitasolla ja laitoksen tasolla aiheuttaa säästöä pääomakustannuksiin ja toimintakustannuksiin laitoksen koko elinkaaren ajan.

  • Palvelut ja suunnittelu: teollisuudenalastasi ja sijainnistasi riippumatta yli 1000 asiantuntijan globaali palvelujoukkomme sijaitsee strategisesti ympäri maailmaa ja varmistaa aktiivisen paikallisen läsnäolon tavoitteiden saavuttamiseksi.

Antureista kokoushuoneeseen

Varastonhallinta-arkkitehtuuri on melko yksinkertainen: tarvitset vain kenttälaitteet, yhdyskäytävät ja oikean ohjelmistopaketin. Toki tarvitset myös kumppanin, johon voit luottaa komponenttien ja järjestelmien konfiguroinnissa. Kenttälaitteidemme, yhdyskäytäviemme ja ohjelmistopakettiemme avulla voit räätälöidä itsellesi ratkaisun, joka sopii täydellisesti juuri yrityksesi tarpeisiin:


Fieldgate FXA42 >>>Connect Sensor FXA30 >>>
SupplyCare Hosting SCH30 >>>
SupplyCare Enterprise SCE30B >>>

Siilojen ja säiliöiden yksinkertainen visualisointi

Valmistusteollisuuden yrityksille on tyypillistä, että varastoarvoja ei mitata eikä saada näkyviin reaaliaikaisesti. Tämän seurauksena varastotietoja käsitellään pitkälti manuaalisesti, mikä johtaa datavirheisiin sekä tuplaa työmäärän. Tämä aiheuttaa usein suuret varastomäärät, mittavat varastointikustannukset sekä päätöksenteon mallin, joka perustuu faktojen sijaan tunteisiin. Varastonhallintaratkaisumme takaavat säiliöiden ja siilojen kätevän valvonnan ja visualisoinnin yllä mainittujen tyypillisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Useiden laitosten ja toimipaikkojen keskitetty varastonhallinta

Liiketoimia siirretään nykyään aivan uusille alueille, koska paine kustannusten alentamiseen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen on kova. Kun kykenet keräämään reaaliaikaista varastonhallintatietoa kautta maailman, sinulla on parhaat mahdollisuudet hyödyntää olemassa olevia materiaalivarastoja ja pienentää siten varastoon sidottuja kustannuksia. Paikan päällä olevat liitäntämme ja SupplyCare yhdessä tuottavat sinulle tarkkaa tietoa reaaliaikaisesti, jotta voit tehdä perusteltuja päätöksiä jopa koko konsernin osalta.

Toimittajan hallinnoima varasto

Automatisoitua ja tehokasta liiketoimintaprosessien hallintaa ei tarvitse rajata pelkästään itse yrityksen hoidettavaksi. Tehokkaampia liiketoimintamalleja syntyy tekemällä yhteistyötä luotettavien kumppanien kanssa. Yksi tällaisista malleista Vendor Managed Inventory -toimintamalli (VMI), jossa toimittaja hallinnoi varastoa ja vastaa asiakkaan tarvitsemien materiaalien täydennyksestä ja toimituksesta.

SupplyCare ©Endress+Hauser
Fieldgate FXA42 ©Endress+Hauser
Connect Sensor FXA30 ©Endress+Hauser