Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Mitä teet yrityksen päätöksenteon tehostamiseksi?

Miten hallita toimitusketjuja jo ennalta ja visualisoiduin tiedoin myös yrityksen maarajojen yli

Kemianteollisuus kohtaa varastoinnissa monia haasteita. Ammattimainen varaston ja toimitusketjujen hallinta auttavat sinua pienentämään kustannuksia, parantamaan asiakastyytyväisyyttä ja turvallisuutta sekä lisäämään tuottavuutta. Säiliöiden pinnanmittaus ja virtausmittaus säiliöautoihin kuormaamisen aikana ovat esimerkiksi tärkeitä tehtäviä. Vieläkin tärkeämpää on kuitenkin tämän kaiken datan muuttaminen tiedoksi, jonka avulla toimitusketjun epävakaisuuksiin voidaan reagoida nopeasti ja tehokkaasti. Tämä on vain yksi esimerkki toimitusketjun optimoinnista.

Edut

  • Ole kilpailukykyinen jatkuvasti optimoitavien prosessien ansiosta, joita tuetaan päivittäisellä informaatiolla – täysi läpinäkyvyys 24/7

  • Täytä markkinoiden vaatimukset suunnittelu- ja täydennysprosessisi avulla läpinäkyvien varastotietojen ja informaation ansiosta

  • Täytä ennusteille asetetut aiempaa tiukemmat vaatimukset ja maksimoi palvelutaso vähentämällä varastoasi aikatietoisen ja integroidun varastonhallintaprosessin avulla

Miten paljon tilaa on käytettävissä? Miten paljon tuotetta on kuormattu?

Yrityksen päätökset kemian tai petrokemian terminaaleissa perustuvat siihen, missä ja milloin tuotetiedot ovat käytettävissä. Mitä aiemmin tiedot ovat käytettävissä, sitä tehokkaampaa säiliöalueen toiminta voi luonnollisesti olla. Tietoja säiliöalueesta käytetään paitsi alkuperäisessä sijainnissa myös koko toimitusketjun varrella. Tiedonkululle matka voi olla pitkä säilöltä aina ERP-järjestelmään saakka, mutta reaaliaikaisen tiedon olemassa olo antaa tässä todellisen kilpailuedun.

Oikea hallinta varmistetaan oikeanlaisella mittaamisella

Hyödyllisen informaation luomiseksi yrityspäätösten tueksi tuo data on ensin luotava. Päivittäisen tai kuukausittaisen varastoinnin kannalta on edelleen tärkeää määrittää, mitä säiliössä on. Säiliöalueen useiden päivittäisten toimintojen kannalta tieto varaston muuttumisesta on kuitenkin aivan yhtä tärkeää. Äärimmäisen tarkkojen mittalaitteidemme avulla luotu data on välttämätöntä toimitusketjujesi optimoimiseksi.

Älykkyys kasvaa läpinäkyvän informaation myötä

Data pitää palauttaa käyttökelpoiseksi informaatioksi varastonhallinnan tai terminaalinhallintaohjelmistojärjestelmien avulla. Ihanteellisesti tähän informaatioon pääsevät käsiksi kaikki yrityksen ne jäsenet, joilla on hallussaan myös sopivat tiedot päätöksenteon tueksi globaalisti. Ohjelmistomme SupplyCare tukee sinua seuraavissa:

  • Yhteistyöhön perustuva tarvesuunnittelu

  • Tapahtumapainotteinen täydennysten suunnittelu ja aikataulutus

  • Maantieteellisesti hajautettujen varastojen täsmäytys ja yhdistely

Haluatko tietää lisää siitä, miten hallita toimitusketjujasi tehokkaasti?

Linkistä saat lisätietoja varastonhallintaratkaisuista

Varaston ja toimitusketjujen hallinta on yksi suurimmista haasteita kemianteollisuuden yrityksille ©Endress+Hauser

Varaston ja toimitusketjujen hallinta on yksi suurimmista haasteita kemianteollisuuden yrityksille. Mutta jos se tehdään hyvin, se voi antaa sinulle myös kilpailuedun.

Toimitusketjuratkaisut säiliöiden mittauspisteiden datasta aina ERP-järjestelmään saakka. ©Endress+Hauser

Säiliöiden mittauspisteiden tietojen matka on usein pitkä ERP-järjestelmään, jossa niitä tarvitaan. Kilpailuetua reaaliaikaisten tietojen ansiosta.

Säiliö- ja terminaalijärjestelmät antavat tietoa säiliöalueelle varastoiduista tuotteista ©herjua/shutterstock.com

Säiliö- ja terminaalijärjestelmät antavat mm. tietoa säiliöalueelle varastoiduista tuotteista: "Paljonko säiliössä on tavaraa?","Paljonko säiliöautoon on kuormattu?"

Neuvonpitoa säiliön luona ©Endress+Hauser