Endress+Hauser drinktec 2017 -messuilla

Lukuisia tuoteinnovaatioita maailman johtavilla elintarviketeollisuuden messuilla

Endress+Hauser esittelee drinktec 2017 -messuilla yhdestä paikasta saatavaa mittausteknologiaa ja automaatiokonsepteja kaikille prosessinohjauksen alueille, esimerkkinä sekoittaminen ja CIP. Globaalina yhteistyökumppanina yritys auttaa asiakkaita parantamaan elintarviketeollisuuden turvallisuutta akkreditoitujen kalibrointipalvelujen avulla sekä itsekalibroivan ja omavalvontaa suorittavan mittausteknologian avulla. Laiteinnovaatiot osoittavat muun muassa, miten laitosten käyttäjät voivat mitata tiheyttä suurella tarkkuudella tai miten mittausteknologia voi tukea teollisuuden esineiden internetiä (IIoT).

100 %:n vaatimustenmukaisuus 0 %:n vaivalla

Endress+Hauser esittelee drinktec 2017 -messuilla uuden lämpötilamittarin, jossa on käytössä ainutlaatuinen itsekalibroiva anturiteknologia. Hygieeninen iTHERM TrustSens -lämpötilamittari on suunniteltu biotieteiden ja elintarviketeollisuuden asiakkaille, joiden tuotteiden on vastattava sataprosenttisesti lääkeviraston (FDA) ja hyvien tuotantotapojen (GMP) mukaisia säännöksiä. Uusi lämpötilamittari tarjoaa erinomaisen prosessiluotettavuuden ja järjestelmän käytettävyyden jatkuvan inline-itsekalibroinnin ansiosta. Näin se eliminoi tuotannon aikaisten poikkeamien riskin.

Picomag – älykkäät ja kestävät virtausmittaukset

Uuden Proline 300/500 -virtausmittalaitevalikoiman ohella, jossa on langaton liitettävyys IIoT-sovelluksia varten, Heartbeat Teknologia, elintarviketurvallisuuskonsepti ja HistoROM-tietojenhallinta, Endress+Hauser esittelee vielä toisen kohokohdan kenttälaitepuolella.

Uusi Picomag on sähkömagneettinen virtausmittausjärjestelmä, jonka käyttö on intuitiivista IO-linkin ja Bluetooth-teknologian ansiosta. Monimuuttujainen virtauksen ja lämpötilan monitorointi tekevät siitä erityisen hyvin elintarviketeollisuuden tuotantoprosesseihin sopivan tuotteen.

Heartbeat Teknologia – mittausten pulssin ottaminen

Turvallisten ja tasalaatuisten lopputuotteiden tuotannon varmistamiseksi kellon ympäri tarvitaan aiempaa nopeampaa ja helpompaa mittalaitteiden monitorointia, etenkin elintarviketeollisuudessa. HACCP-konseptit ja IFS-elintarvikestandardin versio 6 määräävät, että mittauspisteet on tarkistettava ja dokumentoitava määrävälein.

Heartbeat on ensimmäinen teknologia, jolla nämä vaatimukset virtauksen, pinnankorkeuden ja lämpötilan mittauspisteistä voidaan täyttää laadukkaasti - paikan päällä ja ilman järjestelmien käyttökatkoksia.

Tule tapaamaan ihmisiä prosessiautomaation takana - People for Process Automation - drinktec 2017 -messuilla (11.-15. syyskuuta München, Saksa) hallissa A3, messuosastolla 322, ja koe nämä innovaatiot tuoreeltaan. Odotamme innolla mielenkiintoisia keskusteluja!

Lataa lehdistötiedote

iTHERM TrustSens: jatkuva inline-itsekalibrointi eliminoi vaatimusten täyttymättömyyden riskin. ©Endress+Hauser

Jatkuva inline-itsekalibrointi eliminoi vaatimusten täyttymättömyyden riskin: iTHERM TrustSens elintarviketeollisuuden sovelluksiin.

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot