Proline Promass A alhaisimmille virtausnopeuksille

Äärimmäisen tarkka, kevytrakenteinen yksiputkinen Coriolis-virtausmittari

Monissa sovelluksissa elintarviketeollisuuden ja biotieteiden teollisuudenaloilla pienimmätkin määrät aineita on mitattava ja lisättävä äärimmäisellä tarkkuudella – joko putkiin tai kemiallisiin reaktoreihin.Makuaineiden lisääminen elintarvikkeisiin, aktiivisten ainesosien lisääminen lääkkeisiin tai korroosiota estävien aineiden lisääminen öljyntuotannossa ovat vain muutamia esimerkkejä. Vasta kehitetty Promass A mittaa tällaisia ainesosia tippa tipalta, koko maailmassa vertaansa vailla olevalla tarkkuudella.

Edut

  • Suurin mittaustarkkuus alhaisimmille virtausnopeuksille: ±0,1 % (jopa 8 g/min), ±1 % (jopa 0,8 g/min)

  • Erinomainen mittauskyky ja vankka rakenne, jopa suuresti muuttuvissa prosessi- ja ympäristöolosuhteissa

  • Erinomainen tuotelaatu hygieenisissä ja steriileissä käyttösovelluksissa itsehuuhtelevan yksiputkisen järjestelmän ansiosta

  • Tilaa säästävä asennus; kompaktit, kevytrakenteiset anturit; ei vaadita putkiston suoria osuuksia

  • Optimaalinen prosessin luotettavuus: erinomainen korroosionkestävyys, kehitetty IEC 61508:n (SIL) mukaan, Heartbeat-teknologia jatkuvaan itsediagnostiikkaan sekä käytön aikaiseen laitevarmennukseen

  • Vapaa pääsy kaikkiin prosessi- ja diagnostiikkatietoihin vapaasti yhdisteltävien I/O:ien, kenttäväylien tai WLAN:n kautta

Promass A on vankka järjestelmä, joka varmistaa lisäksi tarkat mittausarvot ja vertaansa vailla olevan toistettavuuden. Tämä on innovatiivisen anturikonseptin ansiota, joka asettaa Coriolis-mittausteknologialle uudet mittapuut. Promass A on kevyt ja kompakti järjestelmä ilman, että suorituskyvyn tai vankan rakenteen suhteen tarvitsee tehdä minkäänlaisia kompromisseja. Mittalaite soveltuu näin ollen tilaa säästävään asennukseen, esimerkiksi moduulirakenteisiin prosessilaitoksiin ja järjestelmiin.

©Endress+Hauser

Maksimitarkkuus innovatiivisen anturikonseptin ansiosta

Promass A -anturijärjestelmä asennetaan pohjalevyyn, joka toimii "iskunvaimentimena" suojaten Coriolis-mittausjärjestelmää ulkoisilta putken värinöiltä ja voimilta. Muita positiivisia tekijöitä ovat mittausputken aiempaa suurempi värähtelytaajuus ja sen täysin tasapainotettu värähtelykäytös. Mittausvirheen ollessa maksimissaan ±0,1 % mittaukset aina 8 g/min asti ovat mahdollisia, tai – jos virheen sallitaan olevan maks. ±1 % – mittaukset voivat ulottua jopa alle 1 g:aan/min.

Laitteen rakenne – vankka ja alalle optimoitu

Suuren korroosionkestävyyden ansiosta (ruostumaton teräs, metalliseos C22; NACE MR0175/MR0103), Promass A soveltuu ihanteellisesti prosessisovelluksiin ja etenkin alueille, joilla ilma on syövyttävää ja suolaista (niin maalla kuin merellä). Muita sovelluskohteita löytyy elintarviketeollisuuden ja biotieteiden aloilta, joissa on hygieenisiä tai steriilejä ympäristöjä. Nämä vaatimukset on varmistettu erilaisin sertifikaatein ja hyväksynnöin (3-A, FDA, EC 1935/2004; FDA, USP luokka VI, TSE/BSE) samoin kuin ruostumaton teräs lääkelaatuisena.

©Endress+Hauser

Lähettimet varmistavat saumattoman järjestelmäintegraation

Promass A:lle on tarjolla useita lähettimiä: Proline 200 (kaksijohtiminen laite), Proline 300 (nelijohtiminen laite) tai Proline 500 (erillisversio).Niillä voidaan mitata samanaikaisesti massavirtausta, tilavuusvirtausta, tiheyttä, pitoisuutta ja lämpötilaa. Mittaus- ja diagnostiikkatietoja pääsee käyttämään milloin tahansa lukuisten kenttäväylien ansiosta (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus, HART, WirelessHart) samoin kuin vapaasti yhdisteltävien I/O:ien ja WLAN:n kautta (Web-palvelin).

Heartbeat-teknologia – maksimaalisen toimintaturvallisuuden hyväksi

Heartbeat-teknologia on testaustoiminto, joka on integroitu kaikkiin Proline-mittalaitteisiin ja joka mahdollistaa jatkuvan itsediagnostiikan sekä TÜV-testatun, metrologisesti jäljitettävissä olevan laiteverifioinnin ilman prosessin keskeytyksiä.Kaikki tämä vähentää kompleksisuutta ja vaaroja laitoksilla sekä parantaa laitoksen luotettavuutta ja käyttöastetta. Koska Promass A -mittausjärjestelmä on kehitetty IEC 61508:n (SIL) mukaan, se soveltuu erinomaisesti myös turvallisuuskäyttökohteisiin.

Proline Promass A – kevyensarjan mestari alhaisimmille virtausnopeuksille

Tuotekuva: PromassA 300 (8A3C), jossa laippaliitäntä ©Endress+Hauser

Proline Promass A 300 – nelijohtiminen versio, prosessisovellus, laippaliitäntä, DN 4 (1/8")

Tuotekuva: PromassA 200 (8A2B), jossa laippaliitäntä ©Endress+Hauser

Proline Promass A 200 – kaksijohtiminen versio, prosessisovellus, laippaliitäntä, DN 2 (1/12")

Tuotekuva: PromassA 500 (8A5C), jossa Tri-Clamp-liitäntä ©Endress+Hauser

Proline Promass A 500 – nelijohtiminen versio (erillisversio), hygieniasovellus, Tri-Clamp-liitäntä, DN 1 (1/24")

Proline Promass A DN 1...4 (1/24...1/8") ©Endress+Hauser

Proline Promass A DN 1...4 (1/24...1/8")

Ladattavat tiedostot