Enemmän kuin SIL – riskienhallinta alkaa luotettavuudesta

Varmatoimiset kenttälaitteet tuottavat luotettavampia mittauksia ja vähentävät riskejäsi

Prosessinhallintajärjestelmä toimii luotettavasti vain varmatoimisten kenttälaitteiden yhteydessä. Endress+Hauser auttaa sinua pienentämään riskejä perusprosessinohjauksessa sekä turvallisuussovelluksissa kenttälaitteiden turvallisen rakenteen avulla. Meille turvallisuus on aina se kaikkein tärkein asia alkaen turvallisesta rakenteesta ja valmistuksesta, joka perustuu sertifioituihin tuotteisiin, henkilöstöön ja prosesseihin.

Edut

  • Tuotteet: asianmukaisesti kehitetyt ja riippumattomasti arvioidut SIL-laitteet

  • Prosessit: intensiivisesti harjoitettu toiminnallisen turvallisuuden kehittämisprosessi

  • Henkilöstö: osaavat toiminnallisen turvallisuuden yhteistyökumppanit

  • Vastuullisuus: strateginen toiminnallisen turvallisuuden hallinta, jota kehitetään jatkuvasti

Sertifioidut tuotteet parantavat turvallisuutta ja laitoksen käyttöastetta

Vuodesta 1999 lähtien olemme laajentaneet valikoimaamme niin, että se on tällä hetkellä laajin turvakriittisiin kohteisiin soveltuva valikoima, joka yltää jopa turvallisuuden eheystasolle SIL3.

Kulkuaikaan perustuvat pinnanmittauslaitteet, värähtelypintakytkimet ja hydrostaattiset pintalähettimet ovat esimerkkejä laajasta valikoimastamme, joka on kehitetty IEC 61508:n mukaan ja jonka on arvioinut riippumaton tarkastuslaitos TÜV Rheinland. Ominaisuudet, kuten itsediagnostiikka ja varmennustestaus, lisäävät prosessien turvallisuutta ja laitosten käyttöastetta.

Sertifioidut prosessit ja henkilöstö tuovat systemaattista parannusta

Sertifioitu toiminnallisen turvallisuuden hallintamme tarjoaa laatu- ja turvallisuuspolitiikan, joka mahdollistaa jatkuvan ja systemaattisen todentamisen ja parantamisen. Laitteisto- ja ohjelmistokehitykseen olemme ottaneet käyttöön standardisoidut toimenpiteet systemaattisten vikojen välttämiseksi ja satunnaisten vikojen hallitsemiseksi. Samalla kun turvallisuuden eheyden tasoa (SIL) parannetaan, laitteet, vaatimukset ja rajoitukset kuvataan selkeästi tuoteturvallisuusoppaissa. Lukuisten testausten perusteella niiden avulla voidaan valita sopiva turvallisuuslaite IEC 61511:n mukaan.

Turvallisuus laitevian yhteydessä

Tuotekehitys- ja tutkimustiimimme kehittää järjestelmällisesti kenttälaitteita, jotka on sertifioitu jopa SIL3-tasolle. Tuotekehityksessä huomioidaan turvallisuus myös laitevian sattuessa. Vikaturvallinen Liquiphant-pintakytkin on esimerkiksi käynyt läpi yli 100 000 käyttötuntia ja 500 000 käynnistystä, minkä lisäksi 1,7 miljoonaa käskyä on simuloitu ja testattu. Yli 14 000 testitilannetta ja yli 2500 dokumenttia on luotu anturin ominaisuuksien tarkistamiseksi - ennenkuin yhtäkään laitetta on myyty!

©Endress+Hauser

Mekaaninen eheys vähentää käytönaikaisia riskejä

Suunnittelun ja valmistuksen aikana asiantuntijamme noudattavat selkeitä sääntöjä ja laskentamalleja, joista useat on määritelty standardeissa kuten EN tai ASME. Materiaalien valinta toimialakohtaisesti ja sovelluskohtaisesti on yhtä tärkeää kuin virtuaaliset simulaatiot, käytännön rasitustestit tai elementtimenetelmä (FEM). Tiivistyskonseptit kuten yksittäistiivistys, kaksoistiivistys tai teollisuustiivistys saavutetaan edistyksellisellä rakennesuunnittelulla. Testaukset kuten positiivinen materiaalitunnistus (PMI) ovat yhtä tärkeitä kuin materiaalien jäljitettävyys tai hitsausdokumentointi.