Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Tutkan uusi ulottuvuus

Micropilot FMR10/FMR20 - 
innovatiivinen ja tehokas

Jatkuva kosketuksen pintamittaus, joka soveltuu täydellisesti
vesi- ja jätevesiteollisuudelle ja ja myös muiden toimialojen teollisuuslaitoksiin. FMR10 ja FMR20 ovat ensimmäisiä kosketuksettomia tutkia, joissa on Bluetoothia® käyttävä käyttöönotto-, käyttö- ja kunnossapitosovellus. Signaalikäyrät näytetään sovelluksella kaikissa Bluetoothia® käyttävissä älypuhelimissa tai tableteissa (iOS, Android). FMR20:n käyttö on mahdollista myös HART-teknologialla tai etänäytöllä.

Innovatiivinen ja tehokas

Innovatiivinen

  • Kosketukseton tutka, jossa on Bluetoothia® käyttävä käyttöönotto-, käyttö- ja kunnossapitosovellus

  • Erittäin kompaktirakenteinen tutka ainutlaatuisen tutkasirun tekniikan ansiosta

Tehokas

  • Parhaan hinta-suorituskyky-suhteen omaava tutka

  • Soveltuu täydellisesti vesi- ja jätevesiteollisuuteen ja myös muiden toimialojen teollisuuslaitoksiin

  • Yksinkertainen, turvallinen ja varma langaton etäpääsy Bluetoothilla® - myös räjähdysvaarallisissa tiloissa tai vaikeapääsyisissä paikoissa

Tutustu lisää Micropilot FMR10:een >>>

Tutustu lisää Micropilot FMR20:een >>>

Micropilot FMR10 ja FMR20 ©Endress+Hauser
Micropilot FMR10 ja FMR20 ©Endress+Hauser