Haponkestävää suorituskykyä Liquiphant öljy- ja kaasuteollisuudessa

Korkeita lämpötiloja ja paineita paremmin kestävä laite

Yli 3 miljoonassa sovelluksessa kautta maailman koeteltu Liquiphant on markkinajohtaja neste pintakytkimien saralla – ja hyvästä syystä! Nyt sen sovellusmahdollisuudet ovat laajentuneet entisestään, kun tarjolle on tullut haponkestävästä teräksestä valmistettu kotelo, joka on suunniteltu varta vasten öljy- ja kaasuteollisuuden tarpeisiin.

Haponkestävä teräskotelo tekee laitteista erityisen vankkoja

Liquiphant – pintakytkin, jonka kotelo on haponkestävää terästä ©Endress+Hauser

Tämä raskaaseen käyttöön soveltuva, haponkestävästä teräksestä valmistettu kotelo täyttää vankkoja laitteita vaativien sovellusten tarpeen. Kaksiosainen kotelo on ATEX Ex d -sertifioitu. Liquiphant korvaa ihanteellisesti runsaasti huoltoa vaativat uimurikytkimet. Tämä yksinkertainen ja kustannustehokas kytkin tarjoaa todellisia etuja itsevalvontatoimintonsa sekä SIL2 - ja SIL3 -tasojensa myötä. Liquiphantin prosessiliitännät ovat nyt saatavana äärimmäisen kestävästä C22 nikkeli-kromi-metalliseoksesta ja niillä on 3.1-sertifikaatti kaikille kostuville osille.

Kestää öljy- ja kaasuteollisuuden äärimmäisiä olosuhteita

Korkeita lämpötiloja (jopa 280°C/ 536°F) ja korkeita paineita (jopa 100 bar) kestävä pintakytkimemme on kuin luotu juuri öljy- ja kaasuprosesseihin! Patentoidun pietsosähköisen anturitekniikan ansiosta Liquiphant sietää nyt aiempaakin paremmin sekä vaahtoa että laitoksen tärinöitä. Kytkin voidaan asentaa mihin tahansa asentoon. Sen pienet prosessiliitännät tekevät siitä ihanteellisen käyttökohteisiin, joissa tilaa on vähän käytettävissä, vaikkapa öljynporauslautoilla ja myös muissa ahtaissa asennuksissa.

Huoltovapaa ratkaisu

Kaiken lisäksi Liquiphant on huoltovapaa eivätkä sen toimintaan vaikuta virtaukset, turbulenssit, ilmakuplat tai kerrostumat. Näin se on täydellinen valinta ala- ja yläraja pinnankorkeuden hälytyksiin. Siihen integroitu toimintatarkastus merkitsee, että Liquiphant voidaan testata etänä tarvitsematta irrottaa sitä prosessista. Tämä parantaa turvallisuutta ja säästää arvokasta aikaa!