Vaivaton ratkaisu äärimmäisiin sovelluksiin

Gammapilot FMG50 – uuden sukupolven laite

Yli 70 000 ratkaistun sovelluksen ja lähes 60 vuoden kokemuksen pohjalta radiometrinen mittaus on tärkeä osa Endress+Hauserin portfoliota. Radiometrisiä (gamma) ilmaisimia käytetään pääosin sovelluksissa, joissa muut mittausmenetelmät törmäävät rajoihinsa. Uusi Gammapilot FMG50 peittoaa aiemmat radiometriset instrumentit turvallisuuden, kompaktin rakenteen ja helppokäyttöisyyden puolesta ja tarjoaa asiakkaalle lisäksi ainutlaatuisia etuja.

Edut

  • Yleinen mittausperiaate äärimmäisiin sovelluksiin

  • Minimoi suunnittelu- ja asennuskustannukset käyttämällä maailman ensimmäistä varsinaista 2-johdintekniikalla toimivaa kompaktia lähetintä

  • Paranna laitoksen turvallisuutta, tehokkuutta ja käytettävyyttä laitteilla, jotka on kehitetty tuoreimman SIL-standardin IEC 61508 (SIL2/3) mukaan

  • Pienennä laitteen testauskuormitusta modernilla Heartbeat-teknologialla, prosessia keskeyttämättä

  • Minimoi asennus- ja toimintakustannukset erikoismateriaalein, ilman lisäjäähdytystä

  • Langaton Bluetooth®-teknologia helpottaa toimintaa jopa vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Intuitiivinen käyttöliittymä ja ohjatut toiminnot

  • Linkki tuotesivulle

Innovatiivinen 2-johdinteknologia

Gammapilot FMG50 on markkinoiden ensimmäinen 2-johdintekniikalla toimiva kompakti lähetin. Sen ainutlaatuinen patentoitu kyky muodostaa korkeajännitettä kuluttaa vain murto-osan edeltäjämallin kuluttamasta energiasta. Ominaisuus mullistaa radiometrisen mittauksen ja tarjoaa arvokkaita etuja perinteisiin laitteisiin verrattuna. Kustannussäästöjä syntyy mittauspisteen koko elinkaaren ajan, sillä ylimääräisiä asennuksia ja johdotuksia syöttöjännitettä varten ei enää tarvita.

Digitaalinen potentiaali

Gammapilotin uusimman sukupolven yhteydessä käyttäjät kommunikoivat lähettimen kanssa Bluetooth-teknologiaa ® ja Endress+Hauserin SmartBlue-sovellusta käyttäen. Sovellus tuo tarjolle kaikki tuote- ja diagnostiikkatiedot, joiden määritykseen täytyi aiemmin nähdä selvästi enemmän vaivaa. Bluetooth-toiminnallisuuden toinen etu on laitteen käyttöönottomahdollisuus etäyhteydellä. Tämä on erittäin tärkeä ominaisuus etenkin silloin, kun mittauspisteisiin on vaikea päästä käsiksi.

Laitteiden toiminnallinen turvallisuus

Gammapilot FMG50 on kehitetty IEC 61508:n mukaan käytettäväksi suoraan SIL2- ja SIL3-sovelluksissa ja se on tällä hetkellä markkinoiden turvallisin radiometrinen laite. Se tarjoaa SIL-toiminnallisuuden kaikkiin mittaustehtäviin (pinta, tiheys ja liitäntä). Vasta käyttöön otetut ja helppokäyttöiset ohjatut SIL-toiminnot vähentävät järjestelmään liittyviä ja inhimillisiä virheitä ja opastavat käyttäjää vaihe vaiheelta testin läpi.

Anturiteknologia ilman lisävesijäähdytystä

Korkean lämpötilan sovelluksissa perinteiset instrumentit vaativat lisäksi vesijäähdytyksen, jotta mittauksen häiriöttömyys voidaan varmistaa. Gammapilot FMG50 ratkaisee tämän haasteen laadukkailla anturimateriaaleilla. Lisäksi tämä innovatiivinen anturirakenne varmistaa laitteen elektroniikan minimaalisen itselämpiävyyden, jolloin jäähdytystä ei välttämättä tarvita. Jäähdytysveden tarpeen jäädessä pois säästöä voi syntyä suunnittelu-, asennus- ja toimintakustannuksissa.

Ensimmäinen 2-johdintekniikalla toimiva kompakti lähetin ©Endress+Hauser
Langaton Bluetooth®-teknologia helpottaa käyttöä ©Endress+Hauser
Ensimmäinen 2-johdintekniikalla toimiva kompakti lähetin ©Endress+Hauser
Ensimmäinen 2-johdintekniikalla toimiva kompakti lähetin ©Endress+Hauser
Ensimmäinen 2-johdintekniikalla toimiva kompakti lähetin ©Endress+Hauser

Ladattavat tiedostot