Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Proline 10
Uusi virtausmittaussarja

Tinkimättömän helppokäyttöinen - käyttäjäystävällinen ja intuitiivinen laitteen koko elinkaaren ajan

Julkaisupäivä: 01.07.2021

Tinkimättömän helppokäyttöinen

Proline 10:ssä yhdistyvät helppokäyttöisyys, turvallisuus ja luotettavuus. Helppokäyttöisyys alkaa oikean laitteen nopeasta valinnasta. Kaikilla lähettimen toiminnoilla on sama tavoite: laitteen mahdollisimman helppo käyttö. Käyttöönotossa ja operoinnissa säästyy aikaa ohjatun käyttöönottotoiminnon, automaattisesti kääntyvän LCD-kosketusnäytön ja SmartBlue-sovelluksen avulla Bluetoothin kautta. Integroitu laitediagnostiikka luokittelee virheet NAMUR NE107 -standardin mukaisesti, visualisoi niiden syyn ja tarjoaa asianmukaiset korjaustoimenpiteet.

Proline Promag- ja Promass-virtausmittarit edustavat tyytyväisiä asiakkaita vuosikymmenien ajan eri toimialoilla. Odotukset prosessin ja tuotteiden laadusta kasvavat jatkuvasti ja samalla vaaditaan vähäisempää huoltotarvetta, mahdollisimman helppoa käyttöä ja alhaisia käyttökustannuksia. Proline 10 täyttää nämä vaatimukset tinkimättä. Lähetinteknologiaa on kehitetty entistä enemmän keskittyen helppouteen ja käyttäjäystävällisyyteen aina hankinnasta käyttöönottoon asti.

Ihanteellinen laite perussovelluksiin kaikilla teollisuudenaloilla

Proline 10 -virtausmittarit kattavat laajan valikoiman perussovelluksia kaikilla teollisuudenaloilla. Magneettiset Proline Promag -virtausmittarit soveltuvat ihanteellisesti johtaville nesteille sekä veden ja syövyttävien nesteiden tilavuuden mittaukseen (Promag W 10 / Promag H 10 / Promag D 10) tai jopa kemiallisesti aggressiivisille nesteille (Promag P 10). Promass K 10 Coriolis -virtausmittari mittaa sekä nesteitä että kaasuja laitoksissa pienillä käyttökustannuksilla.

Yksinkertaisesti fiksu - monipuolinen ja kaikkialle soveltuva

Proline 10 tarjoaa optimaalisen tuotteen laadun ja prosessin seurannan, sillä samanaikaisesti mitataan myös muita prosessimuuttujia. Promass K 10 mittaa massavirtaa, tilavuusvirtaa, lämpötilaa ja tiheyttä. Gas Fraction Handler -toiminto mittaa luotettavasti jopa epähomogeenisia nesteitä joissa on kaasua. Promag 10 tarjoaa johtavuuden (W/P/H) tai lämpötilan mittausta (H). Promag W ja P voidaan tilata myös maadoittamattomalla mittauksella. Promag W 10 tarjoaa täysiaukkoisen "0 x DN full bore" -vaihtoehdon.

Lähetin saumattomaan järjestelmän integrointiin

Promag- ja Promass-anturit voidaan yhdistää neljään eri Proline 10 -lähettimeen kompakteina versioina:

  • Ilman näyttöä mittaustiedot saadaan tiedonsiirtoprotokollien kautta

  • Kahdella statusmerkkivalolla SmartBlue-sovelluksella Bluetoothin kautta

  • 2,4 tuuman LCD-näytöllä, jota käytetään tietojen lukemiseen, kun taas SmartBlue-sovellusta käytetään määrityksiin ja käyttöön

  • 2,4 tuuman LCD-kosketusnäytöllä, jota voidaan käyttää tavallisilla kosketuseleillä ja samanaikaisesti SmartBlue-sovelluksella

Ladattavat tiedostot

    Innovaatioesite – Proline 10

    Tinkimättömän helppoa virtausmittausta

    e-kirja – Proline 10

    Tinkimättömän helppoa virtausmittausta

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.