Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

iTEMP TMT31 – uusittu 4-20mA RTD lämpötilalähetin! 

4-20mA kytkentärasialähetin Pt100-/Pt1000-antureille on helppokäyttöinen, erityisen turvallinen ja luotettava ja sen mittaustarkkuus on erinomainen.

Julkaisupäivä: 25.05.2022

Täydellinen perussovelluksille! Uudistettu iTEMP TMT31 -lämpötilalähetin analogisille 4-20mA-signaaleille on pitkällä aikavälillä vakaa, erittäin tarkka ja helppokäyttöinen, mikä on tärkeä tekijä luotettavaan lämpötilan mittaukseen prosessiautomaatiossa.

Lämpötilalähettimet ovat tärkeä linkki prosessin lämpötila-antureiden ja korkeamman automaatiotason välillä prosessiteollisuudessa. 

Käyttöönoton, laitekonfiguraation ja kunnossapidon työmäärän pitämiseksi mahdollisimman vähäisenä lähetin voidaan joko tilata perinteisesti esikonfiguroituna tai parametroida paikan päällä käyttämällä Endress+Hauserin maksutonta ohjelmistoa, kuten FieldCare tai DeviceCare, tietokoneella tai tabletilla. Tarvittavat USB-konfigurointisarjat, esimerkiksi TXU10 tai Commubox FXA291, ovat myös saatavilla Endress+Hauserilta lisätarvikkeina.

Suositus: sisääntyönnettävät liittimet

Työkaluvapaiden sisääntyönnettävien liittimien käyttö lyhentää johdotusaikaasi jopa 85 % lämpötilalähettimen käyttöönoton yhteydessä. Sen avulla voit tehdä johdotuksen 10 kertaa nopeammin, laadukkaasti ja edulliseen hintaan! Tutustu etuihin katsomalla tämä lyhyt video. Niille, jotka käyttävät mieluummin perinteistä ruuviliitintä, olemme tehneet liittimen muotoilusta optimaalisen johdotuksen helpottamiseksi. Korroosittomat liittimet varmistavat mitattujen arvojen siirtymisen mahdollisimman luotettavasti molemmissa liitäntäversioissa.

Erinomainen luotettavuus prosessissa 

iTEMP TMT31 -lämpötilalähetin on hyväksytty anturityyppien Pt100 (IEC/GOST/JIS) ja Pt1000 (IEC) vaarattomaan käyttöön räjähdysvaarallisten tilojen alueilla 2 / Div. 2 (kipinöimätön). Vaihtoehtoisesti liitetyn RTD:n anturiominaisuudet voidaan sovittaa kytkentärasialähettimeen lähetin-anturi-säädöllä käyttämällä Callendar-Van Dusenin yhtälöitä (CvD), jolloin koko järjestelmän lämpötilamittauksen tarkkuus paranee edelleen.

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.