Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Endress+Hauser valaa peruskiven tulevaisuudelle

Yrityksellä on nyt runsaasti lisää tilaa virtausmittausteknologian tuotantoon ja Industry 4.0 -ratkaisujen kehittämiseen.

Julkaisupäivä: 01.07.2022

Endress+Hauser Flow

-

Endress+Hauser Flow on ollut yli 45 vuotta yksi johtavista nesteiden, kaasujen ja höyryn teollisten virtausmittausteknologian valmistajista. Yritys, joka tukee asiakkaitaan tarjoamalla edistyksellisiä ja räätälöityjä mittalaitteita ‒ tiedonsiirtokykyisistä yksittäisistä mittauspisteistä aina kokonaisiin korkean tason prosessinohjausjärjestelmiin saakka ‒ työllistää yli 2 340 henkeä seitsemässä eri toimipaikassa Sveitsissä, Ranskassa, Yhdysvaltain Indianassa, Intiassa, Kiinassa, Brasiliassa ja Saksassa.

Endress+Hauser jatkaa kasvun tiellä. Viimeisten viiden vuoden aikana työntekijöiden lukumäärä Reinachin toimipisteessä Sveitsissä, Basel-Landschaftin kantonissa Baselin kaupungin eteläpuolella, on kasvanut 20 prosentilla yli 2 000 työntekijään.

Samaan aikaan valmistettujen yksiköiden lukumäärä on kasvanut merkittävästi ja digitaalisten ratkaisujen portfolio on laajentunut. Mittaus- ja automaatioteknologian asiantuntija investoi 60 miljoonaa Sveitsin frangia Reinachin kampukseen, jotta työskentely-ympäristöön kohdistuvat uudet vaatimukset sekä ammatilliseen koulutukseen ja digitalisaatioon liittyvät vaatimukset kyettiin täyttämään samanaikaisesti.

Työt perustusten parissa käynnistyivät vuonna 2019. Endress+Hauser juhli lähes 150 metriä pitkän rakennuksen avajaisia Reinachissa 1. heinäkuuta 2022. Rakennussuunnitelma sisälsi aikanaan jo olemassa olevan kiinteistön ja rakennuksen hyödyntämisen Kägenstrassen osoitteessa. Uusien tilojen rakentamiseen, jotka sisältävät yli 25 000 neliömetriä tilaa ‒ mikä vastaa pinta-alaltaan noin neljää jalkapallokenttää ‒ käytettiin suurin piirtein 19 000 kuutiometriä betonia ja 2 200 tonnia vahvistettua terästä ja muita materiaaleja.

Endress+Hauser Digital Solutions vastaa konsernissa kaikesta, mikä liittyy digitaaliseen kommunikaatioon ja digitaalisiin automaatioratkaisuihin. Ensimmäiset työntekijät ovat jo muuttaneet uusiin tiloihin.

Tuotannon laajeneminen ja lisää työpaikkoja

Uudella rakennuksella Endress+Hauser vastaa huippulaatuisten mittalaitteiden sekä teollisuuden esineiden internet (IIoT) -ratkaisujen jatkuvaan kysyntään prosessiteollisuudessa. Nesteitä ja kaasuja on valvottava, mitattava ja säädeltävä erittäin suurella tarkkuudella. Näitä toimintoja ohjaavat muiden ohella eri maiden hallitusten laatimat entistä tiukemmat säännökset ja yhä kasvavat laatu- ja ympäristönsuojeluvaatimukset kautta maailman.

Endress+Hauser Flow on reagoinut tähän kehitykseen, laajentanut tuotevalikoimaansa ja kaksinkertaistanut valmistamiensa yksikköjen lukumäärän kuluneen vuosikymmenen aikana. Tuloksena on tuotekapasiteetin jatkuva laajeneminen ja uusien työpaikkojen syntyminen. Tuoreimmilla kehitysaskeleillaan perheyritys panostaa selvästi Reinachiin ja Baselin alueeseen, jossa konsernilla on vahva jalansija.

Fokus yhteistyössä

Laajentumisen seurauksena noin 1 050 työntekijää liikkuu alueen kaikkien rakennusten välillä. Uudet lisätilat luovat aiempaa kollektiivisemmin käytettäviä työskentelytiloja. "Otamme käyttöön aktiivisuuteen perustuvaa työskentelyä New Yorkin hengessä - "In the spirit of New Work". Eri aktiviteeteille tulee olemaan tarjolla erilaisia työskentelyalueita, mikä merkitsee, että työntekijämme voivat valita paikan, joka sopii parhaiten juuri heidän työtehtäviinsä", Endress+Hauser Flow'n toimitusjohtaja Mirko Lehmann kertoo.

Erityiset yhteisölliset työtilat kuten innovaatiolaboratoriot tai projektivyöhykkeet tarjoavat lisäksi eri osastoille mahdollisuuden yhteistyöhön pitkän aikavälin projekteissa. Työntekijät voivat valita pysyvän tai jaetun työpöydän välillä. Myös tilojen valoisuus, käyttäjäystävällisyys ja moderni infrastruktuuri vaikuttavat positiivisesti työskentely-ympäristöön.

Opiskelua edistävä koulutusympäristö

Endress+Hauserille peruskiven valaminen tulevaisuudelle merkitsee myös investointia tulevaisuuden työntekijöihin. Uusi rakennus tuo koulutuksen ja opiskelun konkreettisesti konsernin päätoimintojen ytimeen ja tarjoaa riittävästi oppimista edistävää tilaa työpisteiden, laboratorioiden ja koulutustilojen muodossa. Harjoittelijoiden lukumäärää voidaan siis lisätä aiemmasta, mikä lisää tulevien ammattilaisten määrää.

Tähän mennessä 43 harjoittelijaa on koulutettu kahdeksalla eri alueella. Elokuun alussa harjoittelijoiden lukumäärä oli lähes 50, yhdessätoista eri ammatissa. Tämän lukeman odotetaan vielä kasvavan seuraavien viiden vuoden aikana.

Uudelle laitokselle odotetaan vuosittain noin 4 000 vierailijaa, jotka voivat nauttia erityisestä vieraanvaraisuus-konseptistamme. Se koostuu uusitusta vastaanottoalueesta ja uudesta vierailukeskuksesta, johon sisältyy "Flow Experience": se on 2 000 neliömetrin kokoinen alue, jossa Endress+Hauser-brändi ja virtausmittalaitteiden tuotevalikoima voidaan kokea ainutlaatuisella tavalla ennen tehdaskierrosta.

Kestävän kehityksen mukainen energiakonsepti

Endress+Hauserin uusi rakennus sovittaa meneillään olevan liiketoimintojen kasvun aiempaa tiiviimmin yrityksen ekologisiin ja sosiaalisiin vastuisiin. Endress+Hauser Flow'n tavoite on operoida Reinachin rakennuksia hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä, joten laitoksen hallinnan ympäristöystävällisyyteen on kiinnitetty erityisen suurta huomiota.

Osana energiakonseptia esimerkiksi hukkalämpö varastoidaan kerrostettuun lämpimän veden säiliöön, josta lämpö hyödynnetään lämmitykseen. Yrityksen oman tuotevalikoiman tuotteita hyödyntävä kattava energianvalvontajärjestelmä auttaa myös osaltaan optimoimaan rakennuksen toimintoja.

Uuden rakennuksen katolle on asennettu suuret aurinkoenergiajärjestelmät, joiden huippukapasiteetti on peräti 365 kilowattia, mikä riittäisi noin 75 omakotitalon vuotuisen sähköntarpeen kattamiseen. Reinachissa Endress+Hauserin nykyiset aurinkoenergiajärjestelmät kattavat yli 3 700 neliömetrin alan ja niiden yhteen laskettu huippukapasiteetti on suurin piirtein 1 megawatti, mikä tekee yrityksestä yhden Baselin alueen suurimmista aurinkoenergian tuottajista.

Katolla on myös kahden mehiläisyhdyskunnan koti, ja sinne on istutettu monia mehiläisystävällisiä kukkia. Tämä projekti auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta, sillä nämä hyönteiset ovat Keski-Euroopan tärkeimpiä kasvien pölyttäjiä.

Ladattavat tiedostot

    EH_2022-01-07_Reinach.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot