Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Teollisuus 4.0: Älykästä uutta kentällä

Endress+Hauser esittelee johtavat Teollisuus 4.0 -ratkaisut SPS smart production solutions -messuilla Nürnbergissä

Julkaisupäivä: 18.11.2019

Uusi Liquiphant. Enemmän turvallisuutta. Enemmän Teollisuus 4.0:aa.

Endress+Hauserin suosittu pintakytkin, joka on osoittanut arvonsa miljoonissa asennuksissa ympäri maailman, on nyt Teollisuus 4.0 -valmis. Uuden sukupolven laite, jossa on Endress+Hauserin Heartbeat-teknologia, kykenee kommunikoimaan älypuhelimien ja tablettien kanssa Bluetooth-yhteydellä. Alusta alkaen standardin IEC 61508 mukaan kehitetty uusi Liquiphant soveltuu käytettäväksi myös SIL2- ja SIL3-sovelluksissa.

Liquiphant FTL51B antaa pinnanmittauksista saadun kenttädatan koko potentiaalin käyttöön, joten tietoja voidaan analysoida Netilion IIoT -pilvessä. Laitosten käyttäjät saavat käyttökelpoisia tietoja, joita voidaan hyödyntää prosessin optimointiin, kuten ennakoivaan kunnossapitoon, ja jotka voivat parantaa järjestelmien käytettävyyttä. Uuden Liquiphantin myötä käyttäjät pääsevät kätevästi digitalisaation tielle. Yhdessä Endress+Hauserin kanssa käyttäjät voivat olla Teollisuus 4.0 -valmiita heti kun sitä haluavat.

Prosonic Flow G300/500 -ultraäänivirtausmittari

Lauhdetta kestävän anturirakenteensa ansiosta Prosonic Flow G300/500 tuottaa äärimmäisen tarkkoja mittauksia, jopa kosteissa tai märissä kaasuissa. Vaivannäkö asennuksen suhteen on integroidun paine- ja lämpötilamittauksen ansiosta minimaalinen. Moniparametrisen mittauskykynsä ansiosta mittalaite mittaa ja tuottaa myös suoraan massavirtaus- ja vakiotilavuustiedot.

Integroidun kaasuanalyysitoiminnon ansiosta arvojen kuten lämmön, energiavirtauksen, moolimassan, tiheyden ja viskositeetin laskenta on mahdollista. Prosonic Flow G300/500 on SIL-sertifioitu ja tarjoaa Heartbeat-teknologian yhteydessä jäljitettävissä olevan kenttälaiteverifioinnin ilman prosessin keskeytyksiä.

Me mittaamme. Me automatisoimme. Automaatioratkaisut.

Endress+Hauserilla on tarjota laitosten käyttäjille ja valmistajille täydellinen yhdistelmä luotettavia tuotteita ja asiantuntemusta räätälöityihin automaatioratkaisuihin järjestelmän koko elinkaaren ajaksi. Endress+Hauser tarjoaa kaiken konsultoinnista, tarveanalyysista ja käyttöönotosta aina työntekijöiden koulutukseen, mikä kattaa esimerkiksi analyysit, terminaalitoiminnat, mekaanisen instrumentoinnin ja teollisuuden esineiden internetin.

Menestystekijänä kunnossapito – suunnittelu, rakentaminen ja käyttö

Endress+Hauserilla on tarjolla laaja valikoima palveluja, joiden ansiosta laitoksen käyttäjät saavat järjestelmistään mahdollisimman paljon irti. Yli 60 vuoden kokemuksen turvin Endress+Hauserilla on mittava kokemus kenttätasolta, minkä lisäksi se tarjoaa täydellisen valikoiman prosessiautomaatiopalveluita.

Järjestelmäsuunnittelusta, hankinnoista, asennuksista ja käyttöönotosta aina kunnossapitoon ja kalibrointiin saakka yritys tarjoaa räätälöityjä palveluita asiakkaan järjestelmien koko elinkaaren ajaksi.

Lisää tuoteuutuuksia

iTHERM ModuLine TM131 on Endress+Hauserin lämpötilamittari, jossa on erityisen nopeasti reagoiva suojatasku sekä Bluetooth-toiminnallisuus vaativiin sovelluksiin kemianteollisuudessa. DUAL-SEAL-tiivistyksen ansiosta tämä lämpötilamittari tarjoaa luotettavan tiivistyksen prosessipuolella, vaikka suojatasku murtuisikin. Lasiton digitaalinen CPS77Dn pH-anturi on Memosens ISFET -elektrodi, joka on suunniteltu elintarviketeollisuuden ja biotieteiden teollisuudenalojen hygieniasovelluksiin.

Sen bakteeritiivis referensointi kontaminaatioita kestävällä geelillä varmistaa vakaat mittaukset. Autoklaavattava anturi voidaan steriloida kuumassa höyryssä. Siinä on lisäksi murtumaton PEEK-varsi, joka varmistaa parhaan mahdollisen tuoteturvallisuuden. FWR30 on Endress+Hauserin ensimmäinen "cloud-only"-anturi jatkuvaan pinnanmittaukseen tutkilla. Tämä langattomalla tietoyhteydellä liitetty mittalaite on osa Netilion IIoT -ekosysteemiä.

Sähkömagneettinen Progmag W 300 -virtausmittari, vaativien vesi- ja jätevesisovellusten ekspertti, kehitettiin luotettavaan käyttöön räjähdysvaarallisiin tiloihin ja vaativiin olosuhteisiin. Gammapilot FMG50 on suunniteltu pinnan ja tiheyden mittauksiin. Radiometrisen mittauksen ansiosta tämä kompakti radiometrinen lähetin sopii täyttötason tunnistukseen, jatkuvaan pinnanmittaukseen ja rajapintamittauksiin.

Vieraile 2019 SPS smart production solutions -messuilla 26.-28. marraskuuta Nürnbergissä hallissa 4a, osastolla 135.

Ladattavat tiedostot

    EH_ SPS-2019.zip

Lehdistölista

Ota seuraavat lehdistötiedotteet ja uutiset vastaan suoraan sähköpostiisi. Pysy ajan tasalla ja liity Endress+Hauserin lehdistölistalle.

Endress+Hauserin lehdistölista

Endress+Hauser lähettää säännöllisesti lehdistötiedotteita ajankohtaisista aiheista ja yrityksen tiedoista viestinnän ammattilaisille.

Valitse sinua kiinnostava aihe:  *
Valitse sinua kiinnostavat alat: *

Henkilötiedot

*-merkityt kentät ovat pakollisia. Saat sähköpostiin tilausvahvistuksen. Tietojen antaminen on vapaaehtoista ja tietoja käytetään ainoastaan uutiskirjeiden personointiin, eikä niitä luovuteta kolmansille osapuolille. Tilastollisista syistä suoritamme linkkien seurannan anonyymisti.

Yhteystiedot