Picomag – älykäs plug and play -virtausmittari
Sähkömagneettinen virtausmittari taskukoossa
Selkeä näyttö, jossa on oma kenttä diagnostiikalle
Kookkaasta ja helppokäyttöisestä näytöstä on nopea lukea virtauksen, lämpötilan ja summalaskurin arvot. Toiminnan aikana esiintyvät virheet, vaikkapa putken osittainen täyttö tai lämpötilarajan ylittyminen, näytetään diagnostiikkasymbolein NAMUR-suosituksen NE107 mukaan. Optimaalinen luettavuus on varmistettu siten, että näyttö kääntyy automaattisesti asennusasennon mukaan. Lisäksi konfiguraatioparametrit voidaan hakea esiin ja niitä voidaan monitoroida helposti laitetta napauttamalla.
Langaton konfiguraatio ja käyttöönotto Bluetoothilla
Bluetooth-yhteydellä on mahdollista toteuttaa langaton konfiguraatio tai tietojen koonti 10 metrin etäisyydeltä – jopa vaikeapääsyisissä asennuspaikoissa. Endress+Hauserin maksuttomalla SmartBlue-sovelluksella käyttäjä voi navigoida nopeasti ja kätevästi laitteen kaikkien parametrien ja diagnostiikkatietojen läpi. SmartBlue-sovellus on saatavana Android- ja iOS-laitteisiin.
Kompaktin rakenteensa ansiosta Picomag voidaan asentaa mihin tahansa putkeen 50 millimetrin (2") halkaisijaan saakka, myös ahtaissa tiloissa. Saatavana on erilaisia prosessiliitäntöjä kuten NPT-kierre, R-kierre, sisäkierre, Tri-Clamp tai Victaulic. Picomag on kustannuksiltaan optimoitu ratkaisu sovelluksiin, joissa painopisteenä on suuri toistettavuus (±0,2 % poikkeama) ja siten luotettavat mittausarvot – esimerkkinä vedenvirtausten oikea mittaus tai energiakustannusten minimointi tuotantolaitoskäytössä.
Optimaalinen järjestelmäintegrointi IO-Link-teknologialla
Toinen kohokohta on digitaalinen tiedonsiirto prosessinohjausjärjestelmiin IO-Link-teknologiaa hyödyntäen. Tätä kommunikaatiostandardia voidaan käyttää kaikissa perinteisissä kenttäväyläjärjestelmissä, joten tuloksena ovat mahdollisimman joustavat asennusmahdollisuudet valmiisiin infrastruktuureihin. IO-Link master sallii mittavan tietojen käytön valvomosta. Muita etuja ovat parametrien automaattinen siirto laitteen vaihdon jälkeen samoin kuin vähäinen johdotustyö perinteisiin johdotuksiin verrattuna.
Napsauta tästä saadaksesi yksityiskohtaisia tuotetietoja!
Lue samanlaisia aiheita
Ladattavat tiedostot
-
Picomag – e-kirja
Tutustu tähän tarpeisiisi suunniteltuun sähkömagneettiseen plug & play -virtausmittariin. Pääset sillä myös helposti siihen liittyviin työkaluihin, kuten SmartBlue-sovellukseen, videoihin ja esitteisiin.
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi:
-
Picomag – esite
Virtausmittausta pienessä koossa. Luotettavaan johtavien nesteiden mittaukseen tuotantolaitoksissa.
Tiedoston koko:
Tiedoston nimi: