Uusi Liquiphant FTL51 - pioneeri
Liquiphant on ollut maailman ensimmäinen havaitseva värähtelypintakytkin ja nyt se on valmis Teollisuus 4.0:aan
Digitaalinen muutos
Olipa kyseessä ylitäytön esto tai kuivakäyntisuojaus - Liquiphant huolehtii tänään automaatioprosessien monista tehtävistä. Kuitenkin myös kaikkein yksinkertaisimpien mittausperiaatteiden on sopeuduttava digitaaliseen muutokseen. On siis aika varustaa anturit tulevaisuutta varten. Yritystään tämän päivän digitaaliseen aikaan valmistelevat optimoivat kenttälaitetasonsa sekä informaatioteknologiaa koskevat tietonsa. Tämä edellyttää antureita, jotka tarjoavat tarvittavat tiedot prosessin optimoinnin käynnistämiseen.
Prosessianturit 4.0
Teknologiatiekartassa "Process-Sensors 4.0" NAMUR edellyttää, että toinen, mobiili tapa kommunikoida anturin kanssa avataan ja että anturit tarjoavat tietoa ennakoivalle kunnossapidolle ja prosessin optimoinnille. Lisäksi tuotetietojen, kuten käyttöohjeiden ja sertifikaattien, on oltava aina saatavana paikan päällä. Käyttäjät voivat nyt kommunikoida Endress+Hauserin Liquiphantin ja SmartBlue-sovelluksen kanssa. Sovellus tarjoaa pääsyn kaikkiin tuote- ja diagnostiikkatietoihin.
Uusi sukupolvi
Etenkin hankalasti saavutettavilla alueilla, joissa kunnossapitoon tarvitaan telineitä, tämä nopeuttaa järjestelmien tarkastusta merkittävästi. Uusi Liquiphant näyttää pintakytkimen tilan LEDILLÄ tai Heartbeat Technologyn diagnoositoiminnolla SmartBlue-sovelluksessa. Lisäksi Heartbeat Technologylla tehtävä verifiointi mahdollistaa täydellisen dokumentoinnin. Vasta käyttöönotettu SIL Wizard opastaa käyttäjän vaivattomasti toistuvan testin läpi.
Helppokäyttöinen ja turvallinen
Kaikkien uuden sukupolven laitteiden digitaalisten innovaatioiden tarkoituksena on helpottaa ihmisten työtä. Liquiphantia käytetään varastointisäiliöissä ja putkistoissa minkä tahansa nesteiden pintamittaukseen. Moniosaaja toimii myös silloin, kun muut mittausperiaatteet saavuttavat rajansa johtavuuden, virtausten tai ilmakuplien vuoksi. Liquiphant on jo kehitetty IEC 61508:n ja "sisäänrakennettu turvallisuus" -periaatteen mukaan ja on näin ollen suunniteltu käytettäväksi SIL2- ja SIL3-sovelluksissa.