HART/WirelessHART-koulutus

HART, prosessiteollisuudessa yleisimmin käytetty teknologia

HART, prosessiteollisuudessa käytetty yleinen ja testattu teknologia tarjoaa paljon enemmän mahdollisuuksia kuin perinteinen 4…20 mA -teknologia.
HARTIN tarjoaman digitaalisen tietoyhteyden hyödyntäminen edellyttää itse teknologian ymmärtämistä.
Osallistu koulutukseemme saadaksesi enemmän irti laitteistostasi ja hyödyntääksesi sen uusimpia ominaisuuksia.

HART-koulutus © Endress+Hauser

HART-teknologiakoulutus

Käytännön tehtävien avulla opit, miten HART/WirelessHART-teknologia toimii yksityiskohtaisesti. Keskustellaan eri verkkotopologioista ja käyttöönottomahdollisuuksista. HART-teknologian hyödyt esitellään ja keskustellaan uusimmista HART-komennoista ja -toiminnoista.

Lisätietoja >>>

WirelessHART-teknologiakoulutus

Käytännön tehtävien avulla opit yksityiskohtaisesti, miten WirelessHART-verkko toimii. Kaikki WirelessHART-verkon menestyksekkään käytön osa-alueet ovat osa koulutusta. Koulutus kattaa verkon suunnittelun, käyttöönoton, verkon laadunvarmistuksen ja lopullisen integroinnin valvontajärjestelmään.

Lisätietoja >>>

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot