Endress+Hauser Flowtec, tuotannon kohokohdat

Kokeneiden asiantuntijoiden johdolla syntyy yli miljardi mahdollista laiteversiota

Yrityksemme toimittaa vuosittain noin 250 000 testattua mittauspistettä toimitusajan ollessa keskimäärin 7 - 10 päivää. Tuotantoverkostomme perustuu moderniin valmistusteknologiaan ja standardoituihin, maailmanlaajuisesti verkotettuihin tuotantotehtaisiin. Tilauksesta valmistus (MTO) takaa, että jokainen tuotettu mittari vastaa tarkalleen asiakkaan toiveita ja tarpeita. Työskentelemme kevyen tuotantorakenteen periaatteiden mukaisesti, Kanban- ja Kaizen-menetelmillä. Tuloksena on teknologinen johtajuus.

Pin-in-paste reflow -prosessi

Pin-in-paste reflow on uusi Endress+Hauser Flowtecin kehittämä prosessi, jossa suuret komponentit kootaan täysin automaattisesti elektronisesti painetuille piirilevyille. Pin-in-paste reflow -menetelmän myötä Endress+Hauser Flowtecin insinöörit ovat kehittäneet prosessin, jossa ei tarvita manuaalista kokoonpanoa eikä juotosprosesseja, jotka ovat perinteisesti vaatineet paljon työtä ja ovat alttiita virheille ja toisinaan jopa puutteellisia. Tämä on parantanut merkittävästi prosessin luotettavuutta ja laatua.

Laadulle omistautunut

Tuotantolaitos Greenwoodissa ©Endress+Hauser

Mittausputkituotantomme on rakennettu kevyen tuotantorakenteen varaan Kaizen-periaatteiden mukaisesti. Prosessin jokaista vaihetta varten on asennettu testaus- ja mittauspisteitä, niin sanottuja laatuportteja, joiden avulla voimme ohjata ja valvoa tuotantoprosesseja. Sovellettavissa prosessivaiheissa myös paineen alaiset ja väliaineen kanssa kosketuksiin joutuvat osat mitataan erikseen, mikä mahdollistaa materiaalisertifikaatin luomisen alusta loppuun ja varmistaa kaikkien käytettyjen prosessien ja materiaalien jäljitettävyyden.

Sähkömagneettisten virtausmittareiden sydän

Sähkömagneettisten virtausmittareiden vuoraukset Cernayssa ©Endress+Hauser

Tuotamme vuosittain yli 100 000 sähkömagneettista virtausmittaria DN 2:sta aina 2400 mm:iin saakka. Laitoksellamme Cernayssa Ranskassa meillä on huippuosaamista laitesuunnittelussa ja työskentelemme tiiviissä yhteistyössä mittausputkiemme tärkeimpien toimittajien kanssa. Ne toimivat mittapuuna mittausputkien tuotannolle kaikissa muissa tuotantokohteissa. Mittausputkien vuorauksen valmistuksen osalta Cernayssa kehittämämme toimenpiteet ja prosessit toimivat maailmanlaajuisesti standardeina.

Modernit kalibrointilaitteistot

Kalibrointilaitteisto Aurangabadissa ©Endress+Hauser

Virtausmittauksen keskeisiä tekijöitä ovat pitkäaikaispysyvyys ja taattu, jäljitettävissä oleva tarkkuus. Siksi virtausmittarimme käyvät läpi tiukat laatutarkastukset ja testaukset ja ne kalibroidaan ja säädetään maailman nykyaikaisimmilla kalibrointilaitteistoilla. Olemme yhdistäneet yli 40-vuotisen kokemuksemme suurtarkkuuksisten kalibrointilaitteistojen kehitystyöstä ja valmistuksesta nykyaikaiseen ohjaus- ja mittausteknologiaan. Swiss Accreditation Service (SAS) on akkreditoinut kaikki kalibrointilaitteistomme ISO/IEC 17025:n mukaisesti.

PremiumCal – maailman parhaat tuotannon kalibrointilaitokset

PremiumCal-kalibrointilaitteisto Greenwoodissa ©Endress+Hauser

Meillä on tarjolla PremiumCal – maailman parhaat tuotannon kalibrointilaitokset Reinachissa (Sveitsi) ja Greenwoodissa (USA). Näiden akkreditoitujen ja täysin jäljitettävissä olevien kalibrointilaitosten ansiosta Promass F/O/X Coriolis -massavirtausmittarit (DN 8...400) voidaan kalibroida maksimi mittausvirheeseen ±0,05 % tähän saakka tavoittamattomissa olleella mittausepävarmuudella, joka on parempi kuin ±0,015 %. Tämä arvo vastaa samppanjalasin tilavuutta suhteessa 1000 litraan vettä!

Proline – se on nokkela

Proline Promass E 200:n ohjelmointi ©Endress+Hauser

Johdonmukainen ja yhdenmukainen:
Proline on testattu ja yhtenäinen tuotekonsepti, joka on suunniteltu tekemään samat asiat samalla tavalla, mikä lisää toimintojen turvallisuutta ja tehokkuutta.
Optimaaliset sovellusratkaisut:
Proline yhdistää kaikki modernit virtausmittausteknologiat optimoiden siten laitoksen toiminta-ajan.
Innovatiivinen ja käytössä testattu:
Proline perustuu monipuoliseen, jatkuvasti päivitettävään teknologiakonseptiin. Näin se varmistaa, että käytössäsi on aina ajantasainen teknologia.

Yhteystiedot

Ladattavat tiedostot