Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Endress+Hauserin tuotekeskus

Fokus on kehityksessä ja tuotanto-osaamisessa

Tuotekeskukset takaavat anturi- ja mittausteknologian, järjestelmäkomponenttien ja IIoT:n johtavan aseman

Viisi tuotekeskustamme, joilla on pääkonttorit Saksassa ja Sveitsissä, keskittyvät tutkimuksen ja kehityksen, markkinoinnin, logistiikan, teknisen suunnittelun ja tuotannon osaamiseen. Näissä paikoissa valmistetaan myös keskeisiä komponentteja maailmanlaajuiseen tuotantoon. Tehtaat Brasiliassa, Kiinassa, Ranskassa, Intiassa, Italiassa, Japanissa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa kokoavat, testaavat ja kalibroivat mittalaitteita pääasiassa alueellisille markkinoille. Tämän ansiosta pystymme palvelemaan asiakkaitamme nopeasti, joustavasti ja yksilöllisesi kaikkialla maailmassa.

Laadulle omistautunut

Laatu ja jatkuva parantaminen ovat Endress+Hauserilla etusijalla. Pyrimme tuotteissamme ja palveluissamme erinomaiseen laatuun riippumatta siitä, mistä Endress+Hauserin tuotantolaitoksesta tuotteet tulevat. Tuotteiden ja palvelujen hankinnassa etsimme kumppanuuksia samoja laatuperiaatteita soveltavien toimittajien kanssa. Hallintajärjestelmämme perustuu ISO 9001 ja OHSAS 18001 -standardeihin. Lisäksi joillekin toimipisteille on myönnetty ISO 14001 ja ISO 50001 -sertifikaatit.

Ratkaisu jokaiseen tehtävään

Toimitamme asiakkaillemme satoja tuhansia mittauspisteitä vuosittain: lähes joka tuote on ainutlaatuinen 2 000 eri tuotteen luettelosta valittu tuote, jolla on tuhat ja yksi toteutusvaihtoehtoa. Näiden toteutusvaihtoehtojen hallinnoimisessa käytämme uudenaikaisia, erittäin automatisoituja tuotantolaitoksia, joita päivitetään jatkuvasti viimeisimpien standardien mukaisiksi. Luotamme pätevään ja erittäin motivoituneeseen henkilöstöömme, jolle tarjoamme runsaan koulutusvalikoiman ja lisäopiskelumahdollisuuksia.

Innovaatiota heti perustamisesta lähtien

Vuonna 1953 perustettu Endress+Hauser on todellinen elektronisen mittaustekniikan pioneeri. Tuosta vuodesta saakka olemme vakuuttaneet asiakkaamme uraauurtavilla tuotteilla ja ratkaisuilla. Alan asiantuntemuksemme ja yksityiskohtainen sovellusosaaminen johtavat yhä uudestaan uutta luoviin tuloksiin ja auttavat asiakkaitamme digitaalisessa muutosprosessissa.

Vaivaton integraatio

Jotta varmistamme, että laitteemme voidaan integroida mahdollisimman pienellä vaivalla hallinta- ja valvontajärjestelmiin, testaamme niitä monitoimittajaympäristössä ja varmistamme, että niillä on tarvittavat sertifioinnit ennen markkinoille lanseeraamista. Kehitämme myös täysin instrumentoituja ratkaisuja määrättyihin sovelluksiin, esimerkiksi tiheysprofilointiin, annosteluun ja täyttöön, hallinnan siirtoon ja laskutukseen, vuodonilmaisuun, säiliön hallintaan jne. sekä ohjelmistoratkaisuja laite- ja kalibroinnin hallintaan.