Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Perheyritys

Menestyksen jakaminen

Endress+Hauser on prosessiautomaatioalan suurin perheomisteinen yritys. Olisi vaikea kuvitella yrityksemme menestystä erillään Endressin perheestä. Omistajat tekevät kaikkensa varmistaakseen yrityksen vakauden ja jatkuvuuden.

Endressin perhe vuonna 2015. © Endress+Hauser

Yrityksen perustajan kahdeksan lasta perheineen omistavat kukin yrityksestä 12 %:n osuuden. Yli jääneet neljä prosenttia on annettu voittoa tuottamattomalle Georg H Endress -säätiölle. Säätiö tukee mm. nuoria löytämään ammatin itselleen. Se tekee myös maanrajat ylittävää yhteistyötä Baselin alueella.

Yrityksen perustajan kuoleman jälkeen vuonna 2008 säätiö on jatkanut hänen yhteiskuntaan sitoutunutta toimintaansa.

Perheen peruskirja

Endressin perhe on laatinut peruskirjan, joka säätelee perheen suhdetta yritykseen sekä perheenjäsenten välisiä suhteita. Endressin perheen peruskirja on laadittu edistämään perheyhteyttä, tutustuttamaan nuorempia perheenjäseniä liiketoimintaan ja estämään perheenjäsenten välisiä yritystä koskevia erimielisyyksiä. Peruskirjassa esimerkiksi määritellään, millä ehdoilla ja missä asemissa perheenjäsenet yrityksessä työskentelevät.

Pitkäaikaista menestystä

Peruskirja on selkeä julistus: tavoitteena on pitkäaikainen kestävä menestys, Endress+Hauserin tulee pysyä perheen omistuksessa itsenäisenä ja autonomisena liiketoimintana.