Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Varastonhallinta ja kenttälaitteiden analysointi

Vaihe vaiheelta kohti ennakoivaa huoltoa asennetun laitekannan analysoinnin avulla

Endress+Hauserin asennetun laitekannan analysointipalvelu auttaa sinua oikeiden päätösten tekemisessä tarvittavien huoltotöiden suhteen käytettävissä olevien resurssien ja prosessitarpeiden mukaan.
• Asennettujen laitteiden kompleksisuus vähenee
• Laitoksen vanhentuneiden dokumenttien tunnistus
• Optimoitu kunnossapitoaikataulu, joka muotoutuu kriittisten mittauspisteiden, asiakkaan teknisen kompetenssin sekä tarvittavan tuen mukaan.
• Varaosien standardointi
• Erittäin kriittisten mittauspisteiden migraatiosuunnitelma

Kunnossapidon optimointipalvelut sisältäen asennetun laitekannan auditoinnin ©Endress+Hauser

Hyödyt yhdellä silmäyksellä

  • Nopea, selkeä yleiskatsaus kaikkiin mitattaviin laitteisiin

  • Helppo ja nopea pääsy kaikkiin oleellisiin laite- ja laitosdokumentteihin

  • Tukea kaikkien kunnossapitotehtävien suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin

  • Kenttälaitestandardointi (varaosien tarve pienenee)

  • Kenttälaitteiden lisäoptimointi varaosien vähentämiseen ja migraatiosuunnitelmaan liittyen

Asiakkaan haaste

Vuosien aikana asennettu laitekanta muuttuu jatkuvasti. Dokumentaatio ja käytettävyystiedot ovat usein epätäydelliset tai eivät muilta osin vastaa nykyhetken tilannetta. Laitosten käyttäjät keskittyvät kehittämään luotettavia veden tai jäteveden käsittelymenetelmiä sekä ympäristön että talouden kannalta. Tässä yhteydessä myös kunnossapitomenetelmien kehittäminen astuu kuvaan. Sisäisten laadunhallintajärjestelmien yhä kasvava merkitys synnyttää tarpeen tutkia asennetun mittaustekniikan hyödyntämismahdollisuuksia.

Meidän ratkaisumme

Endress+Hauser tekee analyysin ja rekisteröi koko mittalaitekannan, valmistajasta riippumatta, kunnossapitotietokantaan (W@M -portaali). Analyysin aikana koko asennettu laitekanta arvioidaan kriittisesti sen mukaan, miten suuri on sen vaikutus prosessin kulkuun ja mikä on sen huoltotarveriski käyttöolosuhteet sekä varaosien saatavuus ja korvaavat laitteet huomioon ottaen.

Lisäarvo sinulle

Kriittisyysmatriisin ansiosta käyttäjä tunnistaa välittömästi kriittiset mittauspisteet, joissa tarvitaan varaosia. Tämä vähentää varastointikustannuksia huomattavasti. Lisäksi meneillään olevat kunnossapitotoimet voidaan optimoida, jolloin laitoksen turvallisuus kriittisissä valvontapisteissä paranee. Aktiivisen migraatiosuunnitelman avulla vältetään lisäksi ikävät yllätykset ja vähennetään kompleksisuutta.

Asennetun laitekannan analysointipalvelun vaiheet 1 ja 2

  • Tavoitteen määrittely ja varastonhallinta, laitoksen tarkastus ja laitoksen koko laitekannan taltiointi valmistajasta riippumatta sekä arvoja vastaavat tiedot

  • Oleellisten prosessilaitteiden auditointi ja analyysi, kriittisten prosessisovellusten ja mittauspisteiden määrittely ja luokitus

Asennetun laitekannan analysointipalvelun vaiheet 3, 4 ja 5

  • Suositukset kunnossapitostrategiasta, koko laitekannan kunnossapitotoimien arviointi ja mahdolliset parannukset

  • Standardointi- ja muutostrategioiden luominen korjausriskin ja prosessikriittisyyden kannalta

  • Tulosten ja toimintasuunnitelman esittely ja kuvaus, loppuraportin luovutus, jatkotoimenpiteistä sopiminen ja kaiken analyysitiedon siirto optimaalisesti Installed Base Assistant -ohjelmistoon, josta tiedot ovat edelleen käytettävissä, mukaan lukien elinkaarimonitorointi

Vanhasta uuteen

Laitekannan tilasta ja iästä riippumatta kaikki asennetut mittausjärjestelmät taltioidaan tarkoin. Kiinteä osa analyysiä ja sen jälkiseurantaa on määrittää, mitkä laitteet on vaihdettava tai standardoitava.