Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.

Erinomainen toimivuus ja kompakti rakenne

Ehrmann AG luottaa Endress+Hauserin Picomag-virtausmittariin

Ahtaat tilat ovat yleinen ilmiö elintarviketeollisuudessa. Tästä syystä valmistajat haluavat mittalaitteidensa suoriutuvan tehtävistään prosessin yhteydessä ja että laitteet ovat kompaktin kokoisia ilman, että toimivuudesta tarvitsee tinkiä. Endress+Hauserin Picomag-virtausmittari vastaa tähän haasteeseen – langattomasti. Tämän vuoksi sille myönnettiin 2018 Red Dot Award -palkinto.

Ehrmann AG on yksi Saksan suurimmista maitotuotteiden valmistajista ©Ehrmann

Ehrmann AG on yksi Saksan suurimmista maitotuotteiden valmistajista

Ehrmann AG luottaa Endress+Hauserin Picomag-virtausmittariin @Ehrmann

Ehrmann AG luottaa Endress+Hauserin Picomag-virtausmittariin

Asiakkaan edut

  • Nopea ja langaton kenttälaitekonfigurointi Bluetoothilla, jopa vaikeapääsyisissä paikoissa

  • Kenttälaite- ja diagnostiikkatoimintojen nopea ja helppo navigointi SmartBlue-sovelluksella

  • Iso, käyttäjäystävällinen näyttö

Daniel Frommel, Ehrmann AG, Saksa

Endress+Hauserin Picomag-virtausmittari vastasi täydellisesti odotuksiimme toimivuuden, suorituskyvyn ja rakenteen puolesta.

Daniel Frommel, Suunnitteluprojektijohtaja
Ehrmann GmbH, Oberschönegg, Saksa

Asiakkaan haaste

Moderneissa meijerioperaatioissa nähdään kovasti vaivaa sen eteen, että vähäisetkin tuotehävikit ja vuodot estetään. Tästä syystä lukuisissa pumppuprosesseissa käytetään liukurengastiivisteitä, jotka varmistavat optimaalisen paineen yhdessä tiivisteveden kanssa auttaen siten ylläpitämään tiivisteen toimivuutta. Tällä tavoin estetään maidon vuotaminen jäteveden sekaan, minkä lisäksi tiivisteveden pääsy maidon joukkoon voidaan estää. Tällaisten pumppuasennusten ahtaat tilat hankaloittavat usein luotettavaa virtausmittausta.

Meidän ratkaisumme

Picomagin kompakti rakenne helpottaa asennusta ilman, että toimivuudesta tarvitsee tinkiä lainkaan, etenkin jos tilaa on vain vähän käytettävissä. Picomag valvoo turvallisesti ja tarkasti tiivisteveden määrää varmistaakseen siten pumpun luotettavan toiminnan. Virtauksen ja summalaskurin lisäksi Picomag näyttää myös lämpötilan helposti luettavassa monitorissa. Näytön vaaka-asento kohdentuu automaattisesti asennuksen mukaan, mikä varmistaa parametrien optimaalisen luettavuuden.