Tarkka höyryntuotanto ja höyrynjakelun valvonta säästää käyttö- ja huoltokustannuksia
Oheisprosessien hallinnan tavoitteena on usein ydinprosessien kannalta oleellisen höyryntuotannon ja höyrynjakelun tehokas hallinta. Toiminnallisia haasteita ovat kattilalaitteiden, ohjausjärjestelmien ja infrastruktuurin yhtenäisyyden suojaaminen samoin kuin lämpöhäviöiden pienentäminen jakelussa sekä polttoaineen kulutuksen ja lämmönvaihtimien optimointi. Nämä haasteet voidaan voittaa tarkan ja luotettavan mittauksen ja valvonnan avulla, ja samalla toiminnan ja kunnossapidon tehokkuus paranee.
4,5
miljoonaa euroa
potentiaalisia säästöjä hävitään, kun kattilan tehokkuus ymmärretään väärin sen 10 vuoden tyypillisenä käyttöaikana.
Miten voimme auttaa
Endress+Hauserilla on mittava tuotteiden, ratkaisujen ja huoltopalvelujen valikoima ja syvällinen ymmärrys oheisprosessien hallinnasta yrityksesi energianhallinnan parantamiseen. Höyryn hallinta onnistuu näin mahdollisimman tehokkaasti ja turvallisesti. Olipa kyseessä sitten kattilan tehokkuuden ja elinkaaren kannalta oleellinen syöttöveden laadun ja syötön varmistaminen, mittaustulosten tarkkuuden määrittäminen tai höyryjärjestelmän hävikin tunnistaminen ja määrän määrittäminen, me autamme minimoimaan käyttö- ja kunnossapitokustannukset.
Hyödy ensiluokkaisesta laadusta ja luotettavuudesta sekä suorasta yhteydestä talon sisäisiin asiantuntijoihin ja alan osaamiseen
Täytä ympäristönsuojelun ja energianhallinnan standardit samoin kuin kattiloita ja putkistoa koskevat standardit
Sovellukset
Syöttöveden käsittely
Laadukkaan syöttöveden jatkuvan syötön varmistaminen on elintärkeä osa kattilan optimaalista tuottavuutta. Lisäksi se auttaa välttämään varhaisia laitevikoja, kalliita ulospuhalluksia ja syöpymistä.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin Prowirl F 200 -virtausmittari ja iTHERM TM131 -lämpötilamittari tuottavat oleellista tietoa syöttöveden valmistuksen optimoimiseksi ja käyttökustannusten alentamiseksi. Höyry- ja vesianalyysijärjestelmämme auttaa tarkastamaan syöttöveden laadun jatkuvasti.
Maksimoi syöttöveden laatu tehokkaan höyryntuotannon hyväksi
Kattilan optimaalisen suorituskyvyn kannalta on oleellista pystyä mittaamaan tarkasti, miten tehokkaasti polttoaineen lämpösisältö muutetaan käyttökelpoiseksi energiaksi. Virtauksen, paineen, sisääntulevan palamisilman lämpötilan ja savukaasujen lämpötilan valvonta on mutkikas toimenpide.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin tuotevalikoima tarjoaa luotettavat, turvalliset ja tehokkaat virtauksen, paineen ja palamisilman (lämpötilan sekä virtauksen) mittaus- ja valvontaratkaisut, joiden avulla voit maksimoida kattilasi suorituskyvyn.
Valvo tärkeimpiä parametrejä kattilan hyötysuhteen parantamiseksi
Havaitse kriittiset viat ajoissa
Täytä ASME-suorituskykytestikoodit (PTC 4-1998) ja sääntelystandardit
Tarvitaan asianmukaiset kattilan säätimet helposti saatavan ja tehokkaan höyrynsyötön varmistamiseksi, jolloin kaikki laitostoiminnot sujuvat tehokkaasti.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa käytössä testattua teknologiaa, esimerkkinä Vortex-tekniikka, jota hyödyntämällä voidaan mitata jatkuva virtaus höyryntuotannossa tehokkuuden parantamiseksi. Virtausmittaustuotteemme ja ratkaisumme on suunniteltu parantamaan yleistä käytettävyyttä ja taloudellisuutta. Kattilaveden jatkuvan pinnanmittauksen ja pintakytkimien ratkaisumme auttavat täyttämään standardit kuten IEC 61511 ja parantamaan turvallisuutta.
Varmista tehokas höyryntuotanto tarkoilla kattilan säätimillä
Maksimoi polttoaineen potentiaali kustannussäästöjen saavuttamisessa
Pidennä kalibrointivälejä ja minimoi seisokit innovatiivisen Heartbeat-teknologian avulla
Suurimmat haasteet höyrynjakelussa kattilalaitokselta eri loppukäyttökohteisiin ovat energiahäviön minimointi siirron aikana sekä oleellisen infrastruktuurin suojaaminen.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser vastaa näihin haasteisiin energiamittausten auditointipalvelulla. Siinä tekniset asiantuntijamme suorittavat kalibroinnit paikan päällä ja tarkistavat höyryenergian mittauksen tarkkuuden. Sen avulla voit ylläpitää ja parantaa höyrynjakelujärjestelmäsi tehokkuutta.
Höyry saavuttaa lämmönvaihtimen joko tulistettuna tai eriasteisesti kosteana. Ihanteellisesti höyryn tulisi kuitenkin olla 100 % kuivaa kyllästettyä höyryä. Märkä höyry voi lisäksi kasvattaa paineiskun ja siten infrastruktuurin kulumisen vaaraa.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin mittalaitteilla märkä ja kuiva höyry voidaan mitata suoraan, mikä auttaa varmistamaan parhaat mahdolliset olosuhteet lämmönvaihtimen suorituskyvylle. Monimuuttujaisella Vortex-virtausmittarillamme Prowirl F 200 höyry voidaan jopa kompensoida paineen, lämpötilan ja kuivuusasteen sekä saatavan massan, energian ja höyrylaadun mukaan.
Jos tarvitset tukea yksittäiselle mittalaiteelle tai tukea erilaisia tuoteyhdistelmiä, ohjelmistoja ja ratkaisuja sisältävien palvelusopimusten hallinnoinnissa, voit luottaa meihin. Pyrimme turvalliseen, tehokkaaseen ja käytettävissä olevaan höyryyn ja ymmärrämme päivittäiset haasteet energian- ja oheisprosessien hallinnassa. Ensin työ, sitten palkka: tämä perusperiaate on tähän päivään saakka muovannut yritystämme.
5 - 15 %
on säästömäärä, jonka energianhallintaratkaisujen arvioidaan tuovan
20 000
euroa säästyy vuosittain esilämmittimiä käytettäessä. Se vastaa vuosittain 1 miljoonan euron polttoainekustannuksia.
2 %
on kattilan hyötysuhteen tyypillinen parannus jokaista syöttöveden lämpötilan nousun 10 ° C:ta (50 ° F) kohden esilämmittimiä käyttämällä.
Selaa portfoliotamme!
Analyysimittaus
Analyysimittaus
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Efficiency
Kattilan optimoitu toiminta ja elinkaaren piteneminen
Tarvitset tehokkaita tapoja alentaa energiankulusta samalla, kun varmistat kattilasi korkean käyttöasteen ja tehokkuuden. Tutustu tarkkoihin ja luotettaviin mittaus- ja valvontaratkaisuihin.
Höyrynkulutus optimoitu tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
Kattilalaitoksella saat rahaa palamaan. Höyrynkulutuksessa sitä tuhlaantuu! Endress+Hauser on luotettava kumppanisi, joka auttaa sinua mittaamaan höyrynkulutuksen tarkasti ja parantamaan tehokkuutta.
Endress+Hauser tarjoaa päivittäisiin haasteisiisi täydellisen portfolion mittaus- ja monitorointiratkaisuja, jotka parantavat höyrynjakelujärjestelmäsi käytettävyyttä ja tehokkuutta
Luota asiantuntijakumppaniin, joka auttaa yrityksesi parhaaseen suorituskykyynsä
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Energiantuotanto: voimaa laitoksellesi
Energiantuotanto: voimaa laitoksellesi
Sinä tuotat maailmalle energiaa - me annamme voimalaitostesi käyttöön sovellusosaamisemme, joka kattaa höyryn (hiili, kaasu ja öljy), yhdistetyn syklin kaasuturbiinit, jätteiden hyödyntämisen, vesivoiman ja ydinvoiman.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.