Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Höyryratkaisut kattiloiden toimintaan

Kattilan optimoitu toiminta ja elinkaaren piteneminen

Tarkka mittaus ja valvonta optimoivat kattilan suorituskyvyn ja suojauksen tehostaen näin sen toimintaa

Laitosten tuotannon tehostamisen keskiössä on kattilan toiminnan optimointi. Höyry on edelleen tärkeä energialähde teollisuuden prosessien lämmityksessä, mutta silti energiakustannukset heilahtelevat. Kilpailupaineet tekevät seisokeista ja kunnossapidosta aiempaakin kalliimpia. Niinpä kattilalaitteiden ja ohjausjärjestelmien suojaaminen on oleellisen tärkeää. Polttoaineen kulutusta voidaan optimoida ja kattilan elinkaarta pidentää tarkoilla ja luotettavilla mittaus- ja valvontaratkaisuilla, joiden tuomat kustannussäästöt ovat merkittävät.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauserilla on mittava tuotteiden, ratkaisujen ja huoltopalvelujen valikoima ja syvällinen ymmärrys energianhallinnasta yrityksesi energianhallinnan parantamiseen. Kattilan suorituskykyä voidaan parantaa samalla, kun laitteiston yhtenäisyyttä suojataan. Olipa kyseessä sitten syöttöveden laatu ja syöttö, savukaasujen arviointi tai mittaustulosten tarkkuuden määrittäminen, laitteistomme avulla toimintaa voidaan tehostaa ja kunnossapitokustannuksia optimoida.

  • Voit luottaa johtavaan mittausteknologiaan, laatuun ja luotettavuuteen

  • Paranna kattilalaitoksen ja koko laitoksen tehokkuutta suojaten samalla turvallisuutta

  • Optimoi kunnossapito suoralla yhteydellä talon sisäisiin asiantuntijoihin

  • Täytä ympäristönsuojelun ja energianhallinnan standardit

Sovellukset

Syöttöveden käsittely

Laadukkaan syöttöveden jatkuva syöttö on oleellinen osa itse kattilan tehokkuutta. Lisäksi se suojaa kattilan toiminnallista turvallisuutta ja pitkäikäisyyttä sekä auttaa välttämään laiteviat, kalliit ulospuhallukset ja syöpymisen varmistaen näin höyryn jatkuvan käytettävyyden.

Syöttöveden valmistus
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserin mittaus- ja valvontaratkaisut tuottavat oleellista tietoa syöttöveden laadun maksimoimiseksi ja kattilan käyttökustannusten minimoimiseksi. Höyry- ja vesianalyysijärjestelmämme auttaa tarkastamaan syöttövetesi laadun jatkuvasti.

  • Mittaa syöttöveden virtaus monimuuttujaisella Proline Prowirl F 200 -virtausmittarilla, joka tuottaa massa- ja energiatiedot

  • Monitoroi syöttöveden lämpötilaa esilämmittimen jälkeen iTHERM TM131 -lämpömittarilla

  • Pidennä kattilan elinkaarta ja edistä höyryntuotannon tehokkuutta

Polttoaineen palaminen ja savukaasut

Tehokas polttoaineen palaminen ja standardien mukaiset päästöt ovat tärkeimpiä tavoitteita kattilan toiminnassa. Mikäli polttoaine ei pala kattilassa optimaalisesti, siitä voi koitua ongelmia myöhemmin, ja lisäksi päästöstandardit eivät ehkä täyty. Tarkka polttoaineen palamisen ja savukaasuparametrien mittaus on tärkeä, mutta mutkikas toimenpide.

Polttoaineen palaminen ja savukaasut
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserilta saat juuri oikeat ratkaisut turvalliseen, tehokkaaseen ja toimivaan polttoaineen palamisen mittaukseen ja savukaasujen hallintaan, jolloin maksimoit kattilasi suorituskyvyn.

Höyryntuotanto

Tehokas, helposti saatava höyrynsyöttö oikeassa lämpötilassa on oleellinen tekijä tehokkaiden laitostoimintojen varmistamiseksi, mikä puolestaan merkitsee, että sopivat kattilan säätimet ja jatkuva virtausmittaus ovat välttämättömiä.

Höyryntuotanto
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa laajan valikoiman vankkoja ja testattuja virtausmittaus- ja valvontaratkaisuja, jotka toimivat monimuuttujaisella (paine- ja lämpötilakompensoitu) Vortex-periaatteella. Tämän teknologian avulla kyetään ilmaisemaan märkä höyry ja mittaamaan kuivuusaste, mikä auttaa varmistamaan kattilan erinomaisen hyötysuhteen.

  • Varmista tehokas höyryntuotanto tarkoilla kattilan säätimillä

  • Maksimoi polttoaineen potentiaali kustannussäästöjen saavuttamisessa

  • Pidennä kalibrointivälejä ja minimoi seisokit innovatiivisen Heartbeat-teknologian avulla

Opi prosessia tehostavat mittauspaikat

Höyrysovellusten parametrit

Kattilan ohjaus ©Endress+Hauser

Edut

Liiketoimintasi syvällinen ymmärrys ja alan vaatimukset ovat tuote- ja palvelutarjontamme keskiössä. Autamme sinua parantamaan höyrykattilalaitoksesi suunnittelua, kunnossapitoa ja toiminnallista tuottavuutta. Ensin työ, sitten palkka: tämä periaate on muovannut yritystämme tähän päivään saakka.

  • 24/ 7

    Käyttöturvallisuus koko höyryjärjestelmän elinkaaren ajan

  • 10 miljoonaa

    ympäri maailman asennettua laitetta

  • 73 000 $

    vuosisäästöt asentamalla ohjausjärjestelmä, joka alentaa ulospuhallusten määrän 8 %:ta 6 %:iin

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat