Kehittynyt polttoaineenhallinta tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
Turvallinen ja kustannuksia säästävä polttoaineenhallinta sisältäen lastinmittausjärjestelmät ja varastonhallintaratkaisut
Polttoaineenhallinta on oleellinen osa kaivosteollisuutta. Polttoaine on merkittävä kustannustekijä, sillä kaivoksen ajoneuvot, etenkin kuorma-autot, kuluttavat sitä suuria määriä. Lisäksi katkokset polttoaineen saatavuudessa voivat aiheuttaa kalliita seurauksia, jolloin etäällä sijaitsevat kohteet ovat suurimmassa vaarassa. Siilojen tarkka valvonta täytön aikana on myös elintärkeää henkilöstölle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen minimoimiseksi. Endress+Hauserin polttoaineenhallintateknologiat minimoivat kaivostoiminnan riskejä ja tehostavat tuotantoa.
350 litraa
dieselpolttonestettä on määrä, jonka kaivoskuorma-auto kuluttaa keskimäärin tunnissa.
Miten voimme auttaa
Polttoaine on kaivoksen elinehto, mutta silti sen käytön valvonnassa ja ohjauksessa on tehostamisen varaa. Endress+Hauser tarjoaa teknologioita ja monia sovelluksia, jotka parantavat polttoaineenhallintaa ja tehostavat kaivostoimintaa.
Lastinmittausjärjestelmät tehostavat polttoaineen lastausta toimittajien varastoista
Varastonhallintaratkaisut varmistavat katkeamattoman polttoaineen saatavuuden
Siilojen ylitäytönestoratkaisut suojaavat henkilöstöä ja ympäristöä
Sovellukset
Suoraviivaista polttoaineen lastausta
Polttoaineen lastaus saattaa olla epävarma prosessi, jota hankaloittavat mekaanisten virtausmittareiden alhaiset tarkkuustasot, usein vain 0,5 %, sekä myyjän ja kaivoksen väliset erimielisyydet.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa useita teknologioita, joilla polttoaineen lastauksen epäselvyydet voidaan välttää.
Ota käyttöön Endress+Hauser Coriolis-virtausmittari, jonka tarkkuus on 0,1 %
Hyödynnä ainutlaatuista tiheyskalibrointiamme, jolla havaitset laimennetun tai epäpuhtaan polttoaineen
Polttoaine on laitokselle tultuaan varastoitava ja sitä on valvottava ja hallinnoitava. Kaivostoimijoilla on oltava saumaton pääsy laadukkaisiin tietoihin etäyhteydellä ja reaaliaikaisesti, jotta he pystyvät tekemään optimaalisia ratkaisuja polttoaineen hallinnan suhteen.
Kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuuden asiantuntemuksen ansiosta Endress+Hauser voi tarjota sopivimmat ratkaisut polttoaineenhallinnan haasteisiin. Valikoimamme koostuu sekä järjestelmäkomponenteista että mittalaitteista, mikä tekee integroinnista helppoa ja luotettavaa.
0,25%
mittaustarkkuus lastinmittausjärjestelmiin
< 1 min
vasteaika mahdollisissa ylitäyttötilanteissa
< 5 min
16 polttoainesäiliön varmennustestaamiseen
Selaa portfoliotamme!
Analyysimittaus
Analyysimittaus
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Kemianteollisuus: kilpailukykyisesti ja turvallisesti
Kemianteollisuus: kilpailukykyisesti ja turvallisesti
Kehitä projektitaitojasi ja osaamistasi tehtaasi turvallisuuden ja suorituskyvyn parantamiseksi
Energiantuotanto: voimaa laitoksellesi
Energiantuotanto: voimaa laitoksellesi
Sinä tuotat maailmalle energiaa - me annamme voimalaitostesi käyttöön sovellusosaamisemme, joka kattaa höyryn (hiili, kaasu ja öljy), yhdistetyn syklin kaasuturbiinit, jätteiden hyödyntämisen, vesivoiman ja ydinvoiman.
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.