Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Terästehdas öiseen aikaan

Turvallista ja luotettavaa teräksen tuotantoa

Paranna teräksen tuotanton turvallisuutta tarkoitukseen kehittämiemme mittaus- ja ohjelmistoratkaisujen avulla

Suuret lämpötilat, sula metalli ja raskaat kuormat - teräksen tuotantotapa on äärimmäisen vaativa sekä työntekijöille että tuotantoprosessin laitteille. Siksi onkin luonnollista, että erinomainen turvallisuus sekä käyttöaste ovat terästuotannon tärkeimpiä tavoitteita. Ensiarvoista on minimoida vaarallisten olosuhteiden aiheuttamat vakavat henkilövahingot, sekä varmistaa, että tuotantovarmuus tällä äärimmilleen kilpaillulla toiminta-alalla on korkealla tasolla. Tähän tarvitset laadukkaita mittalaitteita, jotka tuottavat luotettavaa tietoa, sekä älykkäitä ohjausratkaisuja.

Miten voimme auttaa

Asiantuntijamme auttavat sinua valitsemaan ominaisuuksiltaan tarkoituksiinne parhaiten sopivat instrumentit, jotta tuotannossa täyttyy tarvittaessa toiminnallisen turvallisuuden standardit IEC/EN 61508 ja IEC/EN 61511 standardin EN 13849 vaatimusten mukaisesti. Tuemme sinua vaihe vaiheelta valitessasi tarvitsemasi tuotteet terästeollisuudelle optimoiduista mittalaitteista, erilaisista palveluista tai kokonaisista ratkaisupaketeistamme, jotka löytyvät laajasta tuotevalikoimastamme yli 60 vuoden kokemuksella.

  • Kriittisten jäähdytysvesijärjestelmien turvallinen valvonta

  • Hapon pintamittaus ja ylitäytön esto

  • SIL-sertifioidut kenttälaitteet

  • Mittauksen etäseuranta

Sovellukset

Kriittisten jäähdytysvesijärjestelmien turvallinen valvonta

Toimintahäiriöt vesikierroissa voivat olla erittäin vaarallisia sekä laitteistolle että henkilöstölle. Etenkin terästehtaissa niitä käytetään säätämään erittäin korkeita lämpötiloja sulan raudan käsittelyssä, muuntajien jäähdytyksissä ja valokaariuunien seinä- ja kattopaneeleissa. Vedenlaatua on myös valvottava säännöllisesti, jotta estetään levien tai jopa tarttuvien bakteerien, kuten legionellan, kasvu.

Teräksen tuotanto
Meidän kenttäosaamisemme

Näitä prosesseja valvovat anturit kehitettiin kestämään terästehtaan kovat olosuhteet.

  • Vuodonilmaisuratkaisumme mittaa piirin tulo- ja lähtövirtaukset sopivilla mittausperiaatteilla, esimerkiksi sähkömagneettisesti tai ultraäänellä. Tulo- ja lähtölämpötilat saadaan virtausmittareiden lähelle asennetuilta lämpötila-antureilta tai suoraan virtausmittariin integroidusta lämpötila-anturista.

  • Jäähdytyspiirin veden laatua valvotaan kontrolloimalla laatuparametrejä kuten pH, silikaatin kertyminen ja happi. Analyysimittauksien tuotevalikoimamme digitaalisine antureineen ja lähettimineen mahdollistaa tarkan ja luotettavan mittauksen.

Hapon pintamittaus ja ylitäytön esto

Korkealaatuisten metallinauhojen valmistamiseen kuuluu peittaus. Tässä prosessivaiheessa valssatun teräsnauhan pintaa käsitellään erilaisilla hapoilla. Näiden happojen käsittelyssä on otettava huomioon sekä ympäristö- että turvallisuusriskit. Ennen kaikkea happojen varastointisäiliöitä on valvottava ylitäytön estämiseksi.

Happosäiliöt
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa pintamittaustutkia, jotka on suunniteltu kestämään erityisesti aggressiivisia väliaineita ja tukemaan asennusta ja käyttöönottoa luotettavien mittaustulosten varmistamiseksi. Tarjoamme myös täysin automatisoidun ylitäytönestoratkaisun, jonka avulla säästyy aikaa ja rahaa.

SIL-sertifioidut kenttälaitteet

Prosessinohjaus on juuri niin tarkka kuin siinä käytettävät mittalaitteet. Mittalaitteiden valinnassa voidaan luottaa alan standardeihin, kuten IEC 61511:en, joka kuvaa järjestelmän turvallisuuden eheystasoa (SIL).

Safety Integrated Levels (SIL)
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauserilla on yksi kaikkein kattavimmista IEC 61508 sertifioitujen kenttälaitteiden turvallisuusmääritysten mukaan luoduista tuotevalikoimista. Laitteisto- ja ohjelmistokehitykseen olemme ottaneet käyttöön standardisoidut toimenpiteet systemaattisten vikojen välttämiseksi ja satunnaisten vikojen hallitsemiseksi. Lisätietoja SIL-portfoliostamme.

Mittauksien etäseuranta

Yksi perustavoista parantaa työntekijöiden turvallisuutta on vähentää aikaa, jonka he käyttävät räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Netilion online-valvonta
Meidän kenttäosaamisemme

Uudet verkossa toimivat ja digitaaliset mittausteknologiat mahdollistavat prosessiesi valvomisen etänä. Endress+Hauser on kehittänyt erilaisia digitaalisia palveluja toimintojesi tueksi.

Miten voit kehittää laitoksen turvallisuutta ja käyttöastetta

Teräsprosessi ©Endress+Hauser
Vuodonilmaisujärjestelmä konvertterissa ©Endress+Hauser
Vuodonilmaisujärjestelmä ©Endress+Hauser

Edut

Laitoksen turvallisuus ja korkea käyttöaste ovat tärkeitä aiheita, joiden saavuttamiseksi tarvitaan luotettavaa kumppania. Kumppania, joka ei ole kiinnostunut pikavoitoista, vaan kestävien kumppanuussuhteiden kehittämisestä. Enää tällaista kumppania ei tarvitse etsiä, koska Endress + Hauser on ollut yli 60 vuoden ajan luotettava toimittaja terästeollisuusyrityksille yli 100 maassa. Kaikki mittalaitteemme ja ratkaisumme on suunniteltu teollisuuden tarpeisiin ja niihin luotetaan kaikkialla maailmassa.

  • 200 000+

    lämpötila-anturia on asennettu turvallisuuden kannalta kriittisiin teräksen tuotantoprosesseihin globaalisti.

  • 55 000

    älykästä anturia integroituina 65 digitaaliseen optimointiprojektiin.

  • 2,6 miljoonaa

    kenttälaitetta on toimitettu kaivos- ja metalliteollisuuden operaatioihin pelkästään vuodesta 2007 lähtien.
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
Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat