Kokeile etsiä avainsanoilla, tuote- tai tilauskoodilla tai sarjanumerolla, esim. "CM442" tai "tekniset tiedot"
Aloita haku syöttämällä vähintään 2 merkkiä.
Sementtitehdas

Sementintuotanto

Täytä asiakkaittesi erityistarpeet ja vaatimukset optimoimalla tuotantoprosessit

Sementtiteollisuus toimii vaihtelevien raaka-ainehintojen ja lopputuotteeseen kohdistuvien monimutkaisten erityistarpeiden puristuksessa, jolloin tarve tuotantoprosessien kustannustehokkuuden optimoinnille on todellinen. Esimerkiksi klinkkerin valmistusprosessissa energiakustannukset voivat muodostaa jopa 75% muuttuvista kustannuksista. Kun haluat alentaa tehokkaasti kustannuksia tuotteiden laadusta tinkimättä, luotettavien mittalaitteiden antamat tarkat tiedot prosessista ovat avainasemassa.

Miten voimme auttaa

Olipa tehtäväsi hallinnoida projekteja, automatisoida polttoaineen käsittelyjärjestelmä, valita mittalaitteita klinkkeriprosessiin tai toteuttaa typen oksidien (NOx) puhdistusjärjestelmä ympäristöohjelman mukaisesti, kokeneet prosessiautomaation osaajamme huolehtivat kokonaisvaltaisesti täysin integroitujen sementtitehtaiden mittaus- ja säätövaatimuksista:

  • Raakajauhe- ja klinkkerisiilon valvonta

  • Polttouunin polttimen hallinta ja polttoöljyn annostelupaketti

  • Klinkkerin jäähdytyksen valvonta

  • Sykloniesilämmittimen instrumentointi

  • Lisäaineiden varastointi ja annostelu

Sovellukset

Raakajauhe- ja klinkkerisiilon valvonta

Tuotannon käynnissä pitämiseksi raakajauhe ja klinkkerisiilojen varastointimäärää on valvottava jatkuvasti. Koska varastosäiliöitä on erimuotoisia ja -kokoisia, niiden pinnankorkeuden valvonta voi olla haastavaa.

Sementin varastosiilot
Meidän kenttäosaamisemme

Endress+Hauser tarjoaa useita eri pinnankorkeuden valvontateknologioita ja ratkaisuja, jotka on suunniteltu haastaviin ympäristöihin, kuten pölyisiin ja kuluttaviin paikkoihin.

Polttouunin polttimen hallinta ja polttoöljyn annostelu

Pyroprosessointi on yleensä sementinvalmistuksen keskeisin asia. Tässä vaiheessa syntyy suurin osa sementinvalmistuksen kustannuksista, ja niinpä tästä vaiheesta löytyy myös eniten mahdollisuuksia prosessin kehittämiseen.

Sementtitehtaan pyroprosessointi
Meidän kenttäosaamisemme

Näiden prosessien pääparametri on luonnollisesti lämpötila. Sitä valvomalla varmistat tasaisen tuotelaadun ja optimaalisen polttoaineenkulutuksen.

  • Kun mittaat lämpötilaa ylemmissä esilämmittimen sykloneissa, käytä termoelementtiä, jossa on piinitridistä valmistettu keraaminen suojatasku.

  • Pohjalla olevissa sykloneissa kannattaa käyttää termoelementtiä, joissa on nikkeli-koboltti metalliseoksesta valmistettu suojatasku. Se suojaa erittäin hyvin aggressiivisilta kaasuilta.

  • Coriolis-virtausmittarit optimoivat polttoprosessia mittaamalla öljypolttimen massavirtausta ja tarjoavat öljyn lämmitysjärjestelmään verkossa toimivan lämpötila- ja viskositeettimittauksen

Klinkkerin jäähdytyksen valvonta

Klinkkerin jäähdytys on yksi sementinvalmistuksen kriittisimmistä sovelluksista, sillä jäähdytysaste voi olla klinkkerin laadun ja sementin yleisen suorituskyvyn kannalta kriittinen:

Klinkkerin tuotanto
Meidän kenttäosaamisemme

Kattavan tuotevalikoimamme ansiosta koko klinkkerinjäähdytyksen valvontapaketti on saatavana yhdestä ja samasta lähteestä. Tämä sisältää:

Sykloniesilämmittimen instrumentointi

Sykloniesilämmittimiä on valvottava raakajauheen sekoituksen ohjaamista ja kallista seisokkiaikaa aiheuttavien tukosten estämiseksi.

Sykloniesilämmitin
Meidän kenttäosaamisemme

Kokonaishyötysuhteen perusparametrina toimivan lämpötilan lisäksi paineen ja vuoraantumisen tarkkailu voivat auttaa tukosten havaitsemisessa.

  • Lämpötilan valvontaan laadukkaat mekaanista kulutusta kestävät termoparit, joissa on tärinänkestävä elektroniikka

  • Erittäin tarkat, lämpöiskuja kestävät painelähettimet syklonikammion paineen säätöön

  • Radiometriset säteilijät ja vastaanottimet, joita voidaan käyttää mm. syklonikertymän ja tukoksen ilmaisuun

Miten voit vähentää kustannuksia

Tutki prosessikarttoja tutustuaksesi tarkemmin miten voit mahdollisesti alentaa tuotantokustannuksia

Sementtiprosessi ©Endress+Hauser
Klinkkerin poltto ©Endress+Hauser

Edut

Endress+Hauserin asiantuntijat ovat yhdessä asiakkaidemme kanssa saavuttaneet erinomaisia tuloksia ja optimoineet tuotantoprosessien toimintaa useilla teollisuuden aloilla huolehtien samalla korkeasta käyttöturvallisuudesta, esimerkiksi jalometallien, sementin ja teräksen valmistuksessa. Teknisen asiantuntemuksemme ja toimialalle optimoidun tuotevalikoiman lisäksi tällaisen menestyksen perusta on liiketoimintaperiaatteemme. Uskomme vakaasti pitkäkestoisiin asiakassuhteisiin, emme vain lyhyen tähtäimen liikevoittoon.

  • 145 000+

    älykästä pinnanmittausta sementtisiiloissa ympäri maailman

  • Yli 60

    vuoden kokemus mittalaitteista

  • 10 miljoonaa

    asennettua laitetta globaalisti
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
Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat