Parempaa turvallisuutta kaivosteollisuuteen suorituskyvystä tinkimättä

Tee kaivostoiminnasta turvallisempaa suorituskyvystä tinkimättä SIL-standardit täyttävällä ja digitaalisella kenttälaitteistolla

Turvallisuus on kaivostoiminnassa elintärkeää. Tietyille aineille pidemmän altistumisen seuraukset, onnettomuuksista puhumattakaan, voivat olla vakavia sekä ihmisen, ympäristön, sosiaalisten vaikutusten että talouden kannalta. Tasapainoilu tärkeiden turvallisuusseikkojen ja kilpailupaineiden kanssa voi kuitenkin olla kaivostoimijoille haastavaa. Vaativat toimintaolosuhteet voivat myös tehdä valvonnasta vaikeaa. Endress+Hauserin tuotevalikoima tarjoaa parannuksia kaivosturvallisuuteen sekä toiminnalliseen tehokkuuteen.

Miten voimme auttaa

Endress+Hauser tarjoaa täysin SIL-standardit täyttävän analogisten ja digitaalisten kenttälaitteiden tuotevalikoiman käsittelyturvallisuuden parantamiseksi ja kaivostoiminnalle usein niin oleellisten vaarallisten aineiden, kuten polttoaine, kemikaalit, hapot ja räjähdysaineet, käytön optimoimiseksi. Kaikki teknologiat ovat lujatekoisia ja kestävät kovissa olosuhteissa, mikä mahdollistaa luotettavan automaation.

  • Varastonvalvonta optimoi materiaalien käytön ja kustannukset

  • Etävalvonta vähentää riskialtistumista

  • Lujatekoiset kenttälaitteet soveltuvat toiminnalliseen turvallisuuteen kaikissa ympäristöissä

Applications

Tehostettu varaston valvonta

Erittäin tehokas varastonhallinta on erittäin tärkeää myös kaivosteollisuudessa. Vaarallisten aineiden, kuten kemikaalien, räjähdysaineiden tai happojen, siirto varastosta tuotantoon on kuitenkin vaativa tehtävä. Mahdollisen hävikin havaitsemiseksi on oleellista mitata erilaisia parametreja, kuten pinnankorkeus, virtaus, paine ja lämpötila.

Räjähdysaineita on valvottava huolellisesti
Our Solution

Endress+Hauser tarjoaa laajan tuotevalikoiman useille parametreille.

  • Kaikkien oleellisten parametrien valvonta hävikin torjumiseksi

  • Eri käyttöliittymien epäyhtenäisyyksiin liittyvän riskin pienentäminen

  • Mittausteknologioiden virtaviivaistaminen kustannustehokkuuden parantamiseksi

Varmatoimista etävalvontaa

Räjähdysvaarallisten prosessien tarkka valvominen samalla, kun vältetään henkilökunnan altistuminen vaaroille, on haastavaa.

Paranna turvallisuutta kaivosprosessiesi etävalvonnalla
Our Solution

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman digitaalisia antureita ja tietoyhteyksiä, joilla mahdollistetaan oleellisten parametrien luotettava etäohjaus vähentäen samalla työntekijöihin kohdistuvaa riskiä tuotannon tehokkuudesta kuitenkaan tinkimättä.

Parannettu toiminnallinen turvallisuus

Automaatiosta on hyötyä erittäin kilpaillussa maailmanlaajuisessa kaivosteollisuudessa. Automaatioprosessien luotettava toiminta edellyttää kuitenkin erittäin luotettavia ja tarkkoja kenttälaitteita.

SIL (Safety Integrity Level) -hyväksytyt kenttälaitteet suojaavat työntekijöitäsi ja laitteitasi
Our Solution

Endress+Hauser tarjoaa kattavan valikoiman turvallisuuden eheystason (Safety Integrated Level (SIL)) täyttäviä kenttälaitteita kaikkiin kriittisiin mittaustehtäviin.

  • Integroituja kenttälaitteita voidaan käyttää HAZOP-määritetyillä tiukimpienkin turvallisuustandardien alueilla

  • IEC 61511:n turvallisuusohjeet täytetään

  • Laadunvalvonta täyttää jopa turvallisuuden eheystason 3 (Safety Integrity Level (SlL))

Etävalvonta

Etävalvonta ©Endress+Hauser
Heartbeat-teknologia ©Endress+Hauser

Edut

Turvallisuuden suhteen sinun on voitava luottaa - laitteisiisi, prosesseihisi ja yhteistyökumppaneihisi. Endress+Hauser on toiminut kaivosteollisuuden parissa jo yli 60 vuoden ajan. Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa kerättyyn asiantuntemukseemme nojaten olemme kehittäneet kenttälaitteiden, tuotteiden ja palvelujen portfolion, joka on kehitetty varta vasten kaivosteollisuudessa tyypillisesti vallitseviin haastaviin olosuhteisiin.

  • 90 %

    kenttälaitevalikoimastamme toimii digitaalisesti

  • SIL 3

    on korkein turvallisuustaso, jonka kenttälaitteemme voivat saavuttaa

  • ~ 1 600

    laitteistojen, prosessien ja diagnostiikkadatan mittauspistettä käytettävissä

Selaa portfoliotamme!

Related Stories

Muut teollisuusalat