Höyrynkulutus optimoitu tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseksi
Höyrynkulutuksen ja laatuparametrien tarkka mittaus maksimoi lämmönvaihtimen suorituskyvyn
Höyrynkulutuksen optimointi on jatkuva haaste tuotantolaitoksille. Höyryn hankintaa ja käyttöä on valvottava tarkasti, koska se on suurin kustannustekijä. Lisäksi laitosten johdon on varmistettava, että höyry on varmasti 100 %:n kuivaa kylläistä höyryä, jolloin lämmönsiirto ydinprosesseille kyetään maksimoimaan tehokkaasti samalla kun lämmönvaihdinta, putkistoa ja kenttälaitteita suojataan kosteudelta ja painepiikeiltä. Endress+Hauserin teknologiat ja osaaminen vastaavat kaikkiin näihin haasteisiin.
90%:n
Kuivuusaste lisää tilavuuden ja massan mittausvirhettä 5% perinteisillä DP- ja vortex-mittareilla ja energiahävikkiä 10% (Oikealla olevassa kuvassa on 90%:n märkä höyry tarkastuslasin läpi katsottuna lauhteen liikkuessa ylös putken seinää)
Miten voimme auttaa
Vertaansa vailla olevasta höyrynkulutuksen mittaustarkkuudesta aina oleellisimpien suorituskykyindikaattorien määrittämiseen, Endress+Hauser on valintasi kumppaniksi optimaaliseen höyrynhallintaan. Kattava mittalaitteiden ja valvontajärjestelmien valikoimamme varmistaa, että höyry tavoittaa prosessisi aina 100 %:n kuivana kylläisenä höyrynä varmistaen näin tehokkaan lämmönsiirron ja optimaalisen laiteturvallisuuden.
Varmista höyryjärjestelmäsi tarkka massa- ja energiatasapaino oikeilla mittauksilla, joissa höyryn kuivuusaste kompensoidaan prosessin aikana 2-johdinteknologialla
Saavuta energianhallinnan (ISO 50001 -standardi) ja ympäristönhallinnan (ISO 140001 -standardi) vaatimustenmukaisuus käyttämällä Endress+Hauserin kenttälaitteita, joissa on sisään rakennetut diagnostiikka-, varmennus- ja valvontatoiminnot (Heartbeat-teknologia)
Mittaa märän ja kuivan höyryn osuus suoraan kompensoituna kansainvälisten standardien (IAPWS- IF97/ASME) mukaan
Suora märän ja kuivan höyryn mittaus kompensoituna kansainvälisten standardien IAPWS- IF97/ASME mukaan
Tarkasta tehokkuus ja paranna sitä valvomalla prosessiin ohjattua energiaa
Sovellukset
Tarkka ja luotettava kaikkien prosessimuuttujien mittaus
Höyryn tehokas käyttö missä tahansa teollisuuden prosessissa on riippuvainen monien prosessiparametrien tarkasta mittauksesta ja valvonnasta.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress + Hauser tarjoaa kattavan valikoiman mittalaitteita kaikille höyryprosessimuuttujille, mukaan lukien virtaus, paine, lämpötila, analyysi ja pinnankorkeus. Endress + Hauser auttaa varmistamaan höyryn lämmön tehokkaan siirtymisen prosesseihisi.
Havaitse märkä höyry ja mittaa kuivuusaste laskemalla höyryn massa ja energia monimuuttujaisella Vortex-virtausmittarilla Proline Prowirl F 200
Valvo höyrynsyötön painetta antureilla kuten Cerabar M PMP51
Tarkasta lujatekoisilla, paikoilleen hitsatuilla Pt100-vastuslämpömittareilla Omnigrad (TR15 ja TH15), onko syötetyn höyryn lämpötila oikea
Määritä lauhteen laatu Turbimax-tuoteperheen sameusantureilla tai johtokykyantureilla Condumax; saat tietää, voitko käyttää lauhdetta uudelleen kemikaalikustannusten vähentämiseksi
Lämmönvaihtimien pinnat voivat olla alttiita murtumille, ja siitä johtuva suora kosketus höyryyn aiheuttaa riskejä sekä henkilöstölle että tuotteille.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin teknologiat suojaavat lämmönvaihtimia aiempaa tehokkaammin, minkä lisäksi ne sallivat nopean puuttumisen tapahtumiin minkä tahansa vian sattuessa.
Magnetiitin tai muiden materiaalien kertyminen höyryn puolelle sekä degeneroituneen tuotteen kerrostumat tuotepuolella saattavat heikentää lämmönvaihtimen tehokkuutta ja aiheuttaa merkittävää kustannustehokkuuden heikentymistä.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser Memograph M tarjoaa energia- ja sovellustietojen hallinnan lämmönvaihtimen kulutuksen ja energiatehokkuuden reaaliaikaiseen seurantaan ja visualisointiin.
Laitosten johtajien suurin haaste on varmistaa, että höyrynkulutuksen tehokkuutta määrittävät mittaukset ovat todella luotettavia.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauser tarjoaa energiamittausten auditointipalvelun, jonka avulla höyryn kulutusmittausten tarkkuus voidaan tarkastaa ja vahvistaa. Sen lisäksi, että tarkistavat kaikki energianmittauspiirin komponentit ja antavat selkeät suositukset mittaustarkkuuden parantamiseksi, tekniset asiantuntijamme suorittavat kenttälaitteiden kalibroinnin ja todentamisen paikan päällä, minimaalisin tai kokonaan ilman prosessihäiriöitä.
Luota höyrymittausten todistettuun tarkkuuteen läpi koko energianmittauspiirin
Optimoi höyryn kulutus ja laatu tuotannon tehokkuuden parantamiseksi
Vähennä tuotantokatkoksia ja paranna turvallisuutta ongelmien varhaisen havaitsemisen kautta
Syvällinen ymmärrys laitosten energianhallinnasta sekä päivittäisistä haasteistasi on perusta, jolle höyryn ympärille rakennettu tuote- ja palvelutarjontamme rakentuu. Me tarjoamme käyttöösi kaikille prosessimuuttujille soveltuvan, tarkkoja ja luotettavia mittalaitteita käsittävän tuotevalikoimamme yhdessä palvelujemme ja ratkaisujemme kanssa. Nämä yhdessä antavat sinulle täyden läpinäkyvyyden ja varmistavat energia- ja ympäristönhallintastandardien täyttymisen. Valitse Endress+Hauserin ratkaisu turvalliseen, läpinäkyvään ja tehokkaaseen höyrynkulutuksen valvontaan.
5 - 15 %
on tyypillinen energiankulutuksen säästö, joka saavutetaan kattavilla energianvalvontaratkaisuilla
24/7
käyttöturvallisuus koko höyryjärjestelmän elinkaaren ajan
> 60
vuoden kokemus energianhallintaratkaisuista
Selaa portfoliotamme!
Analyysimittaus
Analyysimittaus
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Efficiency
Oheisprosessien hallinta ja energiaoptimointi
Vesi, joka muuttuu höyryksi kuumentamalla, on laitoksen elinehto. Tehokkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi kattilalaitteiden yhtenäisyys ja ohjausjärjestelmän luotettavuus ovat ratkaisevan tärkeitä.
Kattilan optimoitu toiminta ja elinkaaren piteneminen
Tarvitset tehokkaita tapoja alentaa energiankulusta samalla, kun varmistat kattilasi korkean käyttöasteen ja tehokkuuden. Tutustu tarkkoihin ja luotettaviin mittaus- ja valvontaratkaisuihin.
Endress+Hauser tarjoaa päivittäisiin haasteisiisi täydellisen portfolion mittaus- ja monitorointiratkaisuja, jotka parantavat höyrynjakelujärjestelmäsi käytettävyyttä ja tehokkuutta
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Energiantuotanto: voimaa laitoksellesi
Energiantuotanto: voimaa laitoksellesi
Sinä tuotat maailmalle energiaa - me annamme voimalaitostesi käyttöön sovellusosaamisemme, joka kattaa höyryn (hiili, kaasu ja öljy), yhdistetyn syklin kaasuturbiinit, jätteiden hyödyntämisen, vesivoiman ja ydinvoiman.
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Elintarvike- ja juomateollisuus: Luota laatuun
Olemme yhteistyökumppanisi, jonka avulla täytät globaalit hygieniasäädökset, varmistat tasalaatuisen tuotannon ja laitoksesi käytettävyyden samalla, kun resursseja säästyy ja kustannukset pienenevät.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.