Vesivoima on puhdasta ja kustannustehokasta energiaa, mutta siihen liittyy turvallisuusriskejä
Vesi- ja pumppuvoimalaitokset kykenevät varastoimaan ja toimittamaan uudistuvaa energiaa tarpeen mukaan, ne tarvitsevat vain vähän huoltoa ja niiden käyttökustannukset ovat alhaiset. Niiden rakentaminen tulee kuitenkin kalliiksi ja ne ovat herkkiä luonnonilmiöille ja laitevioille, joita suuri suhteellinen kosteus aiheuttaa. Lisäksi niissä on vettä, joka voi olla hapanta ja sisältää bakteereita, hiekkaa ja/tai orgaanisten aineiden jäämiä. Endress+Hauser tarjoaa suunnitteluosaamista, luottavat laitteistot sekä tarkat mittalaitteet, jotka ovat elintärkeitä vesivoimalaitoksen turvallisuudelle.
200 vuotta
on vesivoimalaitoksen tyypillinen käyttöikä. Vesivoimalla tuotettu sähkö on suurin uusiutuva luonnonvara maailmanlaajuisessa sähköntuotannossa. Sitä on yllin kyllin ja se on kustannuksiltaan edullista energiaa suurista alkurakennuskustannuksista huolimatta.
Miten voimme auttaa
Endress+Hauserilla on mittava tuotteiden ja mittalaitteiden tuotevalikoima sekä kattava osaaminen energiantuotannossa, sisältäen suunnittelun, myynnin ja huoltohenkilökunnan. Näiden avulla vesivoimalaitosten käyttäjät voivat maksimoida laitteistojen potentiaalin turvallisesti koko elinkaaren ajan.
Standardoitu tekniikka ja laitteet helpottavat integrointia
Modernisointi optimoi laitoksen toiminnan
Prosessiautomaatio tehostaa toimintaa
Huippusuorituskykyä tehokkuuden ja toimivuuden ansiosta
Sovellukset
Turbiinien, generaattoreiden ja akselien lämpötilanvalvonta
Tarkka lämpötilan mittaus on oleellista kaikenlaisten vesivoimalaitosten tehokkaan toiminnan kannalta. Turbiinien ja generaattoreiden laakereiden sekä ohjain- ja painelaakereiden kuumentuneet kohdat on löydettävä, jotta voidaan ryhtyä tarvittaviin toimiin energiahäviöiden estämiseksi kitkan, kulumisen tai mahdollisen laiterikon seurauksena.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin tärinänkestävien Pt 100 -lämpötila-anturien valikoima, sisältäen iTHERM® StrongSens RTD -anturin, tarjoaa nopean ja tarkan lämpötilavalvonnan vaativiin ympäristöihin, esimerkiksi vesivoimalaitoksiin (HPP).
Helppo asennus modulaarisen ja kompaktin rakenteen ansiosta
Saumaton valvonta yleisiä tietoliikenneprotokollia noudattavilla lähettimillä
Tavanomaista vähäisempi kunnossapitotarve ja vähemmän seisokkeja luotettavilla, lujatekoisilla ja tärinänkestävillä Omnigrad-lämpötila-antureilla
Turbiinin kierrosluvun ja jarrujärjestelmän valvonta
Pinnankorkeuksien mittaus säätimien öljysäiliöissä / hydrauliöljyn varastointisäiliöissä sekä öljynpaineen mittaus ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta varmistetaan turbiinin kierrosluvun ja jarrusäätöjärjestelmien oikea toiminta, ja kuluminen minimoidaan.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin ohjatun tutkan (GWR), kapasitiivisen pinnanmittausteknologian sekä paine-erolähettimillä tehtävän pinnanmittauksen avulla säätimien öljysäiliöitä voidaan valvoa tarkasti, jolloin turbiinien ohjaus sujuu optimaalisesti, ja järjestelmän kuluminen saadaan minimoitua.
Valvo öljynpintaa säätimen öljysäiliössä Levelflex FMP51:llä varmistaen siten koko järjestelmän suorituskyvyn
Tunnettu ja luotettava DP-pinnanmittaus Deltabar S PMD75:llä tiheyden ollessa vakaa
Korkeat ympäristölämpötilat kohteissa, joissa muunnetaan tai siirretään energiaa, saattavat lisätä tulipaloriskiä, mikäli muodostuu valokaaria. Tällaisten kohteiden jatkuva lämpötilan valvonta, palohälyttimiin yhdistettynä, parantaa laitteiston turvallisuutta.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin ympäristölämpötila-RDT-anturi TST434, joka yhdistetään moderneihin lähettimiin, on suunniteltu juuri tällaisiin olosuhteisiin.
Valvo koontikiskon ympäristön lämpötilaa ja vältä samalla suurten jännitteiden että korkeiden lämpötilojen riski
Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) vastaa kaikkia oleellisia vaatimuksia
Hyödy galvaanisesta eristyksestä ja integroidusta Bluetooth®-liitännästä, jonka ansiosta langaton käyttömahdollisuus mobiililaitteilla
Lattiakaivoveden pinnanmittaus tyhjennyspumpun toiminnan varmistamiseksi
Vedenkorkeus-, tulva- ja evakuointihälytykset ovat ehdottoman välttämättömiä kaikkien vesivoimalaitosten turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Mikä tahansa häiriötilanne tyhjennyspumppuja ohjaavassa pinnanmittausjärjestelmässä aiheuttaisi katastrofaalisia seurauksia. Mekaaniset järjestelmät, joissa käytetään kohoja tai johtavuuteen perustuvia pinnankorkeuden mittauksia, eivät välttämättä toimi hyvin korkean kosteuden ja korroosion takia, mikä lisää häiriötilanteiden riskiä.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin ultraääni-, pintatutka- ja hydrostaattiset pintalähettimet ovat luotettava vaihtoehto mekaanisille pinnankorkeuden mittalaitteille.
Vältä kosteuteen ja korroosioon liittyvät laitteiden häiriötilanteet
Paranna laitoksen turvallisuutta luotettavalla pinnankorkeuden valvonnalla
Ota käyttöön tulvasuojasuunnitelmat, jolloin tuloportit tai "yläjuoksuventtiilit" (hilltop) voidaan sulkea automaattisesti ja pitää turbiinit käynnissä
Tasaussäiliöiden päätarkoitus on valvoa paineenvaihteluita, jotka aiheutuvat veden nopeuden suurista muutoksista. Mittausta tarvitaan vähentämään vesi-iskuja, jotka saattaisivat vaurioittaa turbiinia tai johtaa kuormituksen lisääntymiseen. Näin varmistetaan jatkuva energiantuotanto. Suurjännitekohteiden korkeat ympäristölämpötilat saattavat lisätä tulopaloriskiä mahdollisesti syntyvien valokaarten takia. Tällaisten kohteiden jatkuva lämpötilan valvonta, palohälyttimiin yhdistettynä, parantaa laitteiston turvallisuutta.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin asiantuntijat varmistavat, että jokaiseen oleelliseen tarkastuspisteeseen löytyy varmasti parhaiten sopiva ratkaisu. Näin varmistetaan tasaussäiliön suojaus ja optimaalinen toiminta, mukaan lukien vaihtoehdot itsenäiselle virransyötölle ja langattomalle signaalisiirrolle.
Asenna vankka, ylikuormitussietoinen, korkean puhtausasteen keraaminen anturi luotettavaan valvontaan
Hyödy kosketuksettomasta pintatutkasta, jossa on pieni säteilykeila luotettavaan pinnanilmaisuun
Raja-arvoja voidaan asettaa ja valvoa turvallisuuden ja toimintavarmuuden takaamiseksi
Perinteisesti venttiilien asentojen valvontaan on käytetty paine-erojärjestelmiä, joissa on impulssiputkia tai kapillaareja. Impulssiputket tukkeutuvat usein epäpuhtauksien takia, mutta myös paineiskut/-piikit, joita voi esiintyä vesivoimalaitoksen käynnistyksen tai alasajon yhteydessä, vaikuttavat oleellisesti tähän turbiinin turvallisen toiminnan kannalta oleelliseen mittaukseen (Francis, Kaplan, Pelton, jne.). Lisäksi tasaussäiliö auttaa alentamaan putken painetta.
Meidän kenttäosaamisemme
Endress+Hauserin ratkaisu on Deltabar FMD71, elektroninen paine-eromittausjärjestelmä, johon impulssiputkien epäpuhtaudet eivät vaikuta, ja johon myöskään paineiskut/-piikit tai jopa lämpötilamuutokset eivät vaikuta siinä määrin kuin öljytäytteisiä kapillaareja sisältäviin paine-erolähettimiin.
Mittaa tehokkaasti – perinteisten paine-eromittausten ongelmat - märät impulssiputket ja painevälittimet - ovat poissa
Mittaa tarkasti – siihen eivät vaikuta paineiskut/-piikit tai lämpötilamuutokset
Ei kompromisseja asennusasennon suhteen – vain sähköjohto anturin ja lähettimen välillä
Pitkälle koulutetut huolto- ja myyntiyhteistyökumppanimme arvioivat yhdessä kanssasi potentiaalin, joka voidaan saavuttaa huippulaatuisen mittauksen ja automaation avulla turvallisuuden ja tehokkuuden parantamiseksi sekä seisokkien minimoimiseksi. Projektinhallinta- ja suunnitteluhenkilöstömme seuraa laitoksenne kehitystä alusta alkaen – kokemuksella ja taidolla, jotka menevät pelkkää instrumentointia pidemmälle.
> 10
vuoden kokemus vesivoimahankkeista, mukaan lukien projektisuunnittelu yli 14500 MW:n asennetulle kapasiteetille
'Kaikki yhdestä paikasta'
-toimittaja. Toimitamme täydellisimmän kenttälaitevalikoiman yhdessä paikallisen palvelun ja projektinhallinnan kanssa
Selaa portfoliotamme!
Analyysimittaus
Analyysimittaus
Vesi, juomat, maitotuotteet, kemikaalit ja lääkkeet on analysoitava joka päivä. Valitse prosessitarpeisiisi parhaiten sopiva laite kattavasta tuotevalikoimastamme.
Virtausmittaus
Virtausmittaus
Vesi, maakaasu, höyry, mineraaliöljy ja kemikaalit ovat esimerkkejä nesteistä, joita on mitattava päivästä toiseen. Valitse prosessisi tarpeisiin parhaiten sopiva virtausmittari.
Pintamittaus
Pintamittaus
Jatkuva nesteiden ja kiintoaineiden pinnankorkeuden mittaus ja täyttötason tunnistus
Painemittaus
Painemittaus
Tehokkaat mittalaitteet prosessipaineelle, paine-erolle, pinnalle ja virtaukselle.
Ohjelmistoratkaisut
Ohjelmistoratkaisut
Tarvittavien mittaus- ja järjestelmäteknologioiden lisäksi tarjoamme kaikille teollisuudenaloille myös sopivat ohjelmistotyökalut, joilla toimintaprosessisi hyödyntävät koko potentiaalinsa.
Järjestelmätuotteet
Järjestelmätuotteet
Applikaattori
Lämpötilamittaus
Lämpötilamittaus
Prosessiteollisuuden lämpötilamittarit ja lähettimet
Related Stories
Safety
Minimizing risk with meter exchange
Minimizing risk with meter exchange - Any preventive measure is more cost-effective than a forced outage. Replace your mechanical meters and other outdated technologies with more reliable systems.
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Energianhallinta: höyryn ja teollisuusveden käsittely
Tehokasta, turvallista ja luotettavaa energianhallintaa. Endress+Hauserin ratkaisuilla voit parantaa höyryenergiajärjestelmiä ja teollisuusveden käsittelyä. Lue täältä lisää tarjonnastamme.
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Vesi ja jätevesi: Suojaa – Säilytä – Paranna
Endress+Hauser auttaa sinua saavuttamaan toimintatavoitteesi koko vedenkierron ajan yhdistämällä innovatiivisen valikoiman mittalaitteita, asiantuntijapalveluita ja alan asiantuntemusta.
Öljy ja kaasu: Polttoaine-energian siirtyminen nettonollaan
Öljy ja kaasu: Polttoaine-energian siirtyminen nettonollaan
Kattavan mittalaite-, ratkaisu- ja palveluvalikoimamme avulla voimme auttaa asiakkaita matkalla nettonollaan: prosessien tehokkuudesta ja turvallisuudesta aina kestävyyteen ja säädöstenmukaisuuteen.
Arvostamme yksityisyyttäsi
Käytämme evästeitä parantaaksemme selauskokemustasi, kerätäksemme tilastoja sivuston toiminnan optimoimiseksi ja toimittaaksemme räätälöityjä mainoksia tai sisältöä.